VAL-EV-T2 280/3+1-R - Parasurtenseur de type 2
1180145

CHARX protect basic, parafoudre enfichable, conforme à type 2 / classe II, pour réseaux électriques triphasés avec conducteurs de neutre et de terre séparés (système à 5 conducteurs : L1, L2, L3, N, PE), avec contact de télésignalisation. Conçu spécialement pour une utilisation dans l'électromobilité.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Processus de charge sans interruption grâce à une alimentation protégée
Protection supplémentaire du véhicule électrique raccordé
Disponibilité élevée de l'installation, grâce à un circuit de protection performant
Mesure simple de l'isolation et changement facile si nécessaire, grâce à des équipements de protection entièrement enfichables
Aucune permutation des connecteurs mâles grâce au détrompage mécanique