Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Boîtiers de terrain

Boîtiers de terrain pour une utilisation en extérieur

Que ce soit comme modules d'affichage fixes, appareils solides pour l'extérieur ou systèmes embarqués : les boîtiers de terrain de Phoenix Contact avec un indice de protection élevé sont parfaits pour de nombreuses applications liées à l'automatisation des bâtiments, la logistique et la technologie automobile. De nombreux accessoires, tels que les écrans, les claviers à membrane ou les fixations murales ou sur poteaux, complètent la grande diversité d'applications.

Avantages

  • Une protection adaptée à chaque utilisation : l'offre variée de boîtiers de terrain s'étend de IP40 à IP69
  • Des systèmes de boîtiers complets : moins d'efforts lors de la planification du boîtier et plus de temps pour votre application
  • Personnalisation facile : de l'impression à la fabrication de dissipateurs thermiques en passant par l'usinage mécanique, votre boîtier de terrain est optimisé pour chaque utilisation
  • Écrans intégrés : des boîtiers élégants avec des écrans adaptés - tout d'un seul et même fournisseur
  • Vaste gamme d'accessoires : choisissez parmi différents écrans, pavés numériques et fibres optiques et complétez ainsi votre système de boîtier

Aperçu des principales caractéristiques

Vous trouverez dans notre gamme le boîtier de terrain adapté à votre application.

Boîtiers de terrain

Indices de protection IP40 ... IP69K
Surface de circuit imprimé 2 700 mm² ... 159 000 mm²
Plage de température -40 °C ... +100 °C
Homologations UL, NEMA, DNV, ATEX
Possibilités de montage Mât, mur, table, modèle portatif, VESA, boîte d'encastrement, profilé en aluminium, rail DIN
Technologie de raccordement M8, M12, Ethernet, SPE et autres

Nouveaux produits

Support de panneau PV POS Panelfix fixé sur un poteau
Aperçu des trois tailles pour le Monitoring Case System MCS
Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS
Solution système PV de la série POS

Support de panneau PV

Pour des systèmes autonomes en énergie

Le support POS Panelfix convient au montage de divers panneaux solaires dans une plage de 20 à 200 Wc. Sa forme de construction flexible permet de le fixer au mur ou sur un poteau. La solution de serrage innovante permet de fixer très rapidement le panneau, avec un seul outil.

Caractéristiques principales

  • Idéal pour le montage séparé du panneau solaire et de l'électronique
  • Montage à l'aide de blocs de jonction ou de vis
  • Compatible avec tous les panneaux courants de 20 à 200 Wc
  • Pour tous les diamètres de poteaux de 48 à 180 mm
  • Matériau : acier inoxydable

Avantages

  • Compatible avec tous les panneaux communs du marché (20 à 200 Wc) grâce à une fixation innovante
  • Montage par une seule personne en seulement 15 minutes avec un seul outil (ouverture de clé 13) grâce à une technologie de serrage simple
  • Forme de construction flexible pour une utilisation sur un mur ou un poteau
  • Adapté aux environnements difficiles et à une force de vent 10 grâce à un renfort supplémentaire

Monitoring Case System (MCS)

Pour capteurs et applications IoT/IIoT

Pour une électronique variée, Phoenix Contact propose avec la nouvelle série MCS un boîtier bien pensé. Celui-ci convainc à tous les niveaux : de l'installation du circuit imprimé et de la simplicité du montage jusqu'à la maintenance de l'appareil. Conçu de manière modulaire, le boîtier offre une grande aptitude à la pratique.

Caractéristiques principales

  • Trois tailles, chacune avec deux versions : IP40 et IP65/67 (avec joint et DAE en plus)
  • Plage de température : de -40 °C à +85 °C
  • Résistance aux chocs : IK07
  • Matériau : PA avec GF (UL94 V0)
  • Coloris : gris clair (RAL 7035), caches également disponibles en jaune (RAL 1018), bleu (RAL 5015) et noir (RAL 9005)

Avantages

  • Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles
  • Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
  • Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
  • Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
  • Installation optimisée du circuit imprimé : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Boîtiers de grande taille pour applications extérieures de la série OCS

Trois grandes variantes de boîtiers disponibles

Les OCS sont des boîtiers pour applications extérieures robustes et de grande taille, conçus pour l'électronique pouvant fonctionner dans des conditions ambiantes extrêmes. Avec les trois nouvelles variantes de boîtiers, d'autres sont disponibles, en complément des tailles actuelles, avec plus de place pour l'électronique.

Caractéristiques principales

  • Six tailles standard, chacune avec deux variantes de couvercle
  • Plage de température : -40 °C à +80 °C (120 °C pendant un court laps de temps)
  • Homologations : UL 508A et EN 62208
  • Indices de protection : IP66/68/69, CEI 60529 ou NEMA 250, types 4X, 12, 13, 6P
  • Tenue aux chocs : classe IK10, EN 50102
  • Accessoires en option pour fixation murale ou sur mât

Avantages

  • Système de boîtier avec certification internationale
  • Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
  • Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
  • Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes
  • Espace pour plusieurs composants électroniques

Solution système PV de la série POS

Pour des systèmes autonomes en énergie

Le Pico Off-Grid System (POS) est une solution robuste basée sur un panneau PV, avec plusieurs classes de puissance jusqu'à 190 Wc. La solution comprend un boîtier, un support de mât et un panneau solaire. Pour créer des solutions autonomes sur le terrain, il est possible d'ajouter des ordinateurs, des unités de communication, des batteries et plus encore.

Caractéristiques principales

  • Plage de température pour le système complet : -40 ... +85 °C
  • Cinq tailles de boîtier OCS compatibles avec ce système, câblage prêt à être raccordé
  • Panneau solaire : panneaux solaires avec cellules solaires à haut rendement 36/45, technologie de cellules monocristallines
  • Support de mât : angle d'inclinaison réglable du panneau PV

Avantages

  • Système de boîtier avec certification internationale
  • Possibilité de combiner différentes tailles de boîtier avec un seul support
  • Montage facile du système complet par une seule personne
  • Système complet hormis l'électronique propre
  • Chaîne d'approvisionnement simple

Deux collaborateurs regardent le navigateur de produits sur une tablette, avec diverses superpositions de produits

Navigateur de produits Obtenez une vue d'ensemble de notre gamme complète

Informez-vous rapidement et clairement sur les blocs de jonction pour C.I., les connecteurs et les boîtiers électroniques destinés au raccordement des appareils. Le navigateur de produits vous assiste en divisant la gamme en différents groupes de produits.

Boîtiers électroniques avec écrans tactiles

Écrans tactiles pour boîtiers électroniques Solutions d'affichage de qualité industrielle pour les applications en armoires électriques et sur le terrain

Visualiser des données de processus, saisir des entrées, éditer des états de fonctionnement et bien plus encore : les écrans tactiles offrent un grand potentiel pour la réalisation d'affichages d'appareils conviviaux et adaptés à leur fonction. Ce livre blanc vous donne un aperçu et des connaissances de base sur les différentes technologies d'écrans tactiles. Par ailleurs, les conditions pour une commande côté matériel sont présentées.

Configurateur de boîtiers de terrain

Configurateur de boîtiers électroniques

Assemblez votre boîtier électronique pour une utilisation sur le terrain ou en intérieur : sélectionnez la série de boîtier souhaitée avec des composants standardisés adaptés. Ajoutez les accessoires appropriés et le tour est joué.

Systèmes de boîtiers pour les applications de terrain Pour obtenir plus d'informations sur la série de boîtiers en question, cliquez sur l'un des spots.

Carte d'images interactive : systèmes de boîtiers pour les applications de terrain
Boîtiers pour applications extérieures OCS
Les boîtiers électroniques de la série OCS sont parfaitement adaptés aux systèmes d'appareils autonomes dans les environnements extrêmes. Les boîtiers certifiés en polycarbonate sont légers, résistants et protègent durablement et de manière sûre vos composants électroniques contre l'humidité, les températures élevées, les UV et les contraintes mécaniques.
En savoir davantage
Boîtiers pour applications extérieures OCS
Boîtiers pour applications extérieures ECS
Les boîtiers robustes pour applications extérieures de la gamme ECS sont la solution parfaite pour protéger les composants électroniques sensibles à la poussière, à la saleté et à l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
En savoir davantage
Boîtiers pour applications extérieures ECS
Boîtiers universels UCS
Les boîtiers universels de la gamme UCS sont la solution idéale pour les systèmes embarqués. Les boîtiers IP40 protègent de manière fiable les circuits imprimés de format standard contre les influences externes. Les parois latérales amovibles permettent d'obtenir des solutions avec différentes hauteurs de montage. Des dissipateurs thermiques passifs et une simulation thermique sont possibles.
En savoir davantage
Boîtiers universels UCS
Coffrets vides MCS
Le Monitoring Case System (MCS) est un boîtier bien pensé pour une électronique variée dans l'industrie et la gestion technique centralisée. Ce coffret vide est convaincant à tous les niveaux : du montage rapide du circuit imprimé à la facilité d'entretien de l'appareil en passant par la simplicité de montage.
En savoir davantage
Coffrets vides MCS

Personnalisation de vos appareils électroniques Profitez d'un conseil personnalisé et de services complets sur les thèmes suivants.

Collaborateur sur une fraiseuse
Coloris du boîtier électronique
Boîtiers électroniques avec impression numérique
Boîtier individuel
Collaborateur lors de la simulation thermique d'un boîtier
HC-ALU avec clavier à membrane
Collaborateur sur une fraiseuse

De l'usinage mécanique avec des fraiseuses ultramodernes à la conception individuelle des différents composants du boîtier en passant par les inserts d'outils dans l'outil principal existant, nous vous proposons le procédé parfait pour la réalisation économique de votre version de boîtier.

Coloris du boîtier électronique

Nous réalisons aussi vos boîtiers électroniques dans d'autres couleurs, soit l'ensemble du boîtier, soit en mixant les couleurs. Notre capacité à reproduire les couleurs de votre entreprise maximise la reconnaissance de votre entreprise.

Boîtiers électroniques avec impression numérique

Nous vous proposons le procédé parfait pour une réalisation visuellement attrayante et économique de votre demande : de l'impression fonctionnelle à l'impression photoréaliste en passant par l'application du logo de votre client.

Boîtier individuel

Pour une adaptation à votre solution individuelle, il est parfois nécessaire de remplacer des pièces standard du boîtier par des versions personnalisées. Nous développons des composants de boîtier selon vos consignes et nous les associons à des composants standard éprouvés.

Collaborateur lors de la simulation thermique d'un boîtier

Une densité d'assemblage élevée dans l'électronique nécessite un refroidissement efficace. Profitez dès les premières phases du développement d'un conseil compétent, d'une plateforme web intuitive pour la simulation thermique et de dissipateurs thermiques intégrables individuellement.

En savoir plus sur les dissipateurs thermiques et la simulation thermique
HC-ALU avec clavier à membrane

Les appareils « intelligents » ont besoin de systèmes de saisie fiables. Les claviers à membrane sont souvent utilisés dans l'industrie. Un clavier à membrane se compose toujours d'un assemblage de plusieurs couches – avec de larges possibilités de personnalisation.

L'importance des boîtiers électroniques ne cesse de croître car de plus en plus d'électronique doit être emballée. Grâce au boîtier, le client peut personnaliser son système électronique. Et cette reconnaissance est plus importante que jamais pour nos clients.

Dr. Thomas Beier, Vice-président de la Business Unit DCS
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain

Parfaitement adaptés à de nombreuses applications Nos solutions sont aussi individuelles que vos applications : profitez de boîtiers adaptés à l'utilisation dans différents environnements, du bâtiment à l'industrie en passant par l'extérieur.

Personne dans la logistique avec support d'affichage DCS
Boîtiers UCS avec écran et support
Boîtiers pour applications extérieures OCS sur mât
Personne dans la logistique avec un scanner à main
Utilisation du clavier à membrane HC-ALU
Boîtiers pour applications extérieures ECS avec gouttes de pluie
Boîtiers électroniques sur rail DIN

Boîtiers électroniques sur rail DIN pour les applications en armoire électrique

Outre les boîtiers de terrain, vous trouverez également chez nous une large gamme de boîtiers électroniques sur rail DIN. Ils protègent les circuits imprimés intégrés, se montent facilement sur des rails DIN et disposent d'interfaces intégrées optimisées pour la transmission de signaux, données et puissance.