Boîtiers ECS pour l'extérieur

Boîtiers ECS pour l'extérieur pour des conditions d'utilisation difficiles

Les robustes boîtiers pour applications extérieures de la gamme ECS sont la solution parfaite pour protéger les composants électroniques sensibles à la poussière, à la saleté et à l'eau, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Grâce aux indices de protection IP6X jusqu'à IP69K et à une grande plage de température de -40 à +100 °C, les boîtiers peuvent être utilisés dans des conditions ambiantes hostiles et dans d'autres environnements complexes. Ce qui est confirmé par les homologations DNV.

Avantages

  • Conception de boîtier flexible pour le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs
  • Boîtiers robustes et testés pour une utilisation en extérieur
  • Mécanisme de verrouillage intégré pour la protection contre les desserrages involontaires du circuit imprimé
  • Membrane de compensation de pression disponible en option pour les variantes de boîtiers avec ventilation
  • Protection contre les manipulations grâce à un plombage facile
Échantillon gratuit
Testez les boîtiers résistants pour applications extérieures de la série ECS

Vous souhaitez tester les boîtiers pour applications extérieures de la série ECS ? – Commandez dès maintenant votre kit personnel d'échantillons. Nous vous accompagnons avec compétence dans le choix et la conception des boîtiers dans l'application souhaitée. Jugez par vous-même les avantages des solutions de Phoenix Contact.

Commander un échantillon gratuit
Boîtiers électroniques de la série ECS pour conditions d'utilisation difficiles
GameChangers de Phoenix Contact pour le raccordement des appareils

GameChangers pour le raccordement des appareils

Plus que des performances de pointe, ils réinventent les règles du jeu : nos GameChangers font aussi passer vos applications au niveau supérieur.

Configurateur de boîtiers pour applications extérieures ECS adaptés à des conditions d'utilisation difficiles

Configurateur de boîtiers pour applications extérieures adaptés à des conditions d'utilisation difficiles

Les conditions ambiantes hostiles exigent des boîtiers robustes. Les boîtiers pour applications extérieures ECS offrent une protection idéale contre la poussière, la saleté ou l'eau grâce aux classes de protection IP6X à IP69K. Les boîtiers électroniques modulaires, disponibles en différentes tailles, peuvent être verrouillés par une vis ou un clip de verrouillage. Choisissez parmi les possibilités de raccordement telles que M8, M12 et M20 celle qui convient le mieux à vos besoins individuels. Des accessoires en option permettent d'afficher des signaux.

Boîtiers pour applications extérieures de la série ECS en un coup d'œil Les boîtiers pour applications extérieures avec les indices de protection IP67 et IP69 sont la solution idéale pour l'électronique sensible dans les environnements extérieurs exigeants.

Carte d'images interactive : boîtier pour applications extérieures de la série ECS
Fermeture robuste
Profitez d'une grande sécurité de fonctionnement grâce à un verrouillage robuste ou un assemblage vissé confortable.
Fermeture robuste
Protection contre les manipulations
Protégez votre application contre tout accès non autorisé grâce à un plombage.
Protection contre les manipulations
Aération et ventilation
Le boîtier est disponible au choix avec une membrane de compensation de pression pour l'aération et la ventilation.
Aération et ventilation
Différentes épaisseurs de circuits imprimés
La fixation des circuits imprimés permet de maintenir en toute sécurité des circuits imprimés de différentes épaisseurs.
Différentes épaisseurs de circuits imprimés
Possibilités de montage polyvalentes
Le boîtier est idéal pour un montage sur poteau ou mural.
Possibilités de montage polyvalentes
Verrouillage des circuits imprimés facile à entretenir
Grâce au verrouillage pratique du circuit imprimé, le circuit imprimé reste bien en place dans le boîtier.
Verrouillage des circuits imprimés facile à entretenir
Différentes plaques frontales
Différentes plaques frontales disponibles pour les technologies de raccordement les plus diverses.
Différentes plaques frontales
Vidéo : boîtiers électroniques modulaires UCS pour les systèmes embarqués
Boîtiers électroniques modulaires UCS pour les systèmes embarqués YouTube

Une protection sûre pour l'électronique sensible de votre application

Découvrez la polyvalence du boîtier robuste pour applications extérieures de la série ECS. Chaleur, froid, pluie - même dans des conditions extrêmes, votre électronique reste bien protégée.

Parfaitement équipé pour une utilisation sur le terrain dans des conditions difficiles

Boîtier pour applications extérieures ECS
Couvercle de boîtier et coffret vide de la série ECS
Raccordements des appareils et connecteurs pour le boîtier ECS
Membrane de compensation de pression du boîtier ECS
Plombage du boîtier pour applications extérieures ECS
Fixation du circuit imprimé pour le boîtier électronique de la série ECS
Boîtier pour applications extérieures ECS

Les boîtiers électroniques ECS robustes sont parfaitement adaptés au montage sur poteau ou mural. Ils permettent d'intégrer facilement des circuits imprimés d'une épaisseur de 1,59 mm et de 2,38 mm. De plus, le boîtier est également disponible dans une version ventilée. La protection intégrée contre les manipulations empêche les accès non autorisés.

Couvercle de boîtier et coffret vide de la série ECS

Les boîtiers pour applications extérieures possèdent une certification UL et protègent votre électronique de manière fiable contre la poussière, la saleté et l'eau jusqu'aux indices de protection IP67/IP69. Ils sont conçus pour une plage de température comprise entre -40 °C et +100 °C. Le plastique polycarbonate PC présente la classe de protection UL 94-V0. Les variantes 109 et 169 sont homologuées selon DNV.

La variante de série ECS-EX offre une enveloppe de protection sûre pour votre électronique, même dans les environnements à risque d'explosion. Grâce à la certification ATEX/CEI EX des boîtiers, l'homologation de votre appareil est simplifiée.

En savoir plus sur la protection antidéflagrante
Raccordements des appareils et connecteurs pour le boîtier ECS

La technologie de raccordement d'appareils éprouvée avec une étanchéité fiable vous permet de réaliser facilement des interfaces personnalisées pour signaux, données et puissance. Ce boîtier robuste devient alors une solution polyvalente pour composants électroniques. Créez vos solutions adaptées à partir d'embases (par ex. M12), de connecteurs photovoltaïques, de connecteurs RJ45 et de connecteurs des séries PRC et IPD.

Membrane de compensation de pression du boîtier ECS

Une membrane de compensation de pression disponible en option assure un meilleur échange d'air et augmente la durée de vie en service de l'électronique à l'intérieur du boîtier.

Plombage du boîtier pour applications extérieures ECS

Les éléments du boîtier peuvent être plombés rapidement et en toute sécurité, offrant ainsi une protection contre les accès non autorisés.

Fixation du circuit imprimé pour le boîtier électronique de la série ECS

Le verrouillage intégré du circuit imprimé le protège contre tout détachement involontaire - idéal pour une utilisation dans des environnements exigeants.

Vidéo : montage facile du boîtier extérieur de la série ECS
Montage facile du boîtier pour applications extérieures de la série ECS YouTube

Montage facile du boîtier pour applications extérieures de la série ECS

Le boîtier ECS est spécialement conçu pour les conditions extrêmes en extérieur. Découvrez dans cette vidéo comment monter le boîtier pour applications extérieures étape par étape.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain
Boîtiers électroniques pour rail DIN

Bases techniques des boîtiers électroniques Solutions pour l'utilisation sur rail DIN

Les boîtiers électroniques sont une composante élémentaire d'un appareil. Ils déterminent son apparence et protègent l'électronique des influences extérieures. De plus, ils permettent le montage dans des unités supérieures. Les constructeurs d'appareils doivent donc tenir compte de nombreux détails, non seulement lors de la conception, mais aussi lors du choix du boîtier, lorsqu'il s'agit des matériaux ou des contrôles de qualité. Vous trouverez tous les détails dans cette brochure.