Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Coffret vide MCS

Coffret vide MCS pour applications capteurs et Internet industriel des objets

Le coffret vide MCS est un multitalent qui fait plus qu'offrir de l'espace. Pour une électronique variée dans l'industrie et la gestion technique centralisée, Phoenix Contact propose avec ce boîtier en plastique un Monitoring Case System (MCS) modulaire pour un large éventail d'applications. Ce coffret vide est convaincant à tous les niveaux : du montage rapide du circuit imprimé à la facilité d'entretien de l'appareil en passant par la simplicité de montage.

Avantages

  • Utilisation confortable : le couvercle reste sur le boîtier et les mains sont libres
  • Montage facile : possibilité de monter le boîtier de manière polyvalente et sans outils
  • Fonctionnement sûr : utilisation universelle du boîtier dans de nombreuses applications grâce aux variantes de protection IP40 et IP65/IP67
  • Configuration en ligne facile : quelques clics suffisent pour obtenir le boîtier souhaité grâce au système modulaire
  • Installation optimisée du circuit imprimé : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Nouveaux produits

Aperçu des trois tailles pour le Monitoring Case System MCS

Monitoring Case System (MCS)

Pour capteurs et applications IoT/IIoT

Pour une électronique variée, Phoenix Contact propose avec la nouvelle série MCS un boîtier bien pensé. Celui-ci convainc à tous les niveaux : de l'installation du circuit imprimé et de la simplicité du montage jusqu'à la maintenance de l'appareil. Conçu de manière modulaire, le boîtier offre une grande aptitude à la pratique.

Caractéristiques principales

  • Trois tailles, chacune avec deux versions : IP40 et IP65/67 (avec joint et DAE en plus)
  • Plage de température : de -40 °C à +85 °C
  • Résistance aux chocs : IK07
  • Matériau : PA avec GF (UL94 V0)
  • Coloris : gris clair (RAL 7035), caches également disponibles en jaune (RAL 1018), bleu (RAL 5015) et noir (RAL 9005)

Avantages

  • Utilisation confortable lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil grâce à des charnières optionnelles
  • Montage flexible grâce à l'utilisation de la plaque d'adaptation disponible en option
  • Fonctionnement sûr avec un indice de protection adapté
  • Choix de produits personnalisés grâce au système modulaire
  • Installation optimisée du circuit imprimé : le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé

Mains libres pour les choses importantes Le boîtier électronique innovant qui fait plus que donner de l'espace : le Monitoring Case System

Technicien avec Monitoring Case System

Aperçu des principales caractéristiques

Le boîtier électronique MCS (Monitoring Case System) répond à la tendance croissante de mise en réseau des appareils dans l'industrie et l'automatisation des bâtiments. Profitez de la variabilité de ce coffret vide en plastique.

Boîtiers électroniques MCS

Taille de boîtier Trois tailles, chacune avec deux variantes IP : IP40 et IP65/67 (avec joint et DAE en plus)
Plage de température -40 °C à +85 °C
Matériau PA avec GF (UL94 V0)
Couleurs Gris clair (RAL 7035), caches également disponibles en jaune (RAL 1018), bleu (RAL 5015) et noir (RAL 9005)
Résistance aux chocs IK07
Échantillon gratuit
Testez le Monitoring Case System

Vous souhaitez voir et tester le coffret vide MCS ? Commandez votre échantillon gratuit. Et laissez-vous convaincre par la facilité d'intégration des circuits imprimés et la flexibilité d'utilisation de ce boîtier en plastique.

Commander un pack d'échantillons
Commande d'échantillons pour le coffret vide de la série MCS
Configurateur de coffrets vides MCS

Configurateur de coffrets vides pour les applications de capteurs et IIoT

Configurez le boîtier de votre choix à partir du système modulaire Monitoring Case System pour votre application de capteurs ou IIoT. Choisissez entre autres l'indice de protection IP, la taille de boîtier, les variantes de recouvrement et la couleur.

Aperçu des boîtiers de la série MCS

Carte d'images interactive : boîtier de la série MCS
Possibilité de plombage supplémentaire
Protection contre l'ouverture non autorisée grâce à une possibilité de plombage supplémentaire
Possibilité de plombage supplémentaire
Adaptabilité individuelle
Boîtiers personnalisables grâce à des possibilités d'impression et de marquage ainsi qu'à l'usinage mécanique pour des appareils répondant aux nouvelles exigences du marché
Adaptabilité individuelle
Différentes fonctions de couverture
Grâce à différentes variantes de cadres ou de caches, il est possible de réaliser différentes fonctions allant du simple repérage à la protection mécanique.
Différentes fonctions de couverture
Plaque d'adaptation en option pour différentes fixations
Fixation directe au mur ou fixation sur poteau, tube, profilé en aluminium, boîte d'encastrement ou rail DIN grâce à une plaque d'adaptation en option
Plaque d'adaptation en option pour différentes fixations
Différentes tailles et versions IP
Possibilité de choisir entre différentes tailles, chacune avec deux variantes IP (IP40 et IP65/67)
Différentes tailles et versions IP

Avantages en détail Le Monitoring Case System a de multiples talents. Il est convaincant en ce qui concerne l'utilisation, l'assemblage, la personnalisation, la maintenance et la résistance.

Boîtiers électroniques MCS
Coffret vide MCS ouvert
Boîtiers électroniques MCS
Boîtier industriel MCS
Installation de circuits imprimés dans le boîtier électronique MCS pour les applications de capteurs et les applications IIoT
Boîtiers électroniques MCS

Adaptés à chaque application, les boîtiers électroniques sont disponibles dans les variantes IP40 ou IP65/IP67. Cela permet de répondre aux exigences les plus pointues en matière de gestion technique centralisée ou dans l'industrie.

Coffret vide MCS ouvert

Le boîtier doit son confort d'utilisation à des détails de conception tels que les charnières spéciales, qui peuvent également être installées ultérieurement. Une fois installées, le boîtier peut être ouvert en éventail. Le couvercle reste connecté, les mains sont libres.

Boîtiers électroniques MCS

Le boîtier peut être monté de différentes manières. Grâce à la combinaison optionnelle avec une plaque d'adaptation, le boîtier électronique peut être encliqueté en toute sécurité et sans outil aussi bien sur des profilés en aluminium, des boîtes d'encastrement, sur des mâts ou des murs que sur des profilés chapeau.

Boîtier industriel MCS

Le système modulaire permet de réaliser des boîtiers individuels sur mesure. Pour ce faire, le configurateur permet de choisir parmi différents facteurs tels que l'indice de protection IP, la taille, la couleur et les variantes de recouvrement. Le boîtier est complété par d'autres accessoires.

Vers le configurateur pour le boîtier MCS
Installation de circuits imprimés dans le boîtier électronique MCS pour les applications de capteurs et les applications IIoT

Le bord incliné du boîtier permet un montage presque horizontal du circuit imprimé. Les connecteurs prémontés glissent ainsi dans les trous du boîtier. Effet positif : sur la paroi latérale haute, la technologie de raccordement peut être bien étanchéifiée. La surface de base est alors presque entièrement utilisable pour le circuit imprimé.

Le Monitoring Case System, un multitalent

Contrôle d'expert du coffret vide MCS

Lisa Picherer, chef de produit, présente en détail les avantages du boîtier électronique innovant de la série MCS (Monitoring Case System) lors d'un entretien spécialisé. Elle explique à cette occasion les aspects du nouveau coffret vide dont peuvent profiter aussi bien les constructeurs d'appareils que les installateurs.

E-Paper
Présentation de la gamme de boîtiers électroniques

Découvrez les boîtiers pour le montage sur rail DIN et l'utilisation en extérieur et découvrez les nombreuses possibilités d'adaptation des boîtiers électroniques à vos besoins individuels.

Ouvrir l'E-Paper
Boîtiers électroniques sur rail DIN et boîtiers de terrain

FAQ Il est facile de répondre à de nombreuses questions à l'avance. Consultez simplement notre FAQ.

Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête
Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête
Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête
Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête
Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête
Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête

Le joint d'étanchéité solidement fixé permet une fermeture correcte. De plus, le joint d'étanchéité reste sur le boîtier et ne se perd pas.

Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête

Pour les variantes de boîtier selon IP67/IP65, l'élément de compensation de pression est déjà prémonté.

Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête

Le boîtier peut être monté sur des murs, des poteaux, sur des profilés en aluminium ou même sur des rails DIN. Une plaque d'adaptation en option rend cela possible.

Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête

Le montage s'effectue sans outils. Le boîtier est alors enclenché sur la plaque d'adaptation. En outre, il est possible de sécuriser le boîtier à l'aide de vis (à commander séparément). Lors du démontage, retirez le cas échéant les vis utilisées et faites levier, par exemple à l'aide d'un tournevis, sur l'encliquetage de la plaque d'adaptation.

Un homme avec un point d'interrogation au-dessus de la tête

Grâce au système modulaire, vous pouvez composer vos boîtiers individuels. Plusieurs couleurs RAL sont disponibles. De plus, il est possible de combiner de manière polyvalente différentes variantes de cadres et d'autres accessoires. Demandez d'autres personnalisations spécifiques au client.

En savoir plus sur les boîtiers électroniques spécifiques aux clients