ST 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple
3031306

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connexion transversale à un nombre illimité de bloc de jonction avec le système de cavaliers continu FBS ...
Distributeur de potentiel compact ; le raccordement double permet de connecter quatre conducteurs à un potentiel.
Testé pour applications ferroviaires