STTB 2,5/2P BU SO
-
Bloc de jonction à deux niveaux
3040902
Bloc de jonction à deux niveaux, L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée., tension nominale: 500 V, intensité nominale: 22 A, type de raccordement: Raccord par tension à ressort/enfichable, 1er et 2me étage connexion à gauche, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, 1er et 2me étage connexion à droite, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | L'intensité et la tension sont fonction de la fiche utilisée. |
| Type de produit | Bloc de jonction enfichable |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de rangées | 2 |
| Potentiels | 2 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,77 W |
| Nombre de raccordements par étage | 2 |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| 1er et 2me étage connexion à gauche | |
| Type de raccordement | Raccord par tension à ressort/enfichable |
| Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
| Gabarit | A3 |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Section du conducteur AWG | 28 ... 12 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple [AWG] | 28 ... 14 (conversion selon CEI) |
| Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² |
| Section nominale | 2,5 mm² |
| Int. nom. | 22 A |
| Courant de charge maximal | 22 A (pour une section de conducteur de 4 mm²) |
| Tension nominale | 500 V |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 5,2 mm |
| Largeur de couvercle | 2,2 mm |
| Couleur | bleu (RAL 5015) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Groupe d'isolant | I |
| Matériau isolant | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Essai de tension de choc | |
| Tension témoin valeur de consigne | 7,3 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux courants de courte durée 2,5 mm² | 0,3 kA |
| Résultat | Essai réussi |
| Rigidité diélectrique à fréquence industrielle | |
| Tension témoin valeur de consigne | 1,89 kV |
| Résultat | Essai réussi |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Fixation sur le support | |
| Profilé/support de fixation | NS 35 |
| Force d'essai, valeur de consigne | 1 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai au brûleur à aiguille | |
| Temps d'action | 30 s |
| Résultat | Essai réussi |
| Oscillations/grésillements sur bande large | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Spectre | Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule |
| Fréquence | f1 = 5 Hz jusqu'à f2 = 150 Hz |
| Niveau ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
| Accélération | 0,58g |
| Durée de contrôle par axe | 5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Résultat | Essai réussi |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 5g |
| Durée des chocs | 30 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Résultat | Essai réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C (Température max. de service, voir courbe de déclassement) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connexion selon la norme | CEI 61984 |
| Type de montage | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| Référence | 3040902 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BE2141 |
| Product key | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,03 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,03 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
FBS 2-5 GY - Pont enfichable 3038969
-
FBS 3-5 GY - Pont enfichable 3038972
-
FBS 4-5 GY - Pont enfichable 3038985
-
FBS 5-5 GY - Pont enfichable 3038998
-
FBS 10-5 GY - Pont enfichable 3039007
-
FBS 20-5 GY - Pont enfichable 3038671
-
FBS 50-5 GY - Pont enfichable 3032127
-
FBSR 2-5 - Pont enfichable 3033702
-
FBSR 3-5 - Pont enfichable 3001591
-
FBSR 4-5 - Pont enfichable 3001592
-
FBSR 5-5 - Pont enfichable 3001593
-
FBSR 10-5 - Pont enfichable 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - Flasque d'extrémité 3040096
-
ATP-STTB 4 - Séparateur 3030747
-
PC - Etoile de détrompage 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - Bride à vis 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - Bride de verrouillage 3061428
-
ST-IL - Matériaux de montage 3039900
-
ST-BW - Outil de déverrouillage 1207608
-
CEC 2,5 - Bouchon 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Fiches de composants 3032447
-
WST 2,5 - Capot de protection 3030941
-
BST 2,5 - Capot de recouvrement 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810863
-
UC-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824638
-
UCT-TMF 5 - Repères pour blocs de jonction 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Manchon isolant 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Manchon isolant 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Manchon isolant 3002869
-
PAI-4-N GY - Adaptateur de test 3032871
-
PS-5 - Fiche de test 3030983
-
DP PS-5 - Plaque d'écartement 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Fiche de test 3038723
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
SP 2,5/ 1 - Connecteurs 3040258
-
SP 2,5/ 2 - Connecteurs 3040261
-
SP 2,5/ 3 - Connecteurs 3040274
-
SP 2,5/ 4 - Connecteurs 3040287
-
SP 2,5/ 5 - Connecteurs 3040290
-
SP 2,5/ 6 - Connecteurs 3040300
-
SP 2,5/ 7 - Connecteurs 3040313
-
SP 2,5/ 8 - Connecteurs 3040326
-
SP 2,5/ 9 - Connecteurs 3040339
-
SP 2,5/10 - Connecteurs 3040342
-
SP 2,5/11 - Connecteurs 3040355
-
SP 2,5/12 - Connecteurs 3040368
-
SP 2,5/13 - Connecteurs 3040371
-
SP 2,5/14 - Connecteurs 3040384
-
SP 2,5/15 - Connecteurs 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - Connecteurs 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - Connecteurs 3040180
-
SPB 2,5/11 - Connecteurs 3040203
-
SPB 2,5/13 - Connecteurs 3040229
-
SPB 2,5/14 - Connecteurs 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - Connecteurs 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - Connecteurs 3040481
-
SPDB 2,5/12 - Connecteurs 3040517
-
SPDB 2,5/13 - Connecteurs 3040520
-
SPDB 2,5/14 - Connecteurs 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - Connecteurs 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - Connecteurs 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - Connecteurs 3041794
-
SPV 2,5/11 - Connecteurs 3041817
-
SPV 2,5/12 - Connecteurs 3041820
-
SPV 2,5/13 - Connecteurs 3041833
-
SPV 2,5/14 - Connecteurs 3041846
-
SPV 2,5/15 - Connecteurs 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - Connecteurs 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - Connecteurs 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - Connecteurs 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - Connecteurs 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 3041105
-
LP 2,5/ 1 - Connecteurs 1071712
-
LP 2,5/ 2 - Connecteurs 1071713
-
LP 2,5/ 3 - Connecteurs 1071714
-
LP 2,5/ 4 - Connecteurs 1071715
-
LP 2,5/ 5 - Connecteurs 1071716
-
LP 2,5/ 6 - Connecteurs 1071717
-
LP 2,5/ 7 - Connecteurs 1071718
-
LP 2,5/ 8 - Connecteurs 1071719
-
LP 2,5/ 9 - Connecteurs 1071720
-
LP 2,5/10 - Connecteurs 1071721
-
LP 2,5/11 - Connecteurs 1071722
-
LP 2,5/12 - Connecteurs 1071723
-
LP 2,5/13 - Connecteurs 1071724
-
LP 2,5/14 - Connecteurs 1071725
-
LP 2,5/15 - Connecteurs 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - Connecteurs 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - Connecteurs 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - Connecteurs 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - Connecteurs 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - Connecteurs 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - Connecteurs 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - Connecteurs 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - Connecteurs 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - Connecteurs 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - Connecteurs 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - Connecteurs 1071737
Avantages
Arrivée de potentiel sur deux étages
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem