Conexión de pantalla en campo

¿Desea más información acerca de los conectores y cables apantallados?
¡En ese caso, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros!


conectores y cables apantallados

Apantallamiento absolutamente seguro

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

La Advanced Shielding Technology de Phoenix Contact es un concepto de apantallamiento innovador para el cableado de sensores/actuadores. La conexión de pantalla de amplia superficie y unión cohesiva de 360° es exclusiva en el mercado y optimiza el diseño actual de los conectores M8 y M12. El metal líquido, que en el proceso de fabricación integra completamente la pantalla del cable, garantiza una conexión de pantalla completamente segura y permite la transmisión de datos, señales y potencia perfecta en la automatización industrial del futuro.

Proceso de fabricación Advanced Shielding Technology

Procedimiento de fabricación con moldeado previo y de metal

Concepto de apantallamiento perfecto

Advanced Shielding Technology es sinónimo de un apantallamiento absolutamente seguro. Incluso en caso de influencias ambientales extremas, como una elevada carga mecánica o una descarga de rayo, la conexión de pantalla de 360° protege la transmisión de datos, señales y potencia.

En el procedimiento de producción nuevo y automatizado de los conectores M8 y M12 confeccionados con Advanced Shielding Technology, el moldeado previo y de metal mejoran la capacidad de apantallamiento.

El moldeo por inyección previo del cuerpo base fijado al cable con poliamida ofrece una excelente estabilidad mecánica en aplicaciones con carga axial. El estaño especialmente desarrollado para los requisitos eléctricos y mecánicos permite una conexión de pantalla fiable de 360°.

La conexión completa de gran superficie de la malla de apantallamiento y del conector macho garantizan además una protección CEM absolutamente segura, una disipación óptima del calor y robustez frente a sobretensiones y picos de tensión.

Gráfico: Ventajas de la Advanced Shielding Technology

Ventajas de la Advanced Shielding Technology

Sus ventajas

  • Fiable en caso de cargas mecánicas elevadas, como golpes o vibraciones
  • Resistente a sobretensiones transitorias por las cargas inductivas de los procesos de conmutación
  • Escaso calentamiento y flujo de corriente seguro en caso de cortocircuito
  • Transmisión de futuro de grandes cantidades de datos, además de velocidades de transmisión en continuo aumento, en un entorno con una alta carga electromagnética
  • Resistente incluso en caso de influencias ambientales extremas, como una descarga de rayo
Advanced Shielding Technology
Advanced Shielding Technology YouTube

Fiabilidad en el campo

Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones: le ofrecemos soluciones completas para la conexión de sensores y actuadores. Ya sea en aplicaciones estándar o en el cableado de industrias exigentes o aplicaciones especiales.

Cableado de sensores/actuadores apantallado

Cableado de sensores/actuadores apantallado

Cableado de sensores/actuadores apantallado

En instalaciones que tienden a muchas interferencias o en instalaciones expuestas a fuertes interferencias, puede ser necesario diseñar con apantallamiento todas las líneas de señal, conectores, equipos y armarios de control. Son especialmente propensos los cables para sensores/actuadores, que se distribuyen ampliamente por una instalación de producción y con ello también deben guiarse inevitablemente a fuentes de interferencias. Como ejemplo cabe citar en este caso una instalación de soldadura accionada por robot en la industria automovilística. Las corrientes de soldadura elevadas, que se conectan y desconectan a intervalos cortos, generan una mezcla de interferencias distintas muy potentes. Para garantizar un funcionamiento sin fallos, en un entorno de este tipo las líneas de señal, los sensores/actuadores, pero también las cajas de sensores/actuadores necesarias para el cableado deberían diseñarse siempre apantallados. Y es que justo estos elementos constructivos están muy asociados a sistemas de control propensos a interferencias.

Conectores M12 con conexión Push-Lock

Conectores M12 con conexión Push-Lock

Conectores M12 confeccionables apantallados

Los conectores M12 confeccionables con conexión Push-Lock ofrecen una confección sencilla y sin herramientas de conductores rígidos y pretratados. Las cámaras de embornaje se abren y cierran con una palanca. De esta forma, al usuario le quedan las dos manos libres para guiar los conductores, lo que simplifica considerablemente la instalación. El funcionamiento seguro y fiable de su instalación garantiza la conexión PE y de pantalla estable a largo plazo y resistente a las vibraciones.

Conectar con compatibilidad, combinar con flexibilidad

Los conectores industriales HEAVYCON protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales, incluso en condiciones duras.

Todas las carcasas metálicas cuentan con preparación CEM (EMC ready) mediante superficies y juntas conductivas. Son resistentes a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas, y estancos hasta el índice de protección IP69K.

Conectores industriales apantallados

Protección fiable del campo al armario de control con los conectores industriales HEAVYCON

Conectores industriales apantallados

Las medidas consideradas hasta ahora para la conexión de pantalla mediante abrazaderas de pantalla solo son adecuadas para derivar interferencias que se "recogen" en el tramo de tendido. En este caso, el armario de control con el punto de superficie de la pantalla se halla en un rango con pocas interferencias o ninguna. En caso de que un cable apantallado en un armario de control o un equipo provoque que se exponga a fuertes interferencias, deberá procederse de otro modo. Ahora, no solo los cables, sino también todo el armario de control deben rodearse con una pantalla. Exactamente como en el caso de cables y líneas, aquí también se aplica el hecho de lograr una cobertura lo más estanca y cerrada posible. El punto de partida para ello es una carcasa metálica o un armario de control desarrollado especialmente para aplicaciones CEM. En este caso, por supuesto, las entradas de cables y los conectores tampoco deben crear nuevas brechas en el sistema de apantallamiento de lo contrario cerrado. Por este motivo, para los cables apantallados se desarrollaron los conectores correspondientes, que unen la pantalla del cable cerrada mediante su carcasa con la pared del armario de control o el equipo. Tanto para el diseño como para la conexión del conector macho esto significa un gasto adicional. No obstante, ambos aspectos se traducen después en un funcionamiento sin fallos de la instalación.

Conectores industriales apantallados HEAVYCON

Conectores industriales apantallados HEAVYCON

Diseño de conectores industriales apantallados

Uno de los componentes importantes de un conector apantallado es la carcasa. Las carcasas metálicas de nuestros conectores industriales constan de fundición de aluminio de alta calidad y resistente a la corrosión. Gracias a las superficies y juntas conductivas ofrecen una protección CEM fiable. La conexión de la pantalla del cable con la carcasa se realiza con prensaestopas de latón niquelado. Los insertos CEM de los prensaestopas se posicionan durante el montaje sobre la pantalla del cable. De este modo, los resortes de contacto establecen una conexión segura entre el conector macho y la pantalla del cable. Con este diseño, el conector forma un paso sin interrupciones y totalmente cerrado entre la pantalla del cable y la carcasa apantallada.