The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Potencia continua La solución para un sistema de fuente de alimentación fiable. La máxima disponibilidad de la planta es la prioridad en todas las industrias y sectores. El requisito para conseguirlo es una fuente de alimentación en la que pueda confiar. Con QUINT, la solución completa para 24 V fiables, logrará un funcionamiento ininterrumpido de la instalación.

Símbolo del infinito en los colores de Phoenix Contact con productos de la familia de fuentes de alimentación QUINT

Solución de fuente de alimentación QUINT


QUINT es la solución completa para 24 V fiables. Con una cartera perfectamente adaptada y compuesta por fuentes de alimentación, convertidores DC/DC, módulos de redundancia y sistemas de alimentación ininterrumpida, podrá garantizar, ya sea con componentes individuales o combinados, el funcionamiento sin interrupciones de su instalación. Potente, inteligente y compatible – QUINT ofrece la máxima disponibilidad.

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad gracias a una cartera potente
  • Integración sencilla con componentes adaptados entre sí
  • Mantenimiento preventivo mediante un sistema inteligente y comunicativo
  • Proceso eficiente gracias a los datos 3D, el configurador y la tecnología de conexión push-in
  • Soluciones personalizadas a partir de una sola unidad
Solución de fuente de alimentación QUINT
Solución de fuente de alimentación QUINT YouTube
QUINT POWER con IO-Link

QUINT POWER con IO-Link

QUINT POWER con IO-Link

La nueva fuente de alimentación comunicativa QUINT POWER con IO-Link puede integrarse rápida y fácilmente en redes industriales.

Mediante la interfaz IO-Link integrada pueden facilitarse todos los datos de funcionamiento relevantes de la fuente de alimentación en el sistema de automatización superior y con ello elevar el control funcional preventivo a un nivel completamente nuevo.

Además, la fuente de alimentación permite la parametrización a través de IO-Link. La transferencia directa de la parametrización después de un cambio del equipo ahorra tiempo y evita errores del usuario.

Infinitas posibilidades de combinación: 24 V continuos para cualquier aplicación


Con buffer de 24 V

Con buffer de 24 V

Para garantizar la disponibilidad de la instalación incluso en caso de fallos como fallos de red, interrupciones breves en la red u oscilaciones de tensión, se recomienda implantar el sistema de alimentación ininterrumpida. Para ello, elija un módulo SAI adecuado para la corriente de carga. En combinación con un acumulador de energía adecuado para su aplicación, ofrecerá de forma fiable alimentación de reserva para su instalación entre pocos segundos y hasta varias horas.

  • Ofrece alimentación sin interrupciones incluso en caso de fallo de red
  • Supervisión y señalización de los estados de funcionamiento y de las baterías
  • Gestión de la batería y la carga inteligente
24 V desacoplados

24 V desacoplados

Para crear una red de tensión auxiliar fiable en instalaciones con los máximos requisitos de disponibilidad es imprescindible el funcionamiento redundante de las fuentes de alimentación. Para establecer la redundancia se conectan en paralelo dos fuentes de alimentación que se desacoplan entre sí con ayuda de módulos de redundancia. Gracias a la redundancia continua hasta la carga mediante dos flujos de corriente separados y a que se evita el Single Point of Failure, los módulos QUINT S-ORING ofrecen la máxima seguridad en combinación con las fuentes de alimentación QUINT.

  • Monitorización completa del desacoplamiento en todos los puntos del sistema de alimentación
  • Doble protección contra sobretensiones del lado secundario con certificación SIL3
  • Baja potencia disipada con tecnología de transistor de efecto campo semiconductor de óxido metálico (MOSFET)
Actualizado a 24 V

Actualizado a 24 V

En la mayoría de las aplicaciones, en prácticamente todas las industrias, se alimenta más de un consumidor DC en paralelo mediante una fuente de alimentación. En los consumidores sensibles como, por ejemplo, un sistema de control o sensores, es aconsejable que se desacoplen de otros consumidores para evitar flujos de corriente a través de la retroalimentación. Mediante el empleo de nuestros convertidores DC/DC QUINT, separará sus consumidores galvánicamente entre sí y aumentará la seguridad de su aplicación.

  • Desacoplamiento de consumidores mediante separación galvánica
  • Actualización des caídas de tensión, p. ej. en el extremo de líneas largas
  • Conversión de los niveles de tensión entre 12 V DC, 24 V DC y 48 V DC

Procesos sencillos: desde la idea hasta el funcionamiento impecable


Fácil selección de productos, instalación y mantenimiento

La solución de fuente de alimentación QUINT no solo ofrece la máxima disponibilidad de la planta, sino que también permite una fácil selección de productos, instalación y mantenimiento:

  • Artículos descritos digitalmente: una descripción de artículos digital respalda la ingeniería, la instalación, la producción y el mantenimiento.

  • Configuración personalizada: adapte su fuente de alimentación QUINT POWER de manera óptima a su aplicación. Ajuste de forma personalizada distintos parámetros y pida su fuente de alimentación personalizada a partir de 1 unidad.

  • Fácil instalación: la tecnología de conexión push-in permite una instalación sencilla y rápida.

  • Intervalos de asistencia técnica planificables: gracias al sistema de gestión de baterías con IQ Technology, detectará con antelación los fallos.

  • Supervisión remota: mediante el empleo del SAI inteligente, conocerá siempre el estado de funcionamiento de su instalación, independientemente de la ubicación.

Demostración en directo
Sistema de alimentación inteligente

Gracias al sistema de fuente de alimentación inteligente QUINT con sistema de gestión de baterías (BMS) y la tecnología IQ, detectará el estado de carga y la duración restante de su acumulador de energía y se le advertirá con antelación de los fallos.

Eche un vistazo a la demostración en directo de nuestro sistema de fuente de alimentación en PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Un panel de control interactivo en la nube muestra de manera ininterrumpida los datos de estado del sistema de fuente de alimentación.

Usuario: demohmi
Contraseña: Demo1234

Demostración en directo QUINT POWER
Solución inteligente QUINT UPS

¿Se garantiza una alta disponibilidad de la planta inagotable? ¡Las respuestas más importantes a sus preguntas!

¿Cómo se garantiza una alimentación fiable incluso en caso de fallos de red?
Con un sistema de alimentación ininterrumpida compuesto por fuente de alimentación, SAI y acumulador de energía evitará un fallo en su instalación. En caso de un fallo de red, se pasará al SAI. Cambia al acumulador de energía para que las cargas conectadas continúen alimentándose sin interrupciones. Para crear el sistema de alimentación ininterrumpida, elegirá un módulo SAI adecuado para la corriente de carga y lo combinará con el acumulador de energía óptimo para su aplicación.

¿Durante cuánto tiempo y con qué fiabilidad se alimenta una instalación en caso de fallo de corriente?
Nuestros acumuladores de energía ofrecerán alimentación de reserva para su instalación entre pocos segundos y hasta varias horas. Las condiciones de empleo y del entorno dentro de su aplicación influyen en la vida útil del acumulador de energía. Las baterías de plomo ofrecen un tiempo buffer largo, mientras que las baterías de iones de litio y los módulos de condensador destacan por una alta resistencia a los ciclos y la temperatura.

¿Cómo se pueden compensar las oscilaciones de tensión en una instalación?
Si se producen caídas de tensión al final de las líneas largas, se refrescan de forma fiable a la tensión de salida nominal mediante el amplio rango de entrada de los convertidores DC/DC. En los sistemas con batería también se alimentan los consumidores de forma segura y fiable. Así se garantiza una tensión continua y regulada.

¿Cómo se puede aumentar la calidad de la tensión para los consumidores particularmente sensibles de una instalación?
Los convertidores DC/DC QUINT disponen de un aislamiento galvánico que separa los consumidores sensibles de los consumidores perturbadores, garantizando así una alimentación fiable.

¿Cómo se crea un sistema de fuente de alimentación redundante con flujos de corriente separados y una distribución uniforme de la carga?
Con ayuda del modo de funcionamiento en paralelo de las fuentes de alimentación QUINT, se realiza una distribución uniforme de la carga en ambas fuentes de alimentación. La curva característica de salida se inclina ligeramente, de manera que los puntos de trabajo de ambos equipos coinciden en el centro. En combinación con los módulos QUINT S-ORING, se desacoplan entre sí ambas redes de alimentación por separado.

¿En qué se diferencia la conexión en paralelo del aumento de potencia en el modo de redundancia?
En caso de que aumente la potencia, la corriente total se corresponde con la corriente máxima de ambas fuentes de alimentación. Si falla un equipo, no se garantiza la alimentación segura de la carga. En caso de fallo de redundancia, se deben disponer ambas fuentes de alimentación de forma que puedan soportar solas toda la corriente de carga. Esto implica una carga máxima del 50 % de la fuente de alimentación.

Infinitas posibilidades de uso La potente solución de fuente de alimentación QUINT es particularmente apta para industrias en las que se precisa la máxima disponibilidad de la planta.

Industria de procesos
Industria automovilística
Energía eólica
Transmisión y distribución de energía
Buque de carga
Industria ferroviaria
Infraestructura urbana