Toma de carga de infraestructuras con tapa protectora para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos (EV), compatible con conectores de carga para infraestructuras de tipo 2. Para la instalación en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET
-
Toma de carga para infraestructuras
1532128
CHARX connect modular Gen 2, Tipo 2, Toma de carga para infraestructuras, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, sin conductores individuales, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Rectangular, Montaje en pared trasera, Rosca M5, carcasa: negro, Con tapa de protección redonda, Con LED (conexión común de cátodo), para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC), Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detalles de producto
| Familia de productos | CHARX connect modular Gen 2 |
| Aplicación | para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC) |
| compatible con conectores de carga para infraestructuras | |
| Construcción | Rectangular |
| redondo | |
| redondo | |
| Componentes | Con tapa de protección redonda |
| Con LED (conexión común de cátodo) | |
| Estándar de carga | Tipo 2 |
| Modo de carga | Modo 3, caso B |
| Logotipo colocado | Logotipo de PHOENIX CONTACT |
| Variaciones del cliente | Bajo demanda |
| Función de LED | |
| Aplicación | Para indicar el estado de carga |
| Posición | En el marco de la tapa de protección |
| Variante de conexión | cátodo común |
| Potencia y corriente de carga (Carga AC (trifásica)) | |
| Tipo de corriente de carga | AC trifásica |
| Corriente de carga | máx. 32 A AC (trifásica) |
| Potencia de carga | máx. 26,6 kW (trifásica) |
| Clase de potencia de carga | máx. 22 kW (32 A, trifásico) |
| Tensión nominal | 480 V |
| Esquema de polos (Contactos de potencia) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión a través de conector plano, separable y reconectable |
| Número | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Tensión nominal | 480 V AC |
| Corriente asignada | máx. 32 A (La toma de carga para infraestructuras está diseñada tanto para carga monofásica como trifásica con corrientes de carga de hasta 32 A.) |
| Esquema de polos (Contactos de señal) | |
| Nota acerca del tipo de conexión | Conexión a través de conector plano, separable y reconectable |
| Tipo de transmisión de señales | Modulación de duración de impulsos |
| Número | 2 (CP, PP) |
| Tensión nominal | 30 V AC |
| Corriente asignada | 2 A |
| Actuador de bloqueo | |
| Actuador de bloqueo | 12 V, 4 polos |
| Posición central superior | |
| Posible rango de tensión de alimentación en el motor | 9 V ... 16 V |
| Tensión máxima para la detección del bloqueo | 30 V |
| Corriente del motor típica del bloqueo | 0,2 A |
| Corriente inversa del motor | máx. 1 A |
| Tiempo de permanencia máx. con corriente de bloqueo | 1000 ms |
| Tiempo de adaptación recomendado | 600 ms |
| Tiempo de pausa tras un trayecto de entrada o salida | 3 s |
| Vida útil ciclos de conexión | > 10000 ciclos de carga |
| Detección de bloqueo | existente |
| Desbloqueo mecánico de emergencia | existente |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
| Longitud del cable | 0,5 m |
| Construcción de cable | 4 x 0,5 mm² |
| Dimensiones de taladro | |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 60 mm |
| Toma de carga para infraestructuras | |
| Anchura | 75 mm |
| Altura | 91,71 mm |
| Profundidad | 87,95 mm (con capuchón insertable en la parte trasera para descarga de tracción y protección contra contactos accidentales, incluido en el volumen de suministro y ya montado) |
| 73,35 mm (sin capuchón insertable en la parte trasera para descarga de tracción y protección contra contactos accidentales; para las herramientas de desmontaje, véanse los accesorios) | |
| Tapa de protección | |
| Anchura | 85 mm |
| Altura | 93,7 mm |
| Profundidad | 30,5 mm |
| Capuchón | |
| Anchura | 64 mm |
| Altura | 57 mm |
| Profundidad | 24 mm |
| Esquema de dimensiones |
|
| Máx. espesor de pared | máx. 50,00 mm (Montaje en pared trasera, especificación máxima normativa para conectores de carga para infraestructuras) |
| máx. 30,00 mm (Montaje en pared trasera, especificación máxima normativa para conectores de carga para infraestructuras al utilizar la tapa de protección 1347426) | |
| Color (Carcasa) | negro (9005) |
| Color (Tapa de protección) | negro (9005) |
| Material (Carcasa) | Plástico |
| Material (Tapa de protección) | Plástico |
| Material (Superficie contactos) | Plata |
| Tipo de cable | sin conductores individuales |
| Los conductores individuales AC y de comunicación están disponibles por separado; véase Accesorios | |
| Conductores individuales de actuadores de bloqueo | |
| Longitud del cable | 0,5 m |
| Estructura de cable | 4 x 0,5 mm² |
| Conductor individual, material | PVC |
| Conductor individual, color | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Diámetro exterior del cable | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistencia de la línea | ≤ 37,1 Ω/m |
| Tipo de movimiento de la tapa | Cierre automático |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 10000 |
| Fuerza de inserción | < 100 N |
| Fuerza de separación | < 100 N |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Toma de carga para infraestructuras) | IP44 (insertado) |
| Índice de protección (Tapa de protección) | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | 5000 m (sobre el nivel del mar) |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | IEC 62196-2 |
| Tipo de montaje Toma de carga para infraestructuras | Montaje en pared trasera (Posible inclinación frontal de 0 a 90 grados) |
| Tipo de montaje Tapa de protección | Montaje en pared trasera |
| Diámetro del orificio de fijación | 7,00 mm (ø) |
| Tornillos de fijación | Rosca M5 |
| Tornillos incluidos en el volumen de suministro | ninguno |
| Código de artículo | 1532128 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de producto | XWBFLD |
| GTIN | 4067923000865 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22,22 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 641,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dbf99a49-4744-4ea0-9206-6aac70abccc1 |
Productos compatibles
-
EV-LABEL-C-SO - Etiqueta adhesiva 1315521
-
EV-T2SOC-B - Tapa de protección 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Capuchón 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Herramienta de desmontaje 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Sistema de control de carga AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Sistema de control de carga AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Sistema de control de carga AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Sistema de control de carga AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Descargador de sobretensiones modelo 2 1180145
Sus ventajas
Registro intuitivo y rápido del estado de carga mediante la indicación LED en color
Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg