EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Set de cables para toma de infraestructuras
1164343

CHARX connect modular, Tipo 2, Set de cables para toma de infraestructuras, 32 A , 250 V AC, Gen 2, Accesorios, Conductores individuales, longitud: 0,3 m, Montaje por encaje, Con manguito de enchufe plano en un lado, sólo para conexión a tomas de carga para infraestructuras de la generación 2 de Phoenix Contact, IEC 62196-2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio