Capuchón protector para descarga de tracción según DIN EN 60512-16-4, protección contra contactos accidentales según EN 50274-VDE 660 para enchufar en la parte posterior de la toma de carga para infraestructuras AC de tipo 2
EV-T2M3SO-CAP
-
Capuchón
1202424
CHARX connect modular, Tipo 2, Capuchón, Accesorios, redondo, Para descarga de tracción y protección contra contactos accidentales, IEC 62196-2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo