Cables de carga DC CHARX connect con conector macho NACS, CCS y GB/T para cargadores domésticos y estaciones de carga rápida

Cables de carga DC para cargadores domésticos y estaciones de carga rápida

Los cables de carga DC CHARX connect se utilizan para la carga rápida de vehículos eléctricos con hasta 1000 kW y están disponibles con conectores de carga NACS, CCS y GB/T. Nuestra gama de productos se divide en diferentes clases de potencia para ofrecer el cable de carga adecuado para cada aplicación, desde el cargador doméstico DC en el garaje hasta la estación de recarga en el parque de carga rápida HPC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1820938
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - Cable de carga DC
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - Cable de carga DC
1820938

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cable de carga HPC-DC, hasta 1000 A en Boost mode, 800 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos refrigerado y cable refrigerado, cable: 5 m, negro, recto, con marco de la cara enchufable sustituible, Con módulo de conexión EVSE, con contactos de potencia de señal, PE y DC intercambiables, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-1, IEC 62196-3, IEC 62196-3-1, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1655107
CHARX SNAC-DC200-5,0MUS00P - Cable de carga DC
CHARX SNAC-DC200-5,0MUS00P - Cable de carga DC
1655107

CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 200 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 5 m, negro, recto, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674674
CHARX ST2C-DC150-10,0MCS00P - Cable de carga DC
CHARX ST2C-DC150-10,0MCS00P - Cable de carga DC
1674674

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, 125 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 10 m, negro, recto, Compatible con tecnología de medición de cuatro conductores, con sensores de temperatura analógicos, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia DC sustituibles, con contacto PP conectado, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1107339
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Cable de carga DC
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - Cable de carga DC
1107339

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Cable de carga DC, hasta 500 A en Boost mode, 250 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos y extremo del cable abierto, cable: 5 m, negro, recto, con contacto PP conectado, con marco de la cara enchufable sustituible, con sensores de temperatura analógicos, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Sus ventajas

  • Tecnología de carga rápida fiable del líder del mercado en cables de carga refrigerados
  • Amplio programa de productos para NACS, CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T
  • Clases de potencia para todas las aplicaciones – de 40 kW a 1000 kW
  • Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
  • Bajo demanda con su logotipo y una confección de cable personalizada
  • Desarrollo y producción según el estándar de la industria del automóvil IATF 16949

Comparación de nuestros cables de carga DC Decida qué familia de productos se adapta perfectamente a su aplicación

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Estándares de carga CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 NACS, CCS de tipo 1, CCS de tipo 2, GB/T NACS, CCS de tipo 1, CCS de tipo 2, GB/T ⁵⁾
Corriente de carga en modo Boost ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1000 A
Corriente de carga permanente ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Tensión nominal 1000 V 1000 V 1000 V
Ámbito de aplicación Carga en el sector privado y semipúblico con tiempos de carga de aproximadamente 2 a 3 horas Carga rápida en el sector semipúblico y público con tiempos de carga inferiores a 1 hora High Power Charging ultrarrápida en el sector público con tiempos de carga de solo unos minutos
Marcos de cara enchufable intercambiables ³⁾
Contactos intercambiables ³⁾
Tecnología de medición de cuatro conductores ³⁾
Refrigeración por líquido ⁴⁾
Ver lista de productos Ver lista de productos Ver lista de productos

¹⁾ Posible intervalo de tiempo en función de numerosas condiciones de funcionamiento, véanse las explicaciones sobre el modo Boost a continuación.
²⁾ En cumplimiento de las disposiciones normativas y en cables de carga refrigerados en función de la capacidad de refrigeración.
³⁾ Característica no disponible para todos los artículos. Para más información, consulte la página de detalles de cada artículo.
⁴⁾ Excepción: CHARX connect professional en la clase de potencia de 500 A (375 A continuos) no tiene refrigeración líquida.
⁵⁾ Las variantes GB/T de CHARX connect professional solo están disponibles actualmente en China.

Ejemplo de curva de carga de un cable de carga DC en modo Boost para una potencia de carga brevemente superior

Mayores potencias de carga en modo Boost ¿Cómo funciona y qué hay que tener en cuenta?

Como fabricante, diseñamos nuestros cables de carga DC para una corriente nominal IN definida por nosotros para un funcionamiento continuo a temperaturas ambiente de -30 a +40 °C. En el llamado modo Boost, algunos cables de carga DC pueden transportar transitoriamente una potencia de carga significativamente mayor. Para ello, especificamos una corriente máxima Imax en la hoja informativa de los respectivos artículos.

La posible duración del funcionamiento de un cable de carga en modo Boost depende de numerosas condiciones de funcionamiento, como la capacidad de refrigeración, la temperatura ambiente, la frecuencia del punto de recarga y el diseño de la entrada de carga para vehículos. Los cables de carga también pueden funcionar transitoriamente a una temperatura ambiente más alta.

Los fabricantes y operadores de estaciones de recarga que utilicen el modo Boost deben llevar a cabo un control de temperatura continuo en los contactos de potencia DC con ayuda de la tecnología de sensores de temperatura integrada. Cuando se alcanza la temperatura límite Tmax de +90 °C, debe cancelarse el proceso de carga. Al acercarse a la temperatura límite, se recomienda reducir prematuramente la corriente de carga, p. ej., a la corriente nominal IN. En este caso, se habla de derating.

CHARX connect professional Cables de carga refrigerados y no refrigerados para High Power Charging ultrarrápida

Un hombre carga un camión eléctrico con un cable de carga HPC
Una mujer carga su coche eléctrico en una estación de carga rápida con un cable de carga HPC
El proceso de carga en la estación de recarga CCS se factura – la factura aparece en el smartphone
Conector de carga CCS de una estación de carga rápida tirado en el suelo bajo la lluvia
Un técnico de mantenimiento sustituye la cara enchufable de un conector de carga HPC en una estación de carga rápida
Un hombre carga un camión eléctrico con un cable de carga HPC

Nuestros cables de carga HPC refrigerados por líquido funcionan con una mezcla de agua y glicol respetuosa con el medio ambiente y de fácil mantenimiento. Transmiten hasta 1 MW con total seguridad y manejabilidad, lo que también los hace atractivos para utilitarios. La cartera cubre los siguientes estándares de carga y clases de potencia:

  • NACS
    • Disponibles a partir del primer trimestre de 2026 / más de 600 A continuos / 1000 V
  • CCS de tipo 1
    • 700 A en modo Boost / 500 A continuos / 1000 V
  • CCS de tipo 2
    • 1000 A en modo Boost / 800 A continuos / 1000 V
    • 700 A en modo Boost / 500 A continuos / 1000 V
  • GB/T
    • 600 A en modo Boost / 500 A continuos / 1000 V

Una mujer carga su coche eléctrico en una estación de carga rápida con un cable de carga HPC

Nuestros cables de carga HPC también están disponibles sin refrigeración líquida. En lugar de ello, utilizan una mayor sección de cable y, por tanto, pueden transmitir 500 kW, lo que es suficiente para muchas aplicaciones HPC. Están disponibles para los siguientes estándares de carga:

  • NACS
    • 500 A en modo Boost / 375 A continuos / 1000 V
  • CCS de tipo 1
    • 500 A en modo Boost / 375 A continuos / 1000 V
  • CCS de tipo 2
    • 500 A en modo Boost / 375 A continuos / 1000 V

El proceso de carga en la estación de recarga CCS se factura – la factura aparece en el smartphone

Para cumplir todos los requisitos de facturación de acuerdo con la ley de medición y calibración, muchos de nuestros cables y conectores de carga DC ya están preparados para la tecnología de medición de cuatro conductores y, por tanto, están preparados para el futuro. La tecnología de medición de cuatro conductores permite registrar la potencia disipada en el cable de carga para determinar con precisión la energía transferida al vehículo eléctrico.

Conector de carga CCS de una estación de carga rápida tirado en el suelo bajo la lluvia

Los inteligentes conceptos de estanqueidad de nuestros cables de carga DC garantizan una estanqueidad longitudinal total, que protege completamente de la humedad las piezas activas del interior de la carcasa. Esto maximiza la seguridad eléctrica y aumenta la seguridad contra fallos de las estaciones de recarga. Numerosas pruebas realizadas en nuestro laboratorio acreditado de pruebas y homologación garantizan una alta calidad constante de los materiales y el procesamiento. Esto hace que nuestros conectores de carga sean especialmente robustos, resistentes y duraderos – incluso en condiciones exteriores adversas.

Un técnico de mantenimiento sustituye la cara enchufable de un conector de carga HPC en una estación de carga rápida

A pesar de la gran robustez de los materiales, los conectores de carga de las estaciones de recarga semipúblicas o públicas deben someterse a un mantenimiento a intervalos regulares, entre otras cosas debido a una manipulación inadecuada. Los daños suelen producirse en la cara enchufable. Con la ayuda de nuestros kits de reparación disponibles por separado, podrá sustituir de forma rápida y sencilla los marcos de la cara enchufable y los contactos del conector de carga. No es necesaria una costosa sustitución de todo el cable de carga. Esto es sostenible, ahorra tiempo y dinero y aumenta la disponibilidad de sus estaciones de recarga.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al conector de carga CCS refrigerado de la familia CHARX connect professional con especial detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

CHARX connect compact Cables de carga CCS compactos para el rango de potencia inferior

Un hombre carga un vehículo eléctrico en su casa en un cargador doméstico con un cable de carga CCS
Conector de carga CCS y cochera con instalación fotovoltaica, coche eléctrico y cargador doméstico DC
Un coche eléctrico se carga con un conector de carga CCS
Cables de carga CCS para aplicaciones Vehicle to Grid y Vehicle to Home
Un hombre carga un vehículo eléctrico en su casa en un cargador doméstico con un cable de carga CCS

La carga DC también se utiliza cada vez más en los sectores del hogar, la restauración y el comercio minorista, donde son habituales tiempos de parada de dos a tres horas. Por lo tanto, suelen ser suficientes potencias de carga DC bajas de hasta unos 100 kW. En este caso, los cables de carga CCS compactos CHARX connect compact son una solución óptima y rentable. La cartera cubre los siguientes estándares de carga y clases de potencia:

  • CCS de tipo 1
    • 40 A / 1000 V
    • 80 A / 1000 V
    • 125 A / 1000 V
  • CCS de tipo 2
    • 40 A / 1000 V
    • 80 A / 1000 V

Conector de carga CCS y cochera con instalación fotovoltaica, coche eléctrico y cargador doméstico DC

En comparación con los cables de carga CCS convencionales, CHARX connect compact es un 35 % más pequeño y hasta un 75 % más ligero. Gracias a su diseño sofisticado y compacto, los conectores de carga CCS se adaptan perfectamente a los modernos cargadores domésticos DC en el sector privado y a las estaciones de recarga DC más pequeñas del sector público.

Un coche eléctrico se carga con un conector de carga CCS

Los cables de carga CCS compactos fueron galardonados con el premio Good Design Award 2021. El diseño de los conectores de carga se realizó en colaboración con el diseñador Stephan Gahlow, de Hamburgo, e impresionó al jurado por sus modernas líneas de diseño. Además, la forma ergonómica de la zona de agarre permite una manipulación sencilla y un tacto cómodo.

Cables de carga CCS para aplicaciones Vehicle to Grid y Vehicle to Home

Los cargadores domésticos DC del futuro permitirán alimentar energía con los procesos Vehicle to Grid y Vehicle to Home gracias a la tecnología de convertidores bidireccionales. La electricidad puede fluir de forma controlada desde la batería del vehículo a través de la estación de recarga hasta la red eléctrica o hasta su propia casa. Nuestros cables de carga CCS compactos son la solución óptima para estas aplicaciones V2G y V2H.

Vista en 3D

Descúbralo ahora en 3D

Eche un vistazo al conector de carga CCS compacto de la familia CHARX connect compact con todo detalle. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.

Nuevos productos

Cables de carga NACS para la carga DC con hasta 500 kW
Cables de carga HPC refrigerados CHARX connect professional para hasta 1000 kW
Cables de carga CCS CHARX connect standard
Cables de carga DC GB/T CHARX connect standard
Cables de carga DC CHARX connect compact en la clase de potencia hasta 125 kW
Disponible en Q1/2026

Cables de carga NACS para la carga DC hasta 500 kW

High Power Charging para América del Norte

Los conectores de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional ahora también están disponibles para el North American Charging Standard. Los cables de carga 100 % conformes con la normativa transmiten hasta 500 kW en modo Boost y/o 375 kW de forma continua e impresionan por su nivel especialmente alto de seguridad y ergonomía.

Características principales

  • Corriente de carga en modo Boost: hasta 500 A
  • Corriente de carga permanente: 200 A, 375 A
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Longitud de cable: 5 m, 6 m, 7 m, 25 pies
  • Sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnología de medición de cuatro conductores (solo con 375 A)
  • Índice de protección: IP67 (enchufado)
  • Certificaciones: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Sus ventajas

  • El mango ergonómico separado garantiza un manejo cómodo y evita que se calienten las superficies del mango
  • La protección contra el contacto con los dedos con tapas moldeadas y los sensores de temperatura precisos ofrecen la máxima seguridad
  • La conformidad con las normas UL, SAE, IEC e IATF garantiza una calidad y compatibilidad especialmente elevadas
  • Bajo demanda con su logotipo, longitud de cable personalizada y extremo de cable confeccionado

Cables de carga CCS para hasta 1000 kW

High Power Charging con un nuevo concepto de refrigeración

La segunda generación de conectores de carga CHARX connect professional refrigerados por HPC transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta enorme potencia, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en pocos minutos. Incluso los utilitarios con grandes baterías vuelven a estar listos para su uso rápidamente.

Características principales

  • Estándar de carga: CCS de tipo 2
  • Corriente de carga con refrigeración activa: 1000 A en modo Boost, 800 A de forma continua
  • Corriente de carga con refrigeración pasiva: 800 A en modo Boost, 600 A de forma continua
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Refrigerante: mezcla de agua con glicol
  • Sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnología de medición de cuatro conductores
  • Índice de protección: IP67

Sus ventajas

  • Hasta 1000 kW de potencia de carga gracias al nuevo concepto de refrigeración, con un manejo mejorado al mismo tiempo
  • Concepto de conexión personalizado a petición – adaptado a su estación de recarga HPC
  • Cara enchufable totalmente intercambiable para un mantenimiento rápido, rentable y sostenible
  • Detección de fugas fiable y económica mediante un controlador de aislamiento
  • Facturación conforme a la ley de calibración gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores integrada

Cables de carga CCS de la nueva generación

Robustos, facilidad de mantenimiento, bien diseñados

Nuestra nueva generación de los probados conectores de carga CCS CHARX connect standard cubre la gama de potencia media de 150 a 250 kW. Con el nuevo diseño de carcasa, la familia de productos ofrece muchas mejoras en cuanto a robustez, seguridad, facturación y mantenimiento.

Características principales

  • Estándar de carga: CCS tipo 2
  • Corriente nominal DC: 150 A … 250 A
  • Tensión nominal DC: 1000 V
  • Sección de cable: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Tecnología de medición de cuatro conductores
  • Índice de protección: IP54 (enchufado)
  • Longitud de cable: 4 m … 10 m

Sus ventajas

  • Amplia gama para todas las aplicaciones de carga DC en el rango de potencia media
  • Diseño del conector macho especialmente robusto y duradero para una alta disponibilidad
  • La preparación para la tecnología de medición de cuatro conductores permite una facturación sencilla y conforme a la ley de calibración
  • Alta seguridad gracias al sistema de sellado de dos cámaras para separar DC+ y DC-
  • Mantenimiento rápido y económico gracias a la cara enchufable intercambiable, incluidos los contactos de potencia

Cables de carga DC GB/T de la nueva generación

Robustos, duraderos y personalizables

Los nuevos conectores de carga DC CHARX connect standard según el estándar chino GB/T cubren las clases de potencia de 125 y 250 kW. Pueden adaptarse a sus necesidades e impresionan por sus materiales de alta calidad, su tecnología fiable y su manejo ergonómico.

Características principales

  • Estándar de carga: GB/T
  • Corriente nominal DC: 125 A … 250 A
  • Tensión nominal DC: 1000 V
  • Sección de cable: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Índice de protección: IP54 (enchufado)
  • Longitud de cable: 2 m … 10 m
  • Certificado CE

Sus ventajas

  • Diseño robusto y duradero para una alta disponibilidad en condiciones adversas
  • Tira de LED de libre control para una indicación de estado intuitiva con los colores de su empresa
  • El modo Boost opcional permite una mayor potencia de carga de hasta 500 kW durante un breve periodo de tiempo
  • Interruptor S1 opcional para aplicaciones específicas para el cliente
  • A petición con color de carcasa personalizado, logotipo del cliente y sensores de temperatura alternativos

Cables de carga CCS compactos

Ahora para potencias de carga hasta 125 kW

La nueva clase de potencia del cable de carga CCS de tipo 1 CHARX connect compact puede transmitir permanentemente 125 kW. Con su sofisticado diseño, los conectores de carga CCS son adecuados para los modernos cargadores domésticos DC y las estaciones de recarga DC más pequeñas en flotas de vehículos y en el sector público/comercial.

Características principales

  • Estándar de carga: CCS tipo 1
  • Corriente de carga permanente: 125 A
  • Tensión nominal: 1000 V
  • Sección de cable: 1 AWG
  • Índice de protección: IP44 (enchufado)
  • Certificados: UL 2251 (preparado para UL 2202), ISO/IEC 15118

Sus ventajas

  • El cable de carga adecuado para cada aplicación, desde la cochera hasta el parque de carga
  • Manejo cómodo gracias al diseño ergonómico
  • Gran flexibilidad de los cables incluso en climas fríos
  • Disponibles con su logotipo si lo desea – Para una imagen de marca uniforme de sus estaciones de recarga
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949