Módulo base de pasarela de enlace Ethernet PLC-INTERFACE con 2 conexiones RJ45 y conexión multiprotocolo (PROFINET, EtherNet/IP™ y Modbus/TCP) con 8 E/S, enchufable en 8 bornas digitales o analógicas PLC-INTERFACE, ampliable a 56 E/S, conexión push-in
Sistema de relés remoto modular con conexión de red
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: el sistema de relés remoto modular es compatible con aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. Integre fácilmente sus relés en la red. Benefíciese de una gran flexibilidad y una configuración intuitiva gracias a la compatibilidad con el software de control establecido en el mercado. Nuestros módulos escalables para la caja de control descentralizada ofrecen un ahorro de espacio de hasta el 65 %, lo que los convierte en un complemento económico a las soluciones clásicas de E/S remotas.
Módulo de ampliación de pasarela de enlace Ethernet PLC-INTERFACE con 16 E/S para la conexión enchufable a 8 bornas PLC-INTERFACE para ampliar el módulo básico PLC-V8R.../BM (como máximo pueden conectarse 3 módulos de ampliación a 1 módulo básico), conexión push-in
Kit básico de pasarela de enlace Ethernet PLC-INTERFACE, compuesto por: módulo base enchufable PLC-V8R/ETH-MP/BM con 2 conexiones RJ45 y conexión multiprotocolo (PROFINET, EtherNet/IP™ y Modbus/TCP), cuatro bornas de salida de relé con conexión push-in y cuatro bornas de entrada de relé con conexión push-in.
Sus ventajas
- Equipamiento de canales flexible (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) y diseño compacto para aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a mediano en cajas de control descentralizadas
- Conexión multiprotocolo gracias al innovador módulo de red con juego de chips de alto rendimiento (PROFINET clase C y redundancia S2)
- Integración intuitiva y rápida en el nivel del sistema de control gracias a la compatibilidad con el software de control establecido
- Nuevas funciones y rendimiento óptimo gracias a las actualizaciones de firmware
- Número máximo de canales: hasta 56 canales equipables de forma personalizada con módulos de ampliación independientes
- Ampliación sencilla de funciones en instalaciones existentes gracias a la compatibilidad con el sistema de relés PLC-INTERFACE
Preparados para el futuro: visión general del sistema de relés remoto
Comparación de sistemas: conexión descentralizada de relés de acoplamiento
Comparación de sistemas: solución clásica frente a solución moderna
Solución clásica con acoplador de bus y tarjetas de E/S en comparación con el sistema de relés remoto
En la automatización industrial, el reto consiste en integrar diversas señales en armarios de control pequeños y descentralizados y conectarlas a sistemas de control de nivel superior a través de Ethernet industrial. Incluso para aplicaciones con un número reducido de E/S o de baja complejidad, muchas empresas utilizan actualmente potentes sistemas de E/S remotas.
Le ofrecemos una solución económica especialmente adaptada a estos requisitos. Nuestro sistema de relés remoto personalizable permite una implementación rentable y que ahorra espacio, independientemente de si se trata de un nuevo diseño o de una ampliación de su sistema de relés PLC-INTERFACE existente. Puede confiar en nuestra experiencia para que su procesamiento de señales sea más eficaz y esté preparado para el futuro.
Un sistema de relés remoto para todas las señales estándar
Caja de control descentralizada con sistema de relés remoto en un entorno industrial
Relés de acoplamiento clásicos más E/S analógicas y entradas de temperatura
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway le ofrece la posibilidad de optimizar sus aplicaciones descentralizadas. Nuestro sistema de relés remoto procesa señales digitales y analógicas y registra y procesa valores analógicos y de temperatura precisos con una resolución de 10 bits (rango de valores: 0-1000). Experimente el futuro de la automatización de aplicaciones sencillas con nuestra PLC-INTERFACE Ethernet Gateway.
Sus prestaciones de un vistazo:
- Procesamiento de señales versátil: admite entradas/salidas (IN/OUT) digitales como relé de acoplamiento y entradas/salidas analógicas
- Procesamiento de valores analógicos preciso: resolución de 10 bits para mediciones exactas
- Ahorro de espacio: reduce el espacio necesario hasta un 65 %
- Reducción de la complejidad: arquitectura del sistema simplificada y menor esfuerzo de cableado
- Asignación de canales personalizada: ofrece un alto grado de flexibilidad en su aplicación
PLC-INTERFACE: el sistema de relés para su aplicación Descubra la variedad y las ventajas de PLC-INTERFACE
Sistema de E/S remoto de la familia Axioline para el armario de control y la instalación en campo
Sistemas de E/S remotos para el armario de control y la instalación en campo
Elija de entre una amplia gama de sistemas de E/S remotos para el armario de control, también en particular para una rápida comunicación de datos. Implemente, por ejemplo, aplicaciones de seguridad con nuestros módulos PROFIsafe o también sin control de seguridad, con la SafetyBridge Technology. Nuestros sistemas de E/S se pueden combinar a la perfección con todos los programadores lógicos programables de Phoenix Contact.
Para la automatización descentralizada sin armario de control, utilice módulos de E/S en diseño en bloque con alta funcionalidad y un diseño especialmente robusto para entornos industriales adversos. Mediante el uso de E/S digitales, así como del maestro IO-Link y de los dispositivos IO-Link adecuados podrá ampliar el volumen de funciones de su aplicación.