Módulos lógicos
Módulos de lógica y comunicación
Nuestros módulos de lógica y comunicación modulares se encargan de la conmutación y el control de señales de E/S en aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a medio. En el mercado de los módulos de lógica, el sistema de relés lógicos PLC logic combina el nivel de lógica, interfaz y campo en una solución compacta. Para aplicaciones descentralizadas con conexiones a un sistema de control de orden superior, el sistema de relés remoto modular PLC-INTERFACE Ethernet Gateway ofrece una solución flexible y compacta con hasta 56 canales de E/S. Integre fácilmente sus relés en la red.
Categorías de producto
Sus ventajas
- Equipamiento de canales flexible (DI, DO, AI, AO, Ex, Temp.) y diseño compacto para aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a mediano en cajas de control descentralizadas
- Conexión multiprotocolo gracias al innovador módulo de red con juego de chips de alto rendimiento (PROFINET clase C y redundancia S2)
- Integración intuitiva y rápida en el nivel del sistema de control gracias a la compatibilidad con el software de control establecido
- Alta disponibilidad gracias a elementos de conmutación enchufables en los módulos lógicos y de comunicación
- Combinación flexible: cada canal se puede equipar de forma personalizada dependiendo de las necesidades de la aplicación
- Cableado eficiente gracias a la tecnología de conexión push-in y a las variantes especiales para el cableado de sensores o actuadores
Módulos lógicos Combine módulos de relés y analógicos con funciones lógicas y un software intuitivo
En el mercado de los módulos lógicos, el sistema de relés lógicos PLC logic aúna por primera vez el nivel de conexión lógico, de interfaz y de campo en una solución. De este modo, podrá conmutar y controlar señales de E/S con solo un sistema compacto. Combine según sus necesidades el módulo lógico con los módulos de relés y analógicos adecuados. El diseño modular ofrece numerosas posibilidades de aplicación.
Módulos de comunicación Sistema de relés remoto con conexión de red: la solución descentralizada para aplicaciones sencillas con un número de canales de pequeño a mediano.
PLC-INTERFACE Ethernet Gateway: el sistema de relés remoto modular es compatible con aplicaciones sencillas con hasta 56 canales de E/S. Integre fácilmente sus relés en la red. Benefíciese de una gran flexibilidad y una configuración intuitiva gracias a la compatibilidad con el software de control establecido. Nuestros módulos escalables para la caja de control descentralizada ofrecen un ahorro de espacio de hasta el 65 %, lo que los convierte en un complemento económico a las soluciones clásicas de E/S remotas.