Tecnología de control para PLCnext Technology

Tecnología de control

Emplee nuestra amplia cartera de tecnología de control para poder preparar, con PLCnext Technology, su instalación para el IIoT y la Industria 4.0. Trabaje libremente con sus lenguajes de programación favoritos, ya sea IEC 61131-3 o lenguajes de alto nivel, como C/C++, C# o MATLAB® Simulink® en tiempo real. Integre un código abierto y apps o interconéctese con PLCnext Control a través de conexiones en la nube.

Go to Product Detail Page for item 2701560
AXL F PSDO8/3 1F - Módulo de seguridad
AXL F PSDO8/3 1F - Módulo de seguridad
2701560

Axioline F, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Salidas digitales: 4 (Con asignación de 2 canales), 8 (Con asignación de 1 canal), 2 A, tecnología de conexión: 2, 3 conductores, índice de protección: IP20

Go to Product Detail Page for item 2701230
AXL F DO32/1 XC 1F - Módulo digital
AXL F DO32/1 XC 1F - Módulo digital
2701230

Axioline F, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 32, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 1 conductor, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Go to Product Detail Page for item 2702671
AXL F PM EF 1F - Módulo de función
AXL F PM EF 1F - Módulo de función
2702671

Axioline F, módulo de medición de potencia, entrada de tensión: hasta 400 V AC (fase/conductor neutro) o 690 V AC (fase/fase), entrada de corriente: hasta 5 A AC, velocidad de transmisión de datos en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Go to Product Detail Page for item 1079231
AXL SE PSDO4/2 2A - Módulo de seguridad
AXL SE PSDO4/2 2A - Módulo de seguridad
1079231

Axioline Smart Elements, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Salidas digitales seguras: 2 (Asignación de 2 canales), 4 (Asignación de 1 canal), 24 V DC, 2 A, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20

Por qué debería utilizar nuestra tecnología de control:

  • Los PLC con clases de potencia diferentes y optimizados para diversos campos de aplicación permiten la adaptación perfecta a su tarea de automatización
  • La conexión a diversos servicios de nube, p. ej. Proficloud.io, permite analizar los datos de sus instalaciones y máquinas en todo el mundo
  • Con el software de código abierto y las apps, los PLCnext Control se pueden personalizar en función de cada aplicación
  • Sistema operativo Linux abierto y compatible con lenguajes de alto nivel y que incluye un entorno de desarrollo optimizado
  • La capacidad de ampliación personalizada de las funciones del PLC y la modularidad de las E/S permiten crear sistemas de automatización a medida

Nuevos productos

PLCnext Control para aplicaciones energéticas
Logotipo de Virtual PLCnext Control
Módulo de E/S para el registro de temperatura para el sistema de E/S remotas Axioline F
Axioline Smart Elements con interfaz serie (RS-232/RS-485) y funciones ampliadas

PLCnext Control para aplicaciones energéticas

Sistema de control para infraestructuras críticas

Un sistema de control escalable y seguro basado en la PLCnext Technology: este sistema de control se ha desarrollado especialmente para entornos adversos en la generación y distribución de energía. El sistema puede ampliarse con soluciones de software inteligentes, así como con E/S especialmente certificadas.

Características principales

  • Rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C
  • Requisitos CEM según la norma IEC 61850 clase H
  • Monitorización de equipos ampliada con watchdog integrado y contacto de relé activo
  • 3 interfaces Ethernet independientes
  • Protocolos de telecontrol IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104 integrados

Sus ventajas

  • PLCnext Control de alta disponibilidad para la generación y distribución de energía
  • Desarrollado para condiciones ambientales extremas conforme a la norma IEC 61850-3
  • Sistema de E/S compacto y modular que facilita la ampliación
  • Ciberseguridad según IEC 62351-3 e IEC 62443 (SL2)
  • Ampliación de funciones sencilla mediante aplicaciones de la PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Soluciones de control eficaces y flexibles

Virtual PLCnext Control ofrece más escalabilidad, flexibilidad y rentabilidad en la automatización. Como software en un contenedor OCI, permiten una integración perfecta, combinan la seguridad OT e IT y aumentan la independencia del hardware de su solución de control.

Características principales

  • Arquitectura del sistema basada en el ecosistema abierto PLCnext Technology
  • Programación según la norma IEC 61131-3 y lenguajes de alto nivel como C++, C# y Matlab
  • Controlador y / o dispositivo PROFINET
  • Configuración con gestión basada en web
  • Virtual PLCnext Control virtual en el contenedor OCI

Sus ventajas

  • Sistema de control basado en software con la arquitectura abierta de PLCnext Technology
  • Sencilla ampliación y adaptación a nuevos requisitos sin necesidad de reequipamiento físico
  • Conexión directa a sistemas de IT, servicios en la nube y plataformas IIoT para aplicaciones basadas en datos
  • Costes de inversión minimizados, ya que no se requiere ningún hardware especial
  • Máxima ciberseguridad gracias a la tecnología basada en contenedores

Módulo de E/S para el registro de temperatura

Conexión de sondas de temperatura de resistencia

El módulo está previsto para la utilización en una estación de E/S Axioline F. Se utiliza para registrar señales de sensores de temperatura resistivos en zonas Ex, zona 0 y zona 1. El módulo admite todos los sensores comunes de platino y níquel.

Características principales

  • 8 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (RTD)
  • Entradas lineales hasta 10 kΩ
  • Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
  • Entradas con seguridad intrínseca
  • Conexión de los sensores con tecnología de 2, 3 y 4 conductores

Sus ventajas

  • Cumple los requisitos de cualquier aplicación con la conexión de todos los RTD usuales y entradas de resistencia lineales
  • Flexibilidad de aplicación y mayores distancias entre sensores gracias al uso de la tecnología de 2, 3 y 4 conductores
  • Alta fiabilidad gracias a un rango de temperatura ampliado
  • Conexión a sensores RTD en las zonas 0 y 1

Módulos de E/S con interfaz serie

Variantes con funcionalidad ampliada

Estos Axioline Smart Elements permiten el funcionamiento de los periféricos habituales en el mercado con una interfaz serie en un sistema de bus. La interfaz serie permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 230.400 bit/s. Es compatible, entre otros, con el protocolo Modbus/RTU.

Características principales

  • Canal de entrada/salida de serie
  • Interfaz RS-485 o interfaz RS-232
  • Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustable
  • Soporte de diferentes protocolos
  • Compatibilidad con clientes y servidores Modbus/RTU
  • Se pueden transferir 61 bytes de datos de la interfaz serie por ciclo

Sus ventajas

  • Recuperación rápida de los datos transmitidos a través de la interfaz serie
  • Filtrado selectivo de telegramas Modbus/RTU mediante filtro de direcciones ajustable
  • Adaptación óptima al tiempo de reacción de los servidores Modbus/RTU
  • Considerable ahorro de espacio en el armario de control gracias al sistema de E/S combinable modularmente

PLCnext Control de la serie Axiocontrol

PLCnext Control escalable en diferentes clases de potencia

Abierto e innovador – PLCnext Control modular de la serie Axiocontrol

En la robusta serie Axiocontrol, Phoenix Contact ofrece varios PLC con diferentes clases de potencia para la PLCnext Technology. Se han diseñado para la programación con lenguajes de alto nivel, pero también lenguajes clásicos con IEC 61131-3.
Los PLC se pueden ampliar con módulos para los sistemas de E/S IP20 Axioline E Inline. Además, los PLCnext Control AXC F 2152 y AXC F 3152 también pueden ampliarse en el lado izquierdo con otras funciones de hardware, p. ej., otro puerto Ethernet o con funcionalidad de seguridad o IA.

La seguridad se basa en un Trusted Platform Modul (TPM), en el que también se pueden guardar certificados de usuarios. Los sistemas de control de esta serie son los primeros PLC certificados por TÜV Süd según la norma IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile en combinación con la norma IEC 62443-4-2. Esto confirma la aplicación integral del Secure Development Life Cycle en el desarrollo de PLCnext Control. La certificación de productos según la norma IEC 62443-4-1/-4-2 indica que un producto ha sido desarrollado de forma segura y le proporciona información sobre los requisitos técnicos de seguridad que se han aplicado. Al activar el perfil de seguridad, también tendrá acceso a una amplia gama de funciones de nivel de seguridad 2 (SL2).

Ilustración Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control escalable e independiente del hardware

Virtual PLCnext Control – El futuro de la automatización

La nueva cartera de productos Virtual PLCnext Control está revolucionando la automatización industrial al introducir sistemas de control basados en software en forma de contenedores OCI. Esta tecnología permite evitar las tareas de control en los equipos físicos y, en su lugar, las ejecuta en potentes arquitecturas informáticas, lo que ofrece flexibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Virtual PLCnext Control ofrece un entorno de confianza con las funciones y opciones de programación que ya se conocen del PLCnext Control basado en hardware. Las principales ventajas son un ciclo de vida del producto de software independiente del hardware, la convergencia de IT y OT, la escalabilidad de los recursos y un mantenimiento y actualizaciones sencillos mediante procesos probados de administración IT. Estas características convierten a Virtual PLCnext Control en una solución de automatización industrial preparada para el futuro.

PLCnext Control para Edge Computing

Integración IT/OT perfecta

Centrado en los datos y flexible – PLCnext Control para aplicaciones modernas de Edge Computing

Con el fin de utilizar los datos de campo de forma eficiente y basada en la nube, PLCnext Control para aplicaciones Edge ofrece la posibilidad de implementar soluciones IoT potentes e inteligentes directamente en el punto de generación de datos. De este modo, se tiende un puente entre el mundo IT y OT. Gracias al sistema de control en contenedores y a las interfaces abiertas, la integración en las infraestructuras IT existentes resulta especialmente sencilla.

Con un sistema operativo Linux Ubuntu Pro integral y una integración sencilla de herramientas de software como Node-RED, tableros de mando locales y una base de datos Time Series, los tiempos de desarrollo e implantación pueden reducirse considerablemente. Procesar los datos directamente en el equipo permite flujos de información rápidos, seguros y sin latencia. La administración se realiza cómodamente a través de una herramienta de gestión basada en web. El sistema Edge está diseñado para un funcionamiento industrial continuo y también admite aplicaciones exigentes como la detección de anomalías basada en IA o sistemas autónomos.

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Seguro y redundante – PLCnext Control para redes amplias

Con los sistemas de control de alto rendimiento para PLCnext Technology, podrá crear, entre otras cosas, aplicaciones de automatización con requisitos especiales en cuanto a seguridad o disponibilidad. En las aplicaciones con el máximo nivel de seguridad, vaya sobre seguro con nuestros controles de seguridad hasta SIL 3. Combinan una seguridad especialmente elevada mediante dos CPU independientes con un sistema de cuatro núcleos de alto rendimiento que permite emplear redes muy amplias con hasta 300 dispositivos orientados a la seguridad.

Mediante una tecnología de control redundante reducirá los tiempos de parada, aumentará su rentabilidad y además evitará peligros, p. ej., en túneles o aeropuertos. La función de redundancia integrada basada en cable de fibra óptica permite un proceso sin interrupciones en caso de fallo o sustitución de un sistema de control. El sistema de control RFC funciona sobre la base PROFINET y configura automáticamente el sistema redundante gracias a la AutoSync Technology.

Los dos RFC disponen de una interfaz de usuario sencilla con un manejo mejorado gracias a la interfaz táctil resistiva. Esto permite mejorar la monitorización.
Con el servidor OPC UA incorporado, los PLC cumplen ya en la actualidad los requisitos del futuro mediante un protocolo de comunicación estandarizado.

PLCnext Control con módulos de E/S conectados

Robusto y escalable – PLCnext Control para aplicaciones energéticas

PLCnext Control es un sistema de control escalable y seguro basado en la PLCnext Technology. Este sistema de control está especialmente diseñado para entornos difíciles de generación y distribución de energía y puede ampliarse con soluciones de software inteligentes y E/S certificadas.

El PLCnext Control ofrece un rango de temperatura ampliado de -40 a +70 °C y cumple los requisitos CEM según IEC 61850 clase H. Además, la monitorización de equipos ampliada con el watchdog integrado y el contacto de relé bajo tensión garantizan una seguridad adicional.

Gracias a sus tres interfaces Ethernet independientes y a sus protocolos de telecontrol integrados (IEC 60870-5-101 e IEC 60870-5-104), el sistema de control es idóneo para su uso en infraestructuras críticas.

PLCnext Control permite aplicaciones de automatización con elevados requisitos de seguridad y disponibilidad. Desarrollado para condiciones ambientales extremas y equipado con ciberseguridad avanzada, este sistema de control ofrece una solución fiable para infraestructuras críticas. Gracias al sistema de E/S compacto y modular y a la sencilla ampliación con apps de la PLCnext Store, podrá diseñar sus aplicaciones de forma flexible y eficiente.

PLCnext Technology Starterkit
Comience ahora a utilizar la PLCnext Technology.

Sumérjase en el mundo abierto de la PLCnext Technology y déjese inspirar por la funcionalidad, el manejo y el rendimiento excepcional. Deseamos que se divierta y que tenga éxito con su programación.

Ir al Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Sistema de automatización con PLCnext Control y varias E/S

Sistema de automatización con PLCnext Control y varias E/S

Alta modularidad en el sistema de automatización con E/S

¿Necesita E/S para su sistema de automatización? Con la amplia cartera de módulos de E/S, las estaciones de PLC pueden configurarse según el principio modular, que implementa de forma óptima los requisitos de la aplicación correspondiente. Los módulos de E/S modulares en bloque de la familia de productos Axioline F, así como los Axioline Smart Elements, que se pueden montar de forma flexible en espacios muy reducidos, se conectan a un PLCnext Control de la serie Axiocontrol. La gama de E/S abarca, además de módulos analógicos y digitales, diferentes módulos de función. Algunos módulos Axioline F están además disponibles como variantes para condiciones ambientales particularmente difíciles.

Puede automatizar ya hoy sus instalaciones con el sistema de E/S Inline de Phoenix Contact y, si lo desea, aprovechar en el futuro otras ventajas e implantarlas en el ecosistema PLCnext Technology. La borna adaptadora Inline ofrece la posibilidad de ampliar fácilmente una estación de E/S existente con un PLCnext Control y modernizar así sucesivamente un sistema existente.
La selección de las funciones de E/S adecuadas y el diseño de la estación de E/S se realizan sin errores y de forma rápida con el software Project+.

Ampliaciones PLC para seguridad, Ethernet e INTERBUS

Ampliaciones PLC para seguridad, Ethernet e INTERBUS

Ampliación funcional de PLCnext Control

Amplíe la funcionalidad de su PLCnext Control (AXC F 2152 o AXC F 3152), por ejemplo con un módulo de seguridad, Ethernet o IA conectado en el lado izquierdo del sistema de control. Con ello, dispondrá de una interfaz Ethernet adicional o su sistema de control estará optimizado para aplicaciones con inteligencia artificial o para aprendizaje automático. Las ampliaciones de PROFIsafe apilables a la izquierda son PLC orientados a la seguridad y de pleno valor que amplían las funciones de su PLCnext Control para aplicaciones seguras hasta SIL 3. Conecte a su PLC hasta tres módulos con un módulo de ampliación adicional.

Utilice las otras partes del ecosistema PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Un programador con un ordenador portátil
Ordenador portátil con PLCnext Store en la pantalla
PLCnext Engineer

Con la plataforma de software flexible PLCnext Engineer recibirá un software gratuito para todas las tareas de ingeniería para PLCnext Control combinadas en una herramienta. El software permite la configuración, la programación según la norma IEC 61131-3, la programación de seguridad, la visualización y el diagnóstico, y además puede ampliarse con complementos para incluir funciones e interfaces adicionales.
PLCnext Engineer ofrece la posibilidad de acceder a programas de lenguaje de alto nivel o a modelos MATLAB® Simulink®, que se pueden poner en servicio y gestionar en un PLCnext Control. De este modo, el código de lenguaje de alto nivel se vincula cómodamente con la automatización estándar.

Ir al software
Un programador con un ordenador portátil

Gracias a la sencilla integración en la nube, la posibilidad de utilizar el software Open Source y los conocimientos especializados en constante crecimiento de la PLCnext Community, se beneficiará de nuevas formas de colaboración. Aproveche la información, asistencia y recursos útiles en torno a la PLCnext Technology. O publique una pregunta en el foro para obtener respuestas de nuestros expertos o de otros usuarios. Consulte las preguntas frecuentes, vea los tutoriales y utilice nuestra presencia en GitHub, Instagram y LinkedIn. Lea sobre aplicaciones interesantes en el MakersBlog u obtenga más información sobre las tendencias del sector y los casos de uso.

Ir a la comunidad
Ordenador portátil con PLCnext Store en la pantalla

La PLCnext Store ofrece aplicaciones de software (apps) con las que puede ampliar directa y fácilmente las funciones de un PLCnext Control. La transparencia de las tiendas también permite a otros proveedores poner a la venta las apps que han desarrollado. Con la PLCnext Store obtendrá una amplia gama de apps para cada aplicación, desde bibliotecas de software para la programación acelerada hasta aplicaciones preprogramadas que no requieren conocimientos de programación para su uso.

Ir a la PLCnext Store
E-Paper
Nuevo E-paper sobre PLCnext Technology

Este primer E-Paper interactivo sobre PLCnext Technology le ofrece toda la información que necesita en un solo lugar.
En este E-Paper encontrará botones que le permitirán una mayor interacción. Déjese inspirar por casos de uso apasionantes. Observe más detalladamente nuestro hardware con figuras en 3D. Obtenga más información sobre los productos en nuestra tienda web o conozca mejor las cuatro partes del ecosistema. También hay múltiples enlaces relacionados y vídeos integrados sobre todos sus temas favoritos.

Ir al E-Paper
E-Paper de PLCnext Technology