The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Controles de edificios ILC y Catan

Controles de edificios

Confíe en los sistemas de control de edificios con Niagara Framework®: nuestra gama de sistemas de control y módulos de E/S le ofrece una máxima flexibilidad. Ideal para aplicaciones centralizadas y descentralizadas, desde la renovación de edificios hasta la nueva construcción. Compactos, escalables y fáciles de integrar.

Go to Product Detail Page for item 2404671
ILC 2050 BI-L - Sistema de control
ILC 2050 BI-L - Sistema de control
2404671

Controlador Inline modular para aplicaciones de automatización de la tecnología de edificios, la infraestructura y la técnica de la energía. Posee dos interfaces de dirección IP separadas lógicamente entre sí con 2 puertos Fast Ethernet integrados respectivamente. Asignación configurable de los puertos Ethernet para el uso del protocolo Spanning Tree, Daisy Chain y estructuras en anillo redundantes para una disponibilidad óptima. Se han integrado 4 interfaces LAN, 2 interfaces USB y 2 interfaces RS-485. Permite la conexión directa de redes LonMark TP/FT-10. Las conexiones de puntos de datos pueden ampliarse con hasta 63 módulos de E/S Inline.

Resumen de sus ventajas Máxima flexibilidad en la automatización de edificios

  • Escalabilidad – eficiencia especialmente alta y capacidad de ampliación flexible para aplicaciones centralizadas y descentralizadas
  • Alta densidad de E/S – para una solución con ahorro de espacio y costes
  • Fácil instalación – también se puede realizar sin problemas en entornos de montaje estrechos o complejos
  • Integración perfecta – también en proyectos de otros socios de Niagara Framework®
  • Planificación preparada para el futuro – disponibilidad de los productos garantizada de las familias de sistemas de control hasta 2035

Comparación de nuestros controles de edificios

Identifique el control de edificios adecuado para usted en unos pocos pasos.

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Sistemas de gestión de edificios compatibles
Versiones de Niagara Framework® N4
Complementos de Emalytics para Niagara Framework®
Situación de montaje óptima
Subdistribución eléctrica
Armario de control
Protocolos e interfaces
Protocolos de IoT y de edificios BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI y SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, bus multipunto, DALI, SMI y LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, bus multipunto, DALI, SMI y LON
Interfaz KNX TP integrada
Comunicación SPE entre las unidades de sistemas de control
Más información
Pantalla enchufable disponible para el manejo prioritario local
Conformidad con la CRA
Módulos de E/S 8 UI, 4 DOI, 2 UOI integrados y hasta 16 módulos de ampliación Hasta 63 módulos de ampliación Inline Hasta 63 módulos de ampliación Inline
Más información sobre Catan C1 EN Más información sobre ILC 2250 BI(-L) Más información sobre ILC 2050 BI(-L)

Familia de productos Catan


Visión general de las principales características de Catan

Mapa de imágenes interactivo: Cartera de controles de edificios
Trabajo pionero en la automatización KNX
Como primer controlador del mundo basado en la tecnología Niagara Framework®, Catan C1 EN dispone de una interfaz KNX TP. Esto permite el acceso directo a la automatización KNX sin pasarelas de enlace adicionales.
Trabajo pionero en la automatización KNX
Manejo intuitivo con pantalla táctil de 2,4"
Para cada módulo de la línea de productos, el Catan Control Panel puede conectarse opcionalmente durante el funcionamiento. Esta pantalla desmontable no solo sirve como nivel de manejo prioritario local, sino que también ofrece un servicio especialmente sencillo gracias a la navegación intuitiva por los menús y a las aplicaciones específicas de los módulos.
Más información sobre la pantalla
Manejo intuitivo con pantalla táctil de 2,4"
Interconectado a todos los niveles
Catan C1 EN ofrece una conectividad completa con tres puertos LAN, dos puertos USB e interfaces RS-485 integradas. El switch Ethernet de tres puertos integrado permite una gestión flexible de los puertos LAN y WAN y es compatible con RSTP para una protección de bucles fiable. La comunicación mediante dos tarjetas de red hace que el controlador sea ideal para redes segmentadas, conexiones redundantes y arquitecturas de automatización exigentes.
Interconectado a todos los niveles
Asistente de servicio acústico
En la automatización de salas, los altavoces se instalan en el techo o en el suelo elevado. En caso de mantenimiento, buscar los equipos mediante planos puede llevar mucho tiempo. Para simplificar este proceso, los altavoces están integrados en el sistema de control y los módulos de ampliación. Los mensajes acústicos facilitan mucho la localización del equipo.
Asistente de servicio acústico
Interconexión preparada para el futuro con Single Pair Ethernet
La línea de productos Catan se basa en Single Pair Ethernet (SPE) como base de comunicación universal para toda la red de automatización. Todos los módulos se conectan a través de SPE – son eficaces, ocupan poco espacio y tienen un gran alcance. Se pueden conectar hasta 16 módulos de ampliación al controlador a través de sencillas líneas de telecomunicación a lo largo de varios cientos de metros.
Interconexión preparada para el futuro con Single Pair Ethernet
Ampliación de E/S compacta
El módulo de relés, de solo seis unidades de división de anchura, combina seis potentes salidas digitales con ocho entradas universales en una carcasa compacta. Los canales de entrada flexibles permiten la conexión directa de diversos sensores y equipos – p. ej., sensores de temperatura, contadores de electricidad o señales de contacto. Los seis relés conmutadores integrados están diseñados para una carga continua de 16 A con 230 V AC, por lo que ofrecen una capacidad de conmutación fiable incluso para aplicaciones exigentes.
Más información sobre el módulo de ampliación
Ampliación de E/S compacta
Canales de E/S multifuncionales
Todos los módulos de la familia de productos Catan disponen de canales de E/S muy flexibles que pueden configurarse para hasta seis aplicaciones diferentes por canal – desde señales digitales y analógicas hasta funciones especializadas. La conexión se realiza cómodamente mediante bornas push-in de 1,5 mm² y permite procesar directamente casi cualquier formato de señal. Para aplicaciones potentes, se dispone incluso de conexiones de 2,5 mm² para los relés de 16 A.
Canales de E/S multifuncionales
Interfaces RS-485
Las dos interfaces RS-485 integradas pueden terminarse cómodamente a través de la gestión basada en web y configurarse para el BIAS – sin necesidad de herramientas adicionales. Para permitir una integración sencilla en los sistemas de edificios y automatización existentes, ambas interfaces son compatibles con los protocolos usuales Modbus/RTU y BACnet MS/TP.
Interfaces RS-485
Subdistribución de una instalación eléctrica
Módulos Catan en la subdistribución eléctrica
Una persona ante un PC con módulo Catan
Subdistribución de una instalación eléctrica

Nuestra familia de productos Catan impresiona por su diseño de hardware estandarizado. El sistema de control, incluidas las E/S incorporadas, y el módulo de ampliación en la carcasa para montaje en carril DIN tienen una anchura de seis unidades de división y una disposición idéntica de los puntos de embornaje. Esto facilita enormemente la ampliación de los sistemas existentes, ya que las necesidades de espacio de la familia de productos son fáciles de calcular. El diseño compacto de los módulos Catan permite utilizarlos en subdistribuciones eléctricas, distribuidores pequeños e incluso en zonas de instalación especialmente reducidas de instalaciones de la tecnología de edificios.

Módulos Catan en la subdistribución eléctrica

La cartera de productos Catan combina por primera vez las dos plataformas tecnológicas líderes Niagara Framework® y KNX en un solo sistema – una innovación única en la industria de la construcción hasta la fecha.
Con Catan, las infraestructuras KNX existentes pueden integrarse perfectamente en el mundo del Building IoT. La solución utiliza con eficacia el cableado KNX existente – gracias a la moderna tecnología Single Pair Ethernet (SPE).

Una persona ante un PC con módulo Catan

Todos los equipos de la familia de productos Catan ya se suministran con un gemelo digital de fábrica, que sirve como fuente central de información a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Además de una placa de características digital, la documentación técnica y la información de servicio importante están disponibles online en todo momento.
Catan C1 EN también está equipado con una gestión basada en web, que permite una configuración sencilla directamente a través del navegador web estándar – sin necesidad de software adicional.

Kit de evaluación de Catan
Empiece ahora con Catan

Déjese inspirar por la funcionalidad, el manejo y el rendimiento de la nueva familia de productos Catan para la automatización de edificios – y ello a un precio especial único.

Solicitar el kit de inicio
Controlador Catan

Familia de productos ILC


Visión general de las principales características de ILC

Mapa de imágenes interactivo: Sistema de control para la automatización de edificios
Integración en la red Ethernet
Ambas generaciones de la familia de productos ILC 2x50 BI disponen de cuatro puertos LAN, dos interfaces USB y RS-485. El switch Ethernet de cuatro puertos integrado permite una gestión flexible de los puertos LAN y WAN, RSTP para la protección de bucles y la comunicación a través de dos tarjetas de red.
Integración en la red Ethernet
Control de la iluminación inteligente con DALI-2
La serie ILC 2x50 BI es compatible con la norma DALI-2 para un control de la iluminación en edificios moderno y conforme a las normas. Con un maestro DALI integrado, la funcionalidad MultiMaster y una fuente de alimentación DALI integrada, el sistema ofrece una solución completa para accionar y monitorizar luminarias, sensores y elementos de mando – sin necesidad de pasarelas de enlace adicionales.
Control de la iluminación inteligente con DALI-2
Interfaces RS-485
Las dos interfaces serie RS-485 incorporadas ofrecen la máxima flexibilidad para la comunicación industrial. Ambos puertos pueden terminarse cómodamente mediante conmutadores DIP y configurarse para BIAS. Las interfaces son compatibles con protocolos usuales como Modbus/RTU y BACnet MS/TP – ideales para una integración perfecta en los sistemas de automatización y de control de edificios existentes. Opcionalmente, se ofrecen otras interfaces serie.
Interfaces RS-485
Preparado para LON para modificación retroactiva
Ambas generaciones de la familia de productos ILC 2x50 BI siguen estando disponibles como variante LON – con una interfaz LON TP/FT-10 integrada para la conexión directa a las redes de edificios LonWorks® existentes. Esto significa que los sistemas de automatización de edificios más antiguos también se pueden modernizar sin problemas – lo que resulta ideal para un reequipamiento energéticamente eficiente y soluciones Smart Building preparadas para el futuro.
Más información sobre ILC 2x50 BI-L
Preparado para LON para modificación retroactiva
Fuente de alimentación de 24 V escalable para arquitecturas de sistema modulares
El ILC 2x50 BI(-L) se alimenta a través de una fuente de tensión central de 24 V DC y proporciona este potencial de forma eficiente para todos los módulos Inline conectados. Existen módulos adicionales para la alimentación y el aislamiento de potencial que permiten una segmentación flexible – ideal para la distribución de energía estructurada, la protección por fusible selectiva y la creación de soluciones de automatización complejas.
Fuente de alimentación de 24 V escalable para arquitecturas de sistema modulares
Entradas y salidas digitales
Las entradas y salidas digitales de la serie ILC 2x50 BI impresionan por su fina granularidad y permiten un procesamiento de señales preciso a nivel de canal. Gracias a la tecnología de conexión universal de conductores N, se beneficiará de opciones de cableado flexibles que se adaptan a cualquier situación de instalación en el armario de control.
Entradas y salidas digitales
Entradas y salidas analógicas
La serie ILC 2x50 BI ofrece potentes entradas y salidas analógicas que admiten una amplia gama de tipos de señal – incluidas señales de corriente, tensión y temperatura. Cada canal se puede configurar de forma personalizada y adaptar con flexibilidad a la respectiva aplicación. Los modelos Eco están disponibles para proyectos especialmente económicos, que se reducen a lo esencial sin comprometer la calidad ni la fiabilidad.
Entradas y salidas analógicas
Módulos de comunicación para una automatización de edificios integral
La serie ILC 2x50 BI puede ampliarse específicamente mediante potentes módulos de comunicación – para una integración sencilla en los modernos sistemas de automatización de edificios. Gracias a la compatibilidad con M-Bus y bus multipunto, los módulos permiten la conexión directa a los estándares de bus de campo establecidos. Esto permite interconectar, monitorizar y controlar eficazmente los sistemas de energía, aire acondicionado y ventilación.
Módulos de comunicación para una automatización de edificios integral
Instalación eléctrica en el armario de control del edificio
ILC 2x50 BI(-L) con tecnología Niagara Framework®
Control de edificios
Automatización de edificios en el armario de control y Emalytics
Instalación eléctrica en el armario de control del edificio

El sistema de control ILC 2x50 BI(-L) se ha diseñado especialmente para tareas de automatización en edificios, sobre todo para la monitorización y el control de la infraestructura de edificios, flujos de energía y en el ámbito ​de la calefacción, ventilación y aire acondicionado. Su diseño industrial garantiza una alta fiabilidad y lo hace idóneo para aplicaciones críticas para la empresa. Con importantes homologaciones como IEC 61000, UL 508 y BTL, el controlador IoT está perfectamente equipado para su uso en diversas aplicaciones.

ILC 2x50 BI(-L) con tecnología Niagara Framework®

Como único controlador del mundo basado en la tecnología Niagara Framework®, el ILC 2x50 BI(-L) puede ampliar hasta 63 módulos Inline para canales de E/S digitales y analógicos, así como para todos los sistemas de bus utilizados habitualmente en la tecnología de edificios.
Con una anchura de solo 80 mm, el controlador ocupa muy poco espacio. También pueden integrarse perfectamente otros protocolos de IoT y de edificios.

Control de edificios

Nuestro sistema Inline está diseñado para ofrecer seguridad funcional y disponibilidad a largo plazo. Nuestro objetivo es mantener nuestra cartera central Inline disponible al menos hasta 2035. Para ello, los artículos correspondientes se actualizan periódicamente con los pasos necesarios para el cuidado del producto en hardware y/o firmware.

Automatización de edificios en el armario de control y Emalytics

El ILC 2x50 BI(-L) se suministra con una gestión basada en web, que permite configurar el equipo sin necesidad de software adicional a través de un navegador web estándar. Todas las señales de los canales de E/S se leen y escriben independientemente de la aplicación.
Independientemente de ello, el servidor web integrado garantiza visualizaciones locales de alto rendimiento utilizando las instalaciones complementarias de Emalytics.

Contacto


Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o nueva construcción. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.
Ciberseguridad en el armario de control

Preparado para el futuro con la Ley de Ciberresiliencia (CRA)

Los sistemas interconectados desempeñan un papel fundamental en la automatización de edificios. Desde el control de la calefacción y la iluminación hasta el control de acceso – la integración de tecnologías digitales ofrece numerosas ventajas, pero también alberga riesgos. La Ley de Ciberresiliencia (CRA) de la Unión Europea garantiza que los productos con elementos digitales que se utilizan en la automatización de edificios cumplan requisitos de seguridad especialmente estrictos.
Nuestros productos y sistemas para la automatización de edificios cumplen las estrictas especificaciones de la CRA y, por tanto, le ofrecen la máxima seguridad y fiabilidad. Puede confiar en nuestra experiencia. Aumente la capacidad de resistencia a los ciberataques.

Referencias