The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Explotación eficiente de edificios con Smart Building Cloud Reduzca sus costes de explotación corrientes con nuestra solución Emalytics Cloud analizando y optimizando los consumos y los procesos.

Edificio con Smart Building Cloud

Reto


Una persona trabaja en una pantalla con la Smart Building Cloud
Una persona analiza los datos de Smart Building Cloud con una tablet
Interior de un Smart Building
Una persona trabaja en una pantalla con la Smart Building Cloud

Los costes de explotación corrientes, como los de electricidad, calefacción y mantenimiento, representan alrededor del 80 % de los costes totales del ciclo de vida del edificio.

Le ayudamos a controlar su consumo y sus gastos y a reducir los costes de su Smart Building a largo plazo. Juntos, recopilamos los datos de su tecnología de edificios, integramos los puntos de datos en Emalytics Cloud y garantizamos una interconexión inteligente.
Decida usted mismo el grado de autonomía que necesita, desde recomendaciones detalladas de actuación a partir de gemelos digitales hasta la optimización de los costes de explotación con IA.

Una persona analiza los datos de Smart Building Cloud con una tablet

Muchos sistemas de gestión de edificios (BMS) son caros, tienen una estructura de costes mensuales poco flexible y son vinculantes a largo plazo.

Con Emalytics Cloud, disfrutará de una flexibilidad total gracias a la solución SaaS. Esto implica que no necesita un servidor propio y que puede decidir usted mismo el runtime del modelo de licencia elegido. Los servicios digitales y las licencias también pueden adaptarse durante el funcionamiento. Esto también le permite integrar y analizar puntos de datos adicionales. De este modo, mantendrá la flexibilidad en el futuro y solo pagará por lo que necesite.

Interior de un Smart Building

¿Tiene ya una idea aproximada de sus gastos y consumos, pero aún no puede asignarlos correctamente? ¿O solo se puede acceder a los datos de su instalación a través de varios sistemas de terceros?

Realizamos con usted un inventario de su tecnología doméstica. Para garantizar la disponibilidad de los datos de la instalación y la interoperabilidad con otros sistemas del edificio, elaboramos un plan de acción. Con Emalytics Cloud, todos los datos pueden integrarse y visualizarse de forma centralizada, independientemente del fabricante del sistema de control. Esto significa que sus sistemas también pueden controlarse para el Internet de las cosas.

Solución


Optimice los costes de explotación en tres pasos

Una persona conecta la interfaz inteligente Plug and Play (Emalytics Connector) a Smart Building Cloud
Una persona mira los datos de la Smart Building Cloud en las pantallas
Robots
Una persona conecta la interfaz inteligente Plug and Play (Emalytics Connector) a Smart Building Cloud

Juntos elaboramos una lista de control de todas las instalaciones de tecnología de edificios. También le ayudamos a hacer eficientemente accesibles los datos de edificios que antes no estaban disponibles.

Después, conectamos todos los datos a la Smart Building Cloud a través de nuestra interfaz inteligente Plug and Play (Emalytics Connector). Nuestra arquitectura de software también permite importar datos de otros proveedores. Así puede acceder a toda la información pertinente en todo momento a través de un sistema centralizado.
Gracias a la conexión estandarizada, ya no tendrá que preocuparse por la seguridad de los datos, la instalación, las actualizaciones ni la disponibilidad de hardware y software. Para que nada se interponga en el camino hacia su Smart Building.

Una persona mira los datos de la Smart Building Cloud en las pantallas

Utilice nuestro paquete de formación inteligente y estructure su Smart Building en pocos pasos. Building Information Modelling (BIM) facilita la visualización digital de datos de funcionamiento, eventos y mensajes de estado.

Gracias a las funciones de análisis automático, el funcionamiento óptimo de su Smart Building se simula mediante gemelos digitales basados en los datos disponibles. Como resultado, recibirá recomendaciones inteligentes para optimizar el funcionamiento con un ahorro potencial de hasta el 20 %. Esto acelera su introducción, ya que no necesita acumular previamente personal ni conocimientos en gestión de instalaciones.

Estaremos encantados de ayudarle a digitalizar las instalaciones, configurar los datos y analizar las recomendaciones de actuación de Smart Building Cloud.

Robots

Emalytics Cloud le permite realizar optimizaciones autónomas en su edificio inteligente, además de las recomendaciones de actuación.

Los ajustes se pueden realizar gracias al acceso de escritura a parámetros específicos del sistema y se optimizan continuamente mediante algoritmos con IA.

Las reglas autónomas duplican la eficiencia de la optimización de su Smart Building. Esto le permitirá ahorrar hasta un 40 % en los costes de explotación habituales, y el consumo de energía y las emisiones de CO₂ asociados, sin tener que invertir en una tecnología propia para su instalación.

Seguridad de los datos de un Smart Building

La seguridad de los datos como elemento central Más que solo la DIN ISO/IEC 27001

La seguridad y la protección de datos son requisitos innegociables que tenemos en cuenta desde el principio a la hora de diseñar sus sistemas de IT para un Smart Building.

Nuestra inteligente arquitectura de software garantiza que sus datos estén protegidos en todo momento y lo sigan estando en el futuro. Para lograrlo, trabajamos con mecanismos de seguridad multinivel y redundantes. La copia de seguridad de los datos se realiza en varios centros de datos certificados de Alemania, en cumplimiento de la estricta legislación alemana sobre protección de datos.

También estaremos encantados de asesorarle ampliamente sobre su seguridad de IT para garantizar la protección digital con nuestras soluciones de seguridad personalizadas.

Sus ventajas Reduzca de forma sostenible los costes de explotación con la Smart Building Cloud

  • Reduzca el esfuerzo de análisis con las recomendaciones de actuación inteligentes
  • Combine la disponibilidad de la planta con la comodidad del usuario
  • Optimice sus operaciones mediante el mantenimiento predictivo
  • Aumente su eficiencia energética para hacer realidad su estrategia ESG

Contacto

Su persona de contacto Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o nueva construcción. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Productos


Una persona maneja la Smart Building Cloud

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Tres consejos para ahorrar dinero rápidamente

Espacios de oficinas
Sombra en la oficina
Interior de un Smart Building
Espacios de oficinas

Emalytics Cloud pone a su disposición un sistema de gestión de la energía conforme a la norma ISO 50001 en el módulo 3 EEW. Todos los datos energéticos se registran de forma centralizada mediante nuestro software y el consumo se controla automáticamente. Gracias a nuestras herramientas de software y a los análisis de datos con IA, puede ahorrar hasta un 40 % de energía, CO₂ y costes al explotar su Smart Building.

Sombra en la oficina

Utilice Smart Building Cloud para la conexión de la calefacción y el agua caliente de su edificio inteligente. Así puede aumentar la eficiencia de la instalación mediante una gestión operativa inteligente, además de reducir significativamente sus costes energéticos. La automatización de edificios permite reducir hasta un 75 % las emisiones de CO₂ asociadas.

Interior de un Smart Building

¿Quién no ha vivido esta situación? Justo cuando hay que sustituir urgentemente las partes en el edificio se acaban los consumibles adecuados. Esto implica realizar ajustes, reparaciones y comprobaciones que llevan mucho tiempo. Reduzca los costes de mantenimiento con las funciones de supervisión de Smart Building Cloud. Los análisis predictivos le permiten realizar un mantenimiento según las necesidades.
Usted mismo decide cuándo quiere actuar. ¿Prefiere sustituir las partes antes de que los componentes afectados sufran daños importantes? ¿O prefiere actuar cuando ya hay partes o componentes defectuosos? Así puede reducir sus costes de mantenimiento hasta en un 50 % y evitar reclamaciones por parte de los usuarios.