Con una superficie de 15 mm x 62 mm, se pueden realizar hasta 16 conexiones en un Axioline Smart Element. Puede conectar conductores con una sección de cable de hasta 1,5 mm² con punteras que incluyen collarines de plástico.
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8, 110 V DC / 220 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, corresponde a la norma IEC 61850-3, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F