- El estándar personalizable gracias a las múltiples opciones de combinación del sistema modular con garantía de futuro
- Manejo especialmente sencillo gracias al montaje sin herramientas, a la instalación ininterrumpida y al estado de funcionamiento transparente
- Diseño sencillo y atractivo con amplio apoyo desde la selección hasta los servicios digitales
Módulo de interruptores electrónicos para protección de equipos de 1 canal para proteger consumidores en 12 y 24 V DC en caso de sobrecarga y cortocircuito. Con corriente nominal fija. Para instalar sobre el carril DIN mediante las barras colectoras CAPAROC.