La tecnología de conexión frontal dispuesta verticalmente permite anchuras reducidas y ahorra espacio en el armario de control. Gracias a la apilabilidad directa, el espacio disponible puede aprovecharse al máximo con TRIO POWER. La reducida profundidad de montaje permite la instalación en carcasas pequeñas de 210 mm.
Fuente de alimentación TRIO conmutada en primario para el montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 48 V DC/5 A, boost dinámico, tecnología de conexión rápida sin herramientas para cables rígidos y flexibles con puntera