Distribuidores, adaptadores y empalmadores

Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables para el cableado fiable de señales, datos y potencia

Personalice el cableado de señales, datos y potencia según sus necesidades. Le proporcionamos soluciones universales para el cableado de campo pasivo. La amplia gama de productos abarca cajas distribuidoras, cajas de empalme, empalmadores de cables, adaptadores y distribuidores. Le ofrecemos una gran variedad de diseños e interfaces para aplicaciones de cobre y cable de fibra óptica.

Más información

Sus ventajas

  • Potenciales de ahorro mediante la distribución y agrupación de señales, datos y potencia
  • Cableado que ahorra espacio gracias a las variantes multipolares
  • Apantallamiento de 360º para una transmisión y distribución fiables
  • Integración flexible de nuevos equipos
  • Variantes específicas para el cliente bajo demanda

Nuevos productos

Empalmadores y capuchones de cables PRC
Sistema de instalación enchufable IPD
Cables de hilos agrupados de fibra óptica y cables breakout mini
Cajas distribuidoras para cables de fibra óptica para montaje sobre el carril DIN
Cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril

Empalmadores y capuchones de cables PRC

Para conexiones seguras en exteriores

Con los empalmadores y capuchones de cables PRC podrá realizar los trabajos de cableado de forma segura en obras y reformas. Los empalmadores de cables PRC SPLK ofrecen una conexión estable a largo plazo de los cables. El capuchón PRC TERM protege los extremos abiertos de los cables de la humedad y la suciedad.

Características principales

  • Tensión nominal: 600 V AC
  • Corriente nominal: 20 A
  • Diámetro de cable: 9,5 mm … 12,5 mm
  • Índice de protección IP67
  • Zona de conexión: hasta 4 mm²

Ventajas

  • Prolongación sencilla y reparación de cables y líneas
  • Protección segura de extremos del conductor libres frente a influencias medioambientales
  • Aptos para el empleo en exteriores con plásticos resistentes al agua salada y la radiación UV
  • La tecnología de conexión patentada evita una apertura accidental de la caja

Sistema de instalación enchufable IPD

Distribución de energía sencilla y sin herramientas

El sistema de instalación enchufable IPD permite, gracias a la Push-in Technology y al bloqueo rápido, una distribución de energía sencilla y con ahorro de tiempo en edificios e instalaciones de infraestructura. Incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles, IPD permite trabajar cómodamente y con montajes seguros.

Características principales

  • Con conexión Push-Lock en el lado del campo
  • Con conexión push-in en el lado del equipo
  • Bloqueo rápido
  • Tensión: 690 V
  • Corrientes hasta 16 A
  • Sección de cable: 0,5 mm² … 2,5 mm²
  • Índice de protección: IP67, IP68
  • Resistencia a golpes: IK07

Ventajas

  • Los conectores con conexión Push-Lock y pasamuros con conexión push-in ofrecen una confección sencilla y sin herramientas
  • Instalación sencilla y segura gracias a la conexión enchufable con bloqueo rápido y codificación mecánica contra errores al enchufar
  • Variantes macho y hembra para conexiones cable a cable
  • Fácil cambio de equipos en caso de asistencia técnica mediante componentes enchufables
  • Índice de protección IP67 para el empleo en exteriores y zonas húmedas

Cables de hilos agrupados y breakout mini

Cableado fiable de cajas de distribución de fibra óptica

Los cables de hilos agrupados de fibra óptica y los cables breakout mini son particularmente aptos para el cableado de futuro, garantizado con el uso de distribuidores y cajas de distribución. Su diseño como cable universal permite la aplicación dentro y fuera de los edificios.

Características principales

  • 10 variantes de cable de hilos agrupados para multimodo y monomodo
  • 2 variantes de cable breakout mini para multimodo OM4
  • Variantes con 12 o 24 fibras
  • Longitudes: configurables hasta 1000 m
  • Colores de envoltura a juego con la categoría de la fibra
  • Certificado CPR para el empleo en la obra
  • Resistencia a los rayos ultravioleta y al ozono

Ventajas

  • Uso versátil tanto en una disposición interior como exterior
  • Óptimos para el confeccionamiento con conectores o aptos para empalmes
  • Alta flexibilidad gracias a la gran variedad de productos
  • Amplia gama de aplicaciones gracias al rango de temperatura de -40 a +70 °C
  • Alta resistencia con fuerzas de tracción de hasta 3000 N

Cajas distribuidoras para cables de fibra óptica con Plug & Play

Montaje sencillo sobre el carril DIN

Las cajas distribuidoras para cables de fibra óptica para el montaje sobre el carril DIN amplían la cartera ya probada de cajas distribuidoras y del sistema de cableado Plug & Play. Las versiones para el carril DIN son ideales como distribuidores aptos para su uso en entornos exigentes.

Características principales

  • Diseño FDX-20 para carril DIN
  • Protección IP67 en estado enchufado
  • Posibilidad de conexión desde abajo o desde arriba
  • Fibra OM1 integrada
  • Variantes para M17 MPO y ODC/Q-ODC
  • Versiones de 4, 12 y 24 polos

Ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a un diseño homogéneo y compacto
  • Ahorro de tiempo gracias al Plug & Play
  • Montaje intuitivo sin empalme por fusión
  • Máxima flexibilidad de montaje gracias a las distintas posibilidades de fijación del adaptador para carril DIN
  • Distintos números de polos y tipos de conectores para obtener una alta flexibilidad en la planificación de la infraestructura

Cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20

Montaje sencillo sobre el carril DIN

Las cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril se complementan con otros tipos de acoplamiento y fibras. Los artículos son aptos como distribuidor estable y de fácil montaje, incluso en entornos con temperaturas extremas.

Características principales

  • Complemento de las cajas de distribución/distribuidoras de cable de fibra óptica FDX 20
  • Entrada de cables desde ambos lados
  • Variantes con acoplamientos de metal
  • Máxima seguridad frente a influencias CEM y ESD
  • Bandeja de empalme separada
  • Incl. prensaestopas para rango de sujeción de 6 a 12 mm

Ventajas

  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto del carril DIN
  • Máxima flexibilidad de montaje gracias a las distintas posibilidades de fijación del adaptador para carril DIN
  • Fiable en entornos difíciles gracias a un rango de temperatura probado de al menos -25 °C a +70 °C
  • Las variantes preconfeccionadas para empalme por fusión reducen el tiempo de montaje en campo

Adaptadores y acoplamientos en diferentes diseños

Adaptadores y acoplamientos para el cableado de fibra óptica y de cobre

Los adaptadores, acoplamientos, distribuidores de 19" y las cajas de conexiones de pared le ofrecen un alto grado de flexibilidad en el cableado.

  • Para el uso en campo en los tamaños M8 y M12, así como para adaptadores de conectores de válvula
  • Transmisión de datos mediante acoplamiento y módulos de conexión de cables
Empalmadores de cables en varios diseños y tamaños

Empalmadores de cables para el cableado de señales, datos y potencia

Realice soluciones de conexión fiables con empalmadores de cables. Las extensiones de cables y la reparación de los cables dañados son retos habituales de cualquier electricista.

  • Para la transmisión de señales, potencia o datos
  • Conexión por tornillo o conexión por corte de aislante IDC
  • Conexión de conductores de 0,14 a 6 mm²
Tres cajas de empalme diferentes para la transmisión de datos

Cajas de empalme para la transmisión segura de datos para el futuro

Las cajas de empalme de la serie FDX 20 ofrecen una transmisión de datos en tiempo real
segura a largo plazo. Ofrecen un amplio interior para la conexión de los cables de fibra óptica.

  • Hasta doce conexiones dúplex
  • Rango de temperatura de -25 a +70 °C
  • Fiable frente a influencias CEM y ESD
  • Máxima flexibilidad durante la instalación
  • Ahorro de espacio gracias a un diseño homogéneo y compacto
Distribuidores para sistemas de instalación con tres salidas

Distribuidores para sistemas de instalación

Los distribuidores le ofrecen más flexibilidad en la distribución de energía de su instalación eléctrica. Los distribuidores de energía confeccionados y las variantes enchufables permiten una instalación sencilla y rápida.

  • Distribuidores en T para cables derivados en sistemas de anillo
  • Distribuidores en H para hasta tres salidas para crear estructuras en estrella
Diferentes diseños de distribuidores para conexiones M8, M12 y AS-Interface

Distribuidores para conexiones M8, M12 y AS-Interface

Con los distribuidores podrá diseñar el cableado según sus requisitos.

  • Amplia variedad de conexiones y diseños
  • Soluciones personalizadas bajo demanda
  • Máxima libertad para la distribución de señales, datos y potencia o para la adaptación de distintas interfaces
Diferentes distribuidores, fusibles y adaptadores para instalaciones fotovoltaicas

Distribuidores y fusibles para instalaciones fotovoltaicas

Con los distribuidores y las cabezas portafusible DC de la serie SUNCLIX podrá cablear su instalación fotovoltaica desde el módulo hasta el inversor de forma duradera y robusta.

  • Conexión de conductores más rápida y sencilla
  • Confeccionado sin herramienta especial
Tres cajas distribuidoras diferentes para aplicaciones de señales y potencia

Cajas distribuidoras para aplicaciones de señales y potencia

Con las cajas distribuidoras podrá cablear de manera rápida y clara in situ. Agrupe varios cables fácilmente en un cable principal conectado al sistema de control.

  • Cableado flexible gracias a una amplia cartera y varias conexiones para cables principales
  • Mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico sencillo
  • Alta seguridad gracias a la caja encapsulada y a los altos índices de protección