The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Inversores DC/AC para el perfil de carril

Inversores DC/AC

Los nuevos inversores DC/AC de la familia QUINT POWER convierten la corriente continua en alterna. Con estos convertidores de tensión compactos se ofrece por primera vez una solución para la generación de corriente alterna en aplicaciones DC.

Sus ventajas

  • Uso en todo el mundo mediante la selección manual de la tensión alterna de salida mediante borna de señal
  • Sinusoidal pura en la salida
  • Interfaz USB para la conexión, p. ej. con PC industriales
  • Posibilidad de conmutación en paralelo para distintas aplicaciones
  • Ahorro de espacio gracias a un diseño compacto

Conexión en paralelo con salida sincronizada

El inversor le ofrece la posibilidad de conectar en paralelo dos equipos. Así aumentará la seguridad de servicio de su instalación en caso de fallo de suministro (redundancia) o podrá aprovechar la oportunidad de aumentar la potencia. Con el empleo del inversor, se puede duplicar la potencia en el lado de salida.
La posición de fase se sincroniza en ambos modos operativos mediante la comunicación entre los dos inversores DC/AC.

Conexión en paralelo con inversores DC/AC QUINT

Conexión en paralelo con inversores DC/AC QUINT

Red trifásica para aplicación de accionamiento

Para crear una red trifásica, se conectan en paralelo tres inversores. Los tres inversores DC/AC se pueden comunicar entre sí y sincronizar así en tiempo real el desplazamiento de fase de 120 grados. Así, también se pueden utilizar accionamientos trifásicos.

Red trifásica con inversores DC/AC QUINT

Red trifásica con inversores DC/AC QUINT