El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 40,4 mm ... 53,1 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M50 x 1,5, color: plateado