El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas de plástico EVO con cierre de bayoneta, para la serie de carcasas D, tamaño M20, diámetro de cable 7 mm ... 13 mm.