El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 30 mm ... 38 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: Pg42, color: negro intenso RAL 9005