El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia