El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 3, contactos de potencia: 3, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión crimpada, 500 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia