El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Juego de conectores EVO, serie B16, carcasa de plástico, compuesto por carcasa aérea, carcasa empotrada, insertos de contactos push-in: 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670