El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Prensaestopas metálico HEAVYCON M50, pasamuros para conector para datos, con junta seccionable, diámetro de orificio 2 x 9 mm; diámetro interior 42 mm