El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa de superficie D15, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 2, lateral, 2x M20, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, Estándar, incluidos 2x adaptadores de reducción