El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Inserto de contactos, número de polos: 4+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 0, Hembra, Conexión por tornillo, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, aplicación: Potencia