El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa aérea B16, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, variable, altura: 93,7 mm, prensaestopas: sin, Offshore/CEM, sin orificio roscado para una atornilladura, junta conductiva (propiedades EMC)