Perfiles extruidos UM-BASIC

Perfiles extruidos UM-BASIC para tamaños de placa de circuito impreso individuales

Los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC combinan tiempos breves de montaje con un grado elevado de libertad al seleccionar la tecnología de conexión. Permiten longitudes y tamaños de las placas de circuito impreso individuales. El diseño bajo apoya la estructura de módulos electrónicos planos y su montaje sobre carriles DIN estándar o en la pared. Esto ofrece un alto grado de libertad a la hora de concebir los equipos, incluso en la electrónica industrial.

Sus ventajas

  • Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
  • Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
  • Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
  • Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
  • Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento

Nuevos productos

Nueva cubierta para UM-BASIC/-PRO
Soporte para placa EVA para UM-BASIC/-PRO

Cubierta para perfil extruido UM-BASIC/-PRO

Protección eficaz de la placa de circuito impreso

Phoenix Contact ofrece nuevas cubiertas para el perfil extruido UM-BASIC/-PRO que pueden alojar diferentes caperuzas al mismo tiempo. Esto permite cubrir completamente el perfil sin tapas adicionales en la placa de circuito impreso. De este modo, dispondrá de una mayor superficie útil, ya que no hay superficies de sellado.

Características principales

  • Índice de protección IP20
  • Anchura de las tapas: 73 mm y 108 mm
  • Material de las tapas: PC
  • Material de las tapas de cubierta: PA
  • Tapas de cubierta para perfiles para placas de circuito impreso con anchura: 108 mm

Sus ventajas

  • Protección óptima de la electrónica al cubrir toda la longitud del perfil
  • Mayor superficie útil en la placa de circuito impreso, ya que se eliminan las superficies de sellado
  • Reducido número de piezas que simplifica la manipulación y reduce los costes de montaje
  • Instalación rápida y sin herramientas que ahorra tiempo y aumenta la productividad
  • Protección contra contactos accidentales que evita influencias mecánicas en la electrónica

Sistema de sujeción flexible de placas de circuito impreso

Para placas de circuito impreso de diferentes tamaños

El soporte para placas de evaluación (EVA) para UM-BASIC y UM-PRO es un sistema de sujeción de ajuste flexible para alojar placas de circuito impreso de diferentes tamaños mediante bloqueo o atornillado. El sistema puede montarse en un perfil UM-BASIC/-PRO 122 de Phoenix Contact.

Características principales

  • Se adapta a distintos tamaños de placas de circuito impreso
  • Compatible con UM-BASIC/-PRO 122
  • Desplazable sobre perfil
  • Color: gris claro (similar a RAL°7035)
  • Se pueden combinar varias placas de circuito impreso

Sus ventajas

  • Fácil montaje y desmontaje de placas de circuito impreso
  • Integración sencilla de placas de circuito impreso de distintos tamaños
  • Gran superficie para placas de circuito impreso en un espacio de instalación reducido
  • Combinación flexible de placas de circuito impreso de distintos tamaños

Muestra gratuita
Pruebe los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC

¿Desea probar los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC para tamaños de placa de circuito impreso personalizados? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie UM-BASIC
Configurador de perfiles extruidos UM-BASIC para tamaños de placa de circuito impreso individuales

Configurador de perfiles extruidos para tamaños de placa de circuito impreso individuales

¿Necesita una gran libertad en el desarrollo de placas de circuito impreso para sus equipos? – El perfil extruido UM-BASIC le ofrece un principio de diseño abierto, posiciones de montaje personalizadas para la placa de circuito impreso y longitudes flexibles de entre 3 y 200 cm. De este modo, se pueden realizar incluso conceptos de equipos a gran escala.

Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

Resumen de los perfiles extruidos de la serie UM BASIC Los soporte para montaje como los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC permiten medidas de montaje personalizadas y un montaje especialmente fácil. El principio de diseño abierto es ideal para crear conceptos de equipos flexibles y grandes.

Mapa de imágenes interactivo: Perfiles extruidos de la serie UM-BASIC
Anchuras de los perfiles personalizadas
Disponibles en anchuras de perfil de 72 mm, 108 mm y 122 mm.
Anchuras de los perfiles personalizadas
Montaje de placas de circuito impreso
La fijación de placas de circuito impreso puede realizarse en tres niveles diferentes.
Montaje de placas de circuito impreso
Protección de la electrónica
Se puede configurar la longitud de las cubiertas de libre posicionamiento con diferentes geometrías.
Protección de la electrónica
Longitud del perfil precisa
Se admiten longitudes de perfil entre 3 cm y 100 cm.
Longitud del perfil precisa
Montaje sin tornillos
Montaje sencillo de los equipos gracias al principio del montaje por presión: las partes laterales se pueden insertar sin herramientas.
Montaje sin tornillos

Libertad ilimitada para el diseño del equipo

Los perfiles extruidos se caracterizan por su montaje rápido y sin herramientas mediante el principio del montaje por presión y por la longitud de la caja configurable con precisión en función de la posición y el tamaño de la placa de circuito impreso. Desarrolle equipos de acuerdo a sus necesidades, ya que puede elegir libremente la tecnología de conexión para placa de circuito impreso. El principio de diseño abierto es perfecto para placas de circuito impreso con componentes de gran tamaño. Las tapas opcionales de libre posicionamiento protegen su electrónica.

La caja de plástico para placas de circuito impreso personalizadas

Perfil del sistema de cajas UM-BASIC
Perfil extruido con parte lateral para montar
Caja UM-BASIC: flexibilidad total incluso de la posición superior de la placa
Tapas de libre posicionamiento de diferentes geometrías para cajas de la serie UM-BASIC
Distintas conexiones de módulos mediante contactos transversales de bus en la serie UM-BASIC
Conexión segura entre la placa de circuito impreso y el carril DIN
Perfil del sistema de cajas UM-BASIC

Los perfiles extruidos se cortan según las especificaciones del cliente. Están disponibles en longitudes de 30 a 1000 mm. Las longitudes de caja ajustadas al milímetro le permiten ahorrar un valioso espacio.

Perfil extruido con parte lateral para montar

Con el principio del montaje por presión puede encajar las partes laterales con lo que ahorra tiempo de montaje. No se necesitan tornillos.

Caja UM-BASIC: flexibilidad total incluso de la posición superior de la placa

Ensamble su placa de circuito impreso hasta el borde. De este modo, utilizará su espacio del mejor modo posible.

Tapas de libre posicionamiento de diferentes geometrías para cajas de la serie UM-BASIC

Diseñe su caja adaptada al equipo con las tapas de libre posicionamiento. Las tapas están disponibles en diferentes geometrías. También ofrecen la posibilidad de integrar placas de circuito impreso mediante las guías suministradas.

Distintas conexiones de módulos mediante contactos transversales de bus en la serie UM-BASIC

Facilite la comunicación con sus equipos con los conectores transversales de bus opcionales. Conecte varios módulos entre sí con seguridad y rapidez. La capacidad de carga posee una intensidad de corriente de hasta 8 A y 160 V.

Conexión segura entre la placa de circuito impreso y el carril DIN

Conecte la placa de circuito impreso al carril DIN en los tres niveles de placa de circuito impreso mediante un contacto PE.

Vídeo: Montaje sencillo de los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC
Montaje sencillo de los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC YouTube

Montaje sencillo de los perfiles extruidos de la serie UM-BASIC

Descubra lo fácil que resulta montar la caja UM-BASIC. El montaje se realiza en unos pocos minutos.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.