Los perfiles extruidos se cortan según las especificaciones del cliente. Están disponibles en longitudes de 30 a 1000 mm. Las longitudes de caja ajustadas al milímetro le permiten ahorrar un valioso espacio.
Cajas de perfil extruido, Bloqueo, Cubierta, anchura: 92 mm, longitud de perfil (configurable): 3 cm ... 100 cm, altura: 34 mm, Nota: longitud máx. de la cubierta = longitud de la placa de circuito impreso - 19 mm