Muestra de placa de circuito impreso para caja ICS
Kit para nuevos desarrollos para cajas para electrónica
Con los kits para desarrollos realizará de forma rápida prototipos y equipos de preserie. Estos kits para nuevos desarrollos para las diferentes familias de cajas permiten realizar diseños de sistemas electrónicos y soluciones de conexión individuales. Phoenix Contact ofrece kits para nuevos desarrollos para cajas para carril de las series BC, EH, ME-IO, ME MAX, ME-PLC, RPI-BC y UM-BASIC.
Caja para carril DIN, para el montaje sobre carril DIN, con tapa encajable cerrada, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 25 mm, altura: 100 mm, profundidad: 116,65 mm
Muestra de placa de circuito impreso para caja ICS
Pletina de trama perforada para el ME-IO 18,8 DEV-KIT; para carcasa de base HSCH 2,5; adecuada para soldadura manual
Placa de trama perforada para el ME-PLC 40 DEV-KIT; para carcasa de base CCDN 2,5 de 36 polos; adecuada para soldadura manual
Sus ventajas
- Soluciones de caja completas con tecnología de conexión integrada
- Pletinas de trama perforada adecuadas para el equipamiento manual
- Conectores de bus específicos para el diseño de sistemas para equipos completos
Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN
Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.
Novedades en tecnología de conexión de equipos
Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.
Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.