Las cajas universales UCS constan de dos mitades idénticas y paneles laterales desmontables. Las inserciones angulares, disponibles en diferentes versiones y colores, conectan las mitades de la caja y guían los paneles laterales. Son fáciles de mecanizar y pueden utilizarse en dos tamaños de la caja diferentes. El volumen de las cajas puede aumentarse mediante adaptadores y los correspondientes paneles laterales.
Cajas universales UCS para sistemas embebidos
Las cajas universales de la serie UCS son la solución ideal para sistemas embebidos y ordenador Single Board. Las cajas IP40 protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en formato estándar y sus placas de circuito impreso creadas de forma individual frente a influencias externas. Las paredes laterales extraíbles permiten la integración de la tecnología de conexión deseada y las soluciones modulares de caja en alturas totales individuales.
Contáctenos para obtener más información sobre los productos
Sus ventajas
- Sistema modular para una gran adaptación y un sencillo almacenamiento
- Fijación de la placa de circuito impreso integrada o flexible para soluciones electrónicas variables
- Interfaces personalizadas para soluciones electrónicas versátiles, así como disipadores de calor pasivos opcionales y simulación térmica para una disipación de calor óptima
- Amplio programa de accesorios para una mayor adaptabilidad y flexibilidad en el desarrollo de equipos
- Menos gastos de logística gracias a los componentes compatibles entre sí
Configurador de cajas universales para sistemas embebidos
Configure la caja UCS en sistema modular. Los distintos tamaños de caja y la amplia variedad de opciones de montaje y fijación, junto con los accesorios, garantizan soluciones inteligentes para aplicaciones de sistemas embebidos. Los disipadores de calor integrados permiten lograr aplicaciones potentes y térmicamente exigentes. También puede utilizar la simulación térmica online tras completar la configuración para un análisis térmico.
Principales innovaciones y aplicaciones
Fuera el calor. Dentro la potencia. Refrigeración optimizada para cajas para electrónica UCS
Maximice la densidad de potencia de sus equipos con soluciones de refrigeración pasivas y diseños de placas de circuito impreso optimizadas térmicamente en cajas para electrónica UCS: desde la configuración hasta simulaciones térmicas exhaustivas y la implementación, ideales para sistemas embebidos miniaturizados y de alto rendimiento.
Cajas para electrónica de la serie UCS con pantallas y teclados
La caja universal de la serie UCS también está disponible con pantallas táctiles y teclados de membrana premontados. Ambos pueden diseñarse con el configurador. Su valor añadido: accesorios adaptados de forma óptima a su caja y un montaje que ahorra tiempo.
Concepto de caja universal para la pasarela de enlace IoT
Una caja adaptable para aplicaciones IoT: MyOmega Systems GmbH buscaba un concepto de caja flexible con un alto grado de modularidad de las piezas de la caja y encontró lo que buscaba en Phoenix Contact: ahora, utiliza la caja para electrónica UCS como cubierta protectora para la pasarela de enlace IoT "d3".
Resumen de las cajas de la serie UCS para sistemas embebidos
Uso versátil en el carril DIN y en el armario de control
Descubra la versatilidad del sistema de cajas UCS, tanto en el carril DIN como en el armario de control. Gracias al sistema modular, la serie UCS puede adaptarse de forma personalizada a la aplicación deseada. Las cajas ofrecen una protección perfecta para placas de circuito impreso en el factor de forma estándar. El montaje flexible de las placas de circuito impreso permite colocar varias placas en una sola caja.
Sus valores añadidos detallados
La serie de cajas UCS impresiona por su capacidad para alojar placas de circuito impreso de distintas formas. Los soportes adhesivos le permiten utilizar casi cualquier placa de circuito impreso, incluidos sus propios desarrollos, por supuesto, en la caja UCS. Esta flexibilidad también puede utilizarse para acomodar varias placas de circuito impreso. Las profundidades de construcción disponibles son 47 mm y 67 mm.
Gracias a una amplia gama de accesorios, las cajas pueden utilizarse de distintas maneras: fuera del armario de control, sobre la mesa, de pie, tumbadas, en la pared o en un adaptador VESA. El uso en el armario de control es posible mediante adaptadores para carril DIN con longitudes laterales de 125 mm o 145 mm.
Las cajas IP40 de policarbonato PC (UL V0) están diseñadas para temperaturas de -40 a +100 °C. Están disponibles con pies de soporte para todas las versiones de 47 mm y en los colores gris claro (RAL 7035) o negro (RAL 9005).
En la práctica, cada vez se utilizan más equipos con funcionamiento interactivo. La caja para electrónica UCS es ideal para ello: como set preparado para alojar los componentes de Raspberry Pi, como versión con pantalla táctil de 2,4 pulgadas integrada o de forma completamente personalizada según sus deseos. Si necesita una posición diferente de la pantalla o del teclado de membrana, la serie de cajas está preparada para ello.
Los equipos inteligentes basados en ordenadores Single Board o placas embebidas precisan una caja que se adapte a sus requisitos. Los componentes de conexión pasivos, como los conectores para equipos y para campo o los conectores BTB, determinan la funcionalidad de un equipo. Las cajas UCS se adaptan de forma flexible a diferentes aplicaciones, ya que los paneles laterales extraíbles son ideales para integrar las interfaces.
Los disipadores de calor y difusores térmicos integrables ayudan a controlar los problemas térmicos. Pueden adaptarse de forma personalizada a su solución. Gracias a su diseño modular, incluso las aplicaciones más complejas pueden integrarse en el concepto de disipación de calor. Además, un disipador de calor en el panel lateral proporciona la conexión óptima para los componentes de potencia verticales.
FAQ sobre los disipadores de calor pasivos opcionales
Actualmente hay disipadores de calor disponibles para las series de cajas ICS (Industrial Case System, para el carril DIN) y UCS (Universal Case System, para uso en exteriores).
La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.
La temperatura máxima es un factor que ejerce una influencia particularmente elevada en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.
Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la caja son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.
Para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno, los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la caja correspondiente. La pendiente de las rectas describe la conductancia térmica del sistema. Los casos representados difieren, por un lado, en el calentamiento de toda la superficie y el calentamiento de un hotspot de 20 x 20 mm y, por otro, en una placa de circuito impreso instalada en la caja y una sin caja.
Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN
Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.