Un módulo de conexión frontal permite a los fabricantes de equipos conectar y desconectar fácilmente la tecnología de conexión. Conecte hasta 36 polos mediante la conexión por resorte push-in. También se pueden instalar conductores de luz.
Caja para carril DIN, Tapa, anchura: 39,7 mm, altura: 51,8 mm, profundidad: 13,65 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)