The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Solución de sistema fotovoltaico POS

POS para sistemas de energía solar sin conexión a la red

El sistema Pico Off-Grid (POS) es una robusta solución basada en un panel fotovoltaico con varias clases de potencia hasta 190 Wp. La solución incluye una caja, un soporte para poste y un panel solar. Para soluciones autónomas de uso en campo, se pueden añadir ordenadores, unidades de comunicación, baterías y muchos más componentes.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Módulo solar
POS PV PANEL 22 - Módulo solar
1587082

Módulo solar, Panel fotovoltaico para sistema Pico Off-Grid con conectores Sunclix integrados, potencia nominal: 22 Wp, tecnología de célula: PERC monocristalina con >22 % de eficiencia, número de células: 36, monturas de módulo: Estructura de perfiles anodizados con cámara hueca, anchura: 308 mm, altura: 417 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Fijación
POS PANELFIX M - Fijación
1653798

Soporte para módulo fotovoltaico para sistemas energéticamente autosuficientes, montaje mural, adecuado para paneles de aproximadamente 40 ... 200 Wp, compatible con: panel fotovoltaico POS 75, 110 y 190, set de fijación para poste con diámetro de 48 mm ... 180 mm y set de refuerzo para vientos de hasta fuerza 10, material: acero inoxidable

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587083
POS PV PANEL 75 - Módulo solar
POS PV PANEL 75 - Módulo solar
1587083

Módulo solar, Panel fotovoltaico para sistema Pico Off-Grid con conectores Sunclix integrados, potencia nominal: 75 W, tecnología de célula: PERC monocristalina con >22 % de eficiencia, número de células: 39, monturas de módulo: Estructura de perfiles anodizados con cámara hueca, anchura: 660 mm, altura: 630 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1587086
POS PV PANEL 190 - Módulo solar
POS PV PANEL 190 - Módulo solar
1587086

Módulo solar, Panel fotovoltaico para sistema Pico Off-Grid con conectores Sunclix integrados, potencia nominal: 190 W, tecnología de célula: PERC monocristalina con >22 % de eficiencia, número de células: 72, monturas de módulo: Estructura de perfiles anodizados con cámara hueca, anchura: 680 mm, altura: 1500 mm

Sus ventajas

  • Puede utilizarse en múltiples aplicaciones gracias a las certificaciones internacionales
  • Rápida puesta en servicio gracias al sencillo montaje de todo el sistema por una sola persona
  • Larga duración gracias a la caja estabilizada contra los rayos UV y al soporte libre de corrosión
  • Resistente incluso bajo una fuerte tensión mecánica
  • Módulos solares de alta eficiencia gracias a la tecnología de celda monocristalina

Visión general de las principales características

Le ofrecemos el sistema "off grid" adecuado para su aplicación. Compruebe usted mismo las características técnicas.

Solución de sistema fotovoltaico POS

Diámetro del mástil 48 mm … 180 mm
Material del soporte Acero inoxidable
Rango de temperatura -40 °C ... +80 °C
Ángulo de inclinación del panel fotovoltaico 30° … 80°
Tecnología de módulos solares 36 / 45 celdas solares de alto rendimiento, tecnología de celda monocristalina
Potencia del panel fotovoltaico 22 Wp ... 190 Wp

Presentación detallada del producto La solución POS es ideal para la instalación sin complicaciones de sistemas energéticamente autosuficientes hasta una clase de potencia de 190 Wp.

Mapa de imágenes interactivo: Sistema de energía solar "off grid"
Soporte libre de corrosión
El soporte se caracteriza por su gran estabilidad y buena protección contra tensiones mecánicas. También es adecuado para vientos fuertes y no se corroe gracias al acero inoxidable (1.4301) utilizado. Asimismo, el innovador ajuste del ángulo permite un rendimiento energético óptimo.
Soporte libre de corrosión
Amplia tecnología de conexión
La caja POS ya está equipada con conectores fotovoltaicos SUNCLIX integrados. También está disponible una tecnología de conexión adicional con una elevada protección IP. Nuestros servicios incluyen tanto el procesamiento mecánico como el montaje de la tecnología de conexión – todo de la mano de un único proveedor.
Amplia tecnología de conexión
Módulos solares de alta eficiencia
Nuestros paneles solares ofrecen una amplia gama de potencias de 22, 75, 110 y 190 Wp. Gracias a la tecnología de celda monocristalina, los módulos alcanzan una eficiencia del 22 %. Además, los paneles ya están cableados con los conectores fotovoltaicos SUNCLIX listos para su conexión.
Módulos solares de alta eficiencia
Cajas para exteriores de grandes dimensiones
Las cajas de policarbonato certificadas son ligeras, duraderas y protegen la electrónica de forma permanente y segura frente a la humedad, el calor, la radiación UV y la tensión mecánica. Las cajas de plástico de grandes dimensiones pueden adaptarse de forma personalizada y ampliarse con accesorios. Se pueden emplear además en aplicaciones exigentes.
Cajas para exteriores de grandes dimensiones
Estación meteorológica con tecnología de medición protegida en robustas cajas para exteriores

Solución de sistema fotovoltaico POS

Equipado perfectamente para soluciones "off grid"

Utilice el POS (sistema pico off grid) basado en paneles fotovoltaicos para crear sistemas energéticamente autosuficientes con varias clases de potencia de hasta 190 Wp. Gracias a su robusta caja y a su soporte para mástil de acero inoxidable, dispondrá de una solución fiable y duradera para suministrar energía en zonas remotas y entornos exigentes. Sus ámbitos de aplicación incluyen el registro de datos medioambientales, entornos industriales con elevados requisitos y muchas otras aplicaciones en exteriores.

FAQ

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix
Ángulo de inclinación del panel solar en función de la latitud
Solución de sistema fotovoltaico POS
Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix

El sistema se probó con éxito para impactos con una fuerza de 5G y vibraciones de hasta 7,4 Hz con una amplitud de 0,15 mm. En el sistema se simularon con éxito cargas de viento de hasta 88 km/h (fuerza del viento 8). Un refuerzo adicional proporciona aún más estabilidad para cargas de hasta una fuerza del viento de 10. La resistencia depende del peso de los componentes de la caja.

Ángulo de inclinación del panel solar en función de la latitud

Para un rendimiento óptimo, el panel debe instalarse en un ángulo que corresponda a la latitud del lugar de instalación. Si su ubicación se encuentra en el hemisferio norte, oriente el panel solar exactamente hacia el sur. Del mismo modo, oriente el panel solar hacia el norte si su ubicación no se encuentra en el hemisferio sur. Encontrará más información en la nota de aplicación, que está disponible en la zona de descargas de las páginas de detalles del producto.

Solución de sistema fotovoltaico POS

Los módulos fotovoltaicos están diseñados para minimizar los efectos del sombreado parcial. Sin embargo, para garantizar la máxima eficacia, hay que evitar las sombras en la medida de lo posible.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.