Cable plano AS-Interface EPDM en amarillo, 2 x 1,5 mm2, bobina de 100 m
Cable por metros para aplicaciones de cobre y fibra óptica
Gracias a la gran diversidad de tipos de cable de nuestro material por metros se pueden realizar distintas aplicaciones. Configure el cableado a la medida exacta: en combinación con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable personalizadas.
Cable de fibra de polímero, dúplex 980 µm/1000 µm, versión robusta para el tendido en instalaciones y máquinas fijas, material por metros sin conectores
Por metros, Anillo de cable, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 4-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, azul, negro, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)
Por metros, Cable de red, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, 8-conductores (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), color conductores individuales: blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde, blanco, azul, marrón, negro, longitud de cable: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 8-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo, longitud de cable: 100 m
Cable principal para cajas de sensores / actuadores, con conductor PE, sin apantallar, material PUR/PVC, 9 polos, 6 x 0,34 mm2 y 3 x 0,75 mm2
Por metros, Cable para bus remoto, INTERBUS, apantallado, PUR sin halógenos, verde mayo RAL 6017, 6-conductores (3 x 2 x 0,22 mm2), color conductores individuales: verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa, tendido flexible
Por metros, Cable de datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, verde RAL 6018, 4-conductores (1x4xAWG22/19, S/TQ), color conductores individuales: blanco, amarillo, azul, naranja, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)
Cable reforzado con fibras de vidrio, dúplex 50 µm/125 µm, material por metros sin conectores, para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
Por metros, Anillo de cable, apantallado, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, 8-conductores, color conductores individuales: marrón, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, azul, rojo, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)
Sus ventajas
- Pedidos flexibles – también suministramos cables de longitud corta
- Fácil desenrollado gracias a las bobinas para cables muy largos
- Variabilidad, ya que disponemos de cables adecuados para cada aplicación
Cables de cobre en material por metros
Los cables de cobre de Phoenix Contact se pueden adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas de entre 0,2 m y 1000 m.
- Tipo de cable PUR sin halógenos
- Tipo de cable PUR/PVC
- Tipo de cable PVC
- Tipo de cable PUR POWER
Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.
Cables de fibra óptica en material por metros
Los sistemas de cables y de conexión de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o el cableado de edificios.
- Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s