Por metros, Cable de datos, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), apantallado, PUR sin halógenos, azul agua RAL 5021, 8-conductores (4x2xAWG26/19, S/UTP), color conductores individuales: blanco / azul-azul, blanco / naranja-naranja, blanco / verde-verde, blanco / marrón-marrón, longitud de cable: 100 m
Cable por metros para aplicaciones de cobre y fibra óptica
Gracias a la gran diversidad de tipos de cable de nuestro material por metros se pueden realizar distintas aplicaciones. Configure el cableado a la medida exacta: en combinación con los conectores y distribuidores confeccionables de Phoenix Contact, se pueden confeccionar con facilidad longitudes de cable personalizadas.
Cable de fibra de polímero PROFINET, dúplex 980/1000 µm, ejecución robusta altamente flexible para aplicaciones en cadenas portacables, material por metros sin conector
Bobina de cable principal, aplicación: Cajas de distribuidores, número de polos: 11, longitud del cable: 50 m
Por metros, Anillo de cable, PUR/PVC, negro RAL 9005, 3-conductores, color conductores individuales: negro 1, negro 2, verde/amarillo, longitud de cable: Libre entrada (110,0 ... 500,0 m), Envío en un tambor de cable en hasta dos cantidades parciales (véanse los detalles en los Datos técnicos)
Cable plano AS-Interface PUR en amarillo, 2 x 1,5 mm2, bobina de 100 m
Por metros, Cable de datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), apantallado, PE-X sin halógenos, negro RAL 9005, 4-conductores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color conductores individuales: blanco-azul, naranja-amarillo, longitud de cable: Libre entrada (0,5 ... 100 m)
Cable outdoor GOF, 2 conductores, cable breakout completo para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos UV, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente
Cable de fibra óptica, fibra de vidrio multimodo 50/125 µm, OM2, longitud: variable
Por metros, Cable de datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), apantallado, PUR/FRNC, rojo, 4-conductores (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color conductores individuales: blanco, amarillo, azul, naranja, longitud de cable: 100 m
Canal universal GOF, 24 conductores, cable de hilos agrupados para tendido fijo, protección contra roedores no metálica, fácil de colocar, resistente a los rayos ultravioleta, alta resistencia mecánica y térmica, humea poco, sin halógenos y autoextinguible, resistencia a las pisadas mejorada, resistente al agua longitudinal y transversalmente
Sus ventajas
- Pedidos flexibles – también suministramos cables de longitud corta
- Fácil desenrollado gracias a las bobinas para cables muy largos
- Variabilidad, ya que disponemos de cables adecuados para cada aplicación
Cables de cobre en material por metros
Los cables de cobre de Phoenix Contact se pueden adquirir con números de polos y secciones distintos en longitudes personalizadas de entre 0,2 m y 1000 m.
- Tipo de cable PUR sin halógenos
- Tipo de cable PUR/PVC
- Tipo de cable PVC
- Tipo de cable PUR POWER
Con nuestros conectores confeccionables podrá adaptar la longitud del cable de forma flexible a sus requisitos.
Cables de fibra óptica en material por metros
Los sistemas de cables y de conexión de Phoenix Contact ofrecen soluciones para distintos campos de aplicación como la automatización industrial, centros de cálculo o el cableado de edificios.
- Polymer Optical Fiber (POF) hasta máximo 100 MBit/s
- Polymer Cladded Fiber (PCF) hasta máximo 1 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) multimodo hasta 10 GBit/s
- Glas Optical Fiber (GOF) monomodo hasta 40 GBit/s