EAC-RoHS
ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
ID de homologación: E335024Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector recta M12, codificación: D / IP67, longitud de cable: 0,3 m
Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Generalidades | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
Aplicación | Estándar |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Medio de transmisión | Cobre |
Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
Conexión 1 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
Conexión 2 | |
Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 3 |
Par de apriete | 0,4 Nm |
Material Contacto | CuSn |
Material Superficie de contacto | Ni/Au |
Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
Material Junta | FKM |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
Longitud del cable | 0,3 m |
PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
Esquema de dimensiones |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
Cableado total | Cuadretes en estrella |
Cubierta visual de pantalla | 85 % |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Código de artículo | 1524349 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | AF1CJN |
GTIN | 4046356021425 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 51 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 51 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |