UL listado
ID de homologación: FILE E 335024| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 335024| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Cable de red, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de cable variable, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Hembra recta M12, codificación: D / IP67, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Generalidades | Encontrará otros productos con longitud de cable fija en el apartado Accesorios |
| Tipo de producto | Cable de datos confeccionado |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de señal/categoría | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Conexión 1 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de machos
|
| Ejecución | M12 Conector, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Conexión 2 | |
| Esquema de dimensiones |
Esquema de polos del conector hembra M12, 4 polos, codificado D, vista de la cara de hembras
|
| Ejecución | M12 Hembra, recta, 4-polos, apantallado (Advanced Shielding Technology), Codificación: D, EtherCAT®, PROFINET |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Apantallamiento | Advanced Shielding Technology |
| Tipo de señal/categoría | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Categoría de sobretensiones | II |
| Grado de polución | 3 |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Material Contacto | CuSn |
| Material Superficie de contacto | Ni/Au |
| Material Soporte de contactos | PA 6.6 |
| Material Unión atornillada | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material Cuerpo de agarre | TPU, poco inflamable, autoextinguible |
| Material Junta | FKM |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/especificaciones | IEC 61076-2-101 |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m) |
| PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET PVC flexible CAT5 [93B] |
| PROFINET PVC flexible CAT5 93B | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 8 x D |
| Resistencia a las llamas | UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, sección 1100 y UL 2556, sección 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistencia al aceite | OIL RES I según UL 2256 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -10 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Cadena de arrastre PROFINET CAT5 [93C] |
| Cadena de arrastre PROFINET CAT5 93C | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 1 ... 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 3000000, Radio de flexión: 200 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 4 m/s, Aceleración: 4 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±30 °/m |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| según UN ECE-R 118.03 | |
| según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-404 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Robots PROFINET CAT5 [93R] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 55 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Robots PROFINET CAT5 [93R] |
| Robots PROFINET CAT5 93R | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 4,8 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 300 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 33 mm |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 1000000 |
| Amortiguación por ola | 2,9 dB (con 1 MHz) |
| 5 dB (a 4 MHz) | |
| 8,1 dB (a 10 MHz) | |
| 10,4 dB (con 16 MHz) | |
| 11,9 dB (a 20 MHz) | |
| 15,5 dB (a 31,25 MHz) | |
| 26,5 dB (a 62,5 MHz) | |
| 41 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según IEC 60332-1-2 |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C | |
| Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 70 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 [937] |
| Aplicación ferroviaria PROFINET RADOX® CAT5 937 | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidad de señales | 75 c |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,5 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,60 mm ±0,4 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
| Material Conductor | Hilo trenzado de Cu plateado |
| Material Aislamiento de conductor | PE espumado |
| Conductor individual, color | blanco-azul, naranja-amarillo |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 1,00 mm |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina de aluminio revestida de plástico, malla de hilos de cobre estañados |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 54,4 Ω/km |
| Impedancia de transferencia | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidad de servicio | ≤ 65 pF (Hilo-hilo) |
| ≤ 100 pF (conductor-pantalla) | |
| Tensión nominal Cable | 300 V AC |
| Tensión de prueba | 2000 V AC (50 Hx, 5 minutos) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 6 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 40 mm |
| Atenuación paradiafónica (NEXT) | 73 dB (con 1 MHz) |
| 70 dB (a 4 MHz) | |
| 65 dB (a 10 MHz) | |
| 57 dB (a 31,5 MHz) | |
| 52 dB (a 62,5 MHz) | |
| 48 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación de retorno (RL) | 25 dB (a 4 MHz) |
| 30 dB (a 10 MHz) | |
| 30 dB (a 31,5 MHz) | |
| 30 dB (a 62,5 MHz) | |
| 28 dB (a 100 MHz) | |
| Atenuación telediafónica (FEXT) | 25 dB (a 4 MHz) |
| 30 dB (a 10 MHz) | |
| 30 dB (a 31,5 MHz) | |
| 30 dB (a 62,5 MHz) | |
| 28 dB (a 100 MHz) | |
| Amortiguación por ola | 2 dB (con 1 MHz) |
| 4,4 dB (a 4 MHz) | |
| 7,4 dB (a 10 MHz) | |
| 14 dB (a 31,5 MHz) | |
| 20 dB (a 62,5 MHz) | |
| 26 dB (a 100 MHz) | |
| Ausencia de halógenos | según EN 50267-2-1 |
| Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| según ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosión de gases del incendio | EN 50267-2-2 |
| Toxicidad de gases del incendio | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Densidad de gas de combustión | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistencia al aceite | según IRM 902, 72 h a 100 °C |
| Protección antiincendios en vehículos sobre carriles | BS 6853 (Categoría Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoría Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nivel de peligro HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nivel protección incendios 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoría A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Clase C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nivel de peligro LR1 - LR4) | |
| Otras resistencias | resistente contra carburantes (según IRM 903, 168 h a 70 °C) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 90 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| PROFINET flexible CAT5 [93M] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PROFINET flexible CAT5 [93M] |
| PROFINET flexible CAT5 93M | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,56 mm ±0,05 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | verde RAL 6018 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Lámina con forrado de aluminio, malla de hilos de cobre estañados |
| Cubierta visual de pantalla | 85 % |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 500 MΩ*km |
| Resistencia al pulido | ≤ 120,00 Ω/km |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 100 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
| Ausencia de halógenos | según IEC 60754-1 |
| Resistencia a las llamas | según CSA C 22.2 N.º 210-FT1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| -40 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Sercos III [93K] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | Sercos III [93K] |
| Sercos III 93K | |
| Diseño de conductores | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Tiempo de tránsito de señales | 5,3 ns/m |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,25 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | aprox. 1,55 mm |
| Diámetro exterior del cable | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PVC |
| Envoltura exterior, color | rojo tráfico RAL 3020 |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PE |
| Conductor individual, color | blanco, amarillo, azul, naranja |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,90 mm |
| Tipo de apantallamiento de pares | Folio de poliéster con forrado de aluminio |
| Cableado total | Cuadretes en estrella |
| Apantallamiento | Malla de hilos de cobre estañados |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 120 Ω/km |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 0,5 GΩ*km |
| Impedancia de transferencia | ≤ 20,00 mΩ/m (a 10 Hz) |
| Impedancia característica | 100 Ω ±15 Ω (a 100 MHz) |
| Tensión nominal Cable | 600 V |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 3 x D |
| Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7 x D |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 46 mm |
| Resistencia a las llamas | según UL 1685 (CSA FT 4) |
| Resistencia al aceite | Resistente al aceite con restricciones |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según UL 1581, sección 1200) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C (cable, disposición fija) |
| -40 °C ... 70 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Código de artículo | 1408617 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | AF1CJN |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|