NBC-M12MSD-M12MRD-PN/.../... - Cable de red
1408625

Cable de red, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, tipo de cable variable, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector recta M12, codificación: D / IP67, a Conector acodado M12 / IP67, longitud de cable: Entrada libre (0,2 m ... 100,0 m)

Detalles de producto









Productos compatibles