Accesorios para cajas para electrónica

Accesorios y componentes HMI para cajas para electrónica

Los adaptadores para carril DIN UTA permiten encajar equipos como fuentes de alimentación o cajas de sensores/actuadores sobre carriles DIN estándar. La versión metálica con protección anticorrosión garantiza una larga vida útil y ofrece una sujeción segura con cargas extremas. Los adaptadores para carril DIN son la base fiable para una integración de equipos profesional en el armario de control.

Go to Product Detail Page for item 1474397
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibra óptica
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibra óptica
1474397

Conductor de luz múltiple con protección frente a radiación excesiva, pasivo, rígido, Cabeza cilíndrica, superficie radiante: plano, número de indicadores: 8, (2 filas, 4 columnas), paso: 5,08 mm, protección ESD: <8 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Go to Product Detail Page for item 1474370
HS LC-D5CS-45 - Fibra óptica
HS LC-D5CS-45 - Fibra óptica
1474370

Conductor de luz sencillo, pasivo, rígido, Cabeza avellanada, superficie radiante: plano, número de indicadores: 1, (1 fila, 1 columna), longitud: 45 mm, protección ESD: <4 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Go to Product Detail Page for item 2202319
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Fibra óptica
2202319

Conductor de luz múltiple con protección frente a radiación excesiva, pasivo, rígido, Cabeza lenticular, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 20, (2 filas, 10 columnas), paso: 2,54 mm, protección ESD: <8 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Go to Product Detail Page for item 2202531
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Fibra óptica
2202531

Conductor de luz múltiple con protección frente a radiación excesiva, pasivo, rígido, Cabeza lenticular, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 8, (2 filas, 4 columnas), paso: 2,54 mm, protección ESD: <8 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Go to Product Detail Page for item 1474394
HS LC-H-D2SP/ R1XC8 - Fibra óptica
HS LC-H-D2SP/ R1XC8 - Fibra óptica
1474394

Conductor de luz múltiple, pasivo, rígido, Cabeza lenticular, superficie radiante: esférica, número de indicadores: 8, (1 fila, 8 columnas), paso: 2,54 mm, protección ESD: <8 kV, puede utilizarse para las líneas de dispositivos ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC y EH (es necesario un procesamiento de la caja)

Sus ventajas

  • Equipamiento y ampliación óptimos para sus cajas para electrónica
  • Soluciones de sistemas a medida con, entre otras, distintas variantes de color y dimensiones
  • Son posibles combinaciones de pantallas y teclados de membrana
Novedades en tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact

Novedades en tecnología de conexión de equipos

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de encontrar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.

Múltiples accesorios para una alta funcionalidad

Accesorios para cajas para electrónica
Teclados de membrana precisos
Teclados de membrana fácilmente integrables con diferentes tamaños y colores
Teclados de membrana precisos
Cajas adaptadas
Fácil instalación gracias a las cajas especialmente adaptadas a los teclados de membrana y las pantallas
Cajas adaptadas
Pantallas de alto contraste
Pantallas TFT de alto contraste con material de fijación adicional para el montaje en cajas para electrónica
Pantallas de alto contraste
Cable de lámina en longitud suficiente
Montaje seguro y cómodo gracias al cable de lámina de longitud adecuada
Cable de lámina en longitud suficiente
Caja de batería adaptable
Más flexibilidad para el suministro de energía independiente de la red gracias a las cajas de batería personalizables
Caja de batería adaptable
Adaptadores para carril

Adaptadores para carril

Adaptadores para carril

Los adaptadores para carril son la solución adecuada para instalar de forma segura los equipos sin pie de montaje normativo, transformadores o elementos voluminosos sobre carriles DIN.

  • Adaptadores para carril de fundición a presión de cinc
  • Máxima flexibilidad en el posicionamiento de sus equipos gracias a las perforaciones de montaje
  • Ahorro de espacio con adaptadores exactos en diferentes anchos de construcción y longitudes
Pantallas

Pantallas

Pantallas

Las pantallas para cajas para electrónica ofrecen soluciones de visualización adaptadas a la función en diagonales de 2,4 a 15 pulgadas. Pueden utilizarse en aplicaciones de cajas para electrónica tanto móviles como fijas.

  • Pantallas LCD de gran contraste así como pantallas en color TFT
  • Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica
  • Posibilidad de uso en rangos de temperatura de -20 °C a 70 °C
  • Pantallas táctiles disponibles bajo demanda
  • Soportes para pantalla disponibles en distintas variantes de color
Teclados de membrana

Teclados de membrana

Teclados de membrana

Cada vez más cajas para electrónica incluyen teclados de membrana. Nuestra gama puede integrarse fácilmente en las cajas para electrónica de Phoenix Contact.

  • Integración sencilla y con ahorro de tiempo en la caja para electrónica
  • Distintos tamaños y colores para diseños de equipos personalizados
  • Diseños específicos para el cliente bajo demanda
Conductores de luz

Conductores de luz

Conductores de luz

Más espacio para lo esencial: los conductores de luz permiten implementar indicadores de estado para cajas para electrónica ahorrando espacio.

  • Indicadores de estado y diagnóstico sencillos y ópticos
  • Versiones horizontales y verticales para indicadores de estado redondos o rectangulares
  • Fácil montaje sobre la placa de circuito impreso con espigas de presión
  • Elevada flexibilidad gracias a las versiones de indicadores de 1 a 40 veces
  • Gracias a los conductores de luz no se precisan placas de circuito impreso adicionales para los diodos luminosos
E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.