Tecnología de comunicación para el edificio de viviendas
La digitalización proporciona informaciones sobre la situación en edificios de viviendas y, además de un sistema de control inteligente, también permite el acceso remoto activo. COMPLETE line ofrece soluciones para una comunicación remota fiable y segura con edificios inteligentes.
La tecnología de comunicación de los edificios suele estar situada en la alimentación principal, aunque no suele estar pensada para el formato REG habitual. Por lo tanto, los armarios de control REG con frecuencia incluyen campos de medios que no están vinculados al formato.
Si en la monitorización de los diferentes consumidores del edificio de viviendas se registran estados críticos, en determinados casos, un relé SMS envía un mensaje corto a los equipos portátiles. Esto permite reaccionar rápidamente cuando los sensores de nivel, los monitores de las bombas u otros sistemas notifican errores y cuando existe peligro de que se produzcan daños. En este caso, la alarma se puede confirmar al relé por SMS o telefonía móvil para que se puedan iniciar las contramedidas.
Un sistema de control implementa muchas más funciones según la demanda. Captura, almacena y analiza datos en cantidades casi infinitas. Estos datos constituyen la base de la comunicación automatizada entre los equipos y el control remoto activo. En la Smart Home a menudo se utilizan sistemas abiertos, como Raspberry Pi.
Se recomienda el uso de un sistema de control industrial en caso de un creciente número de puntos de datos y de equipos conectados o de un uso más intensivo de la monitorización y el control. Para estos casos, COMPLETE line ofrece, por ejemplo, , los módulos de relés lógicos programables PLC logic o los sistemas de control de la familia PLCnext con integración en la nube.
Los switches actúan como elemento de conexión entre diferentes equipos. El número de equipos conectados, la actividad de la red y el volumen de datos definen los requisitos de la infraestructura IT. COMPLETE line ofrece una amplia gama de switches gestionados y no gestionados de alta calidad industrial y con muchas funciones especializadas. Los paneles de control permiten el acceso directo a la infraestructura IT general, permiten ver los datos del edificio y, según la programación, ofrecen un control directo.
Con la conexión de las redes de datos a Internet surge la necesidad de proteger los datos, especialmente en lo que respecta al acceso remoto al sistema de control de los distintos equipos. Los productos de Security ofrecen una amplia protección contra el acceso no autorizado.