Control fiable de la central eléctrica

Productos para la máxima disponibilidad de la planta en el ámbito de la generación de energía convencional

Phoenix Contact ofrece productos innovadores que satisfacen los elevados requisitos de la central eléctrica y con ello garantizan la máxima disponibilidad de la red posible, así como una transmisión de datos y comunicación fiables.

Descárguese el folleto "Transmisión y distribución de energía - Productos para su éxito".

Descárgueselo ahora
Tecnología de control de estaciones de una subestación

En muchas redes es especialmente importante que la seguridad contra fallos sea elevada. Nuestros productos con tecnologías inteligentes, basadas en muchos años de investigación y desarrollo, garantizan una transmisión y un procesamiento rápidos y fiables de los datos. En un mercado energético en constante cambio, de este modo podrá recopilar datos relevantes en cualquier lugar y en todo momento y controlar su central eléctrica de forma fiable.

Módulo de redundancia PRP

La comunicación de datos sin tiempos de conmutación ofrece la máxima disponibilidad de la red. Los módulos de redundancia PRP de Phoenix Contact permiten una redundancia de red PRP, que se basa en dos rutas activas independientes entre dos equipos.

Switches PROFINET 2200

Topologías seguras y fiables

Los switches gestionados ofrecen una comunicación fiable, incluso en instalaciones con una alta carga electrostática o electromagnética.

FL MC 2000 – convertidor de fibra óptica

Transmisión de datos fiable

Las influencias CEM extremas ya no suponen ningún problema. Con nuestros convertidores de medios conseguirá la máxima seguridad frente a interferencias para cualquier sistema de transmisión.

Punto de acceso WLAN 1100 y 5100

Comunicación inalámbrica

Conecte aplicaciones en instalaciones ampliadas o en equipos móviles de forma segura a través de WLAN o Bluetooth.

Patch cables preconfeccionados

Integración rápida de equipos de cable de fibra óptica

Los patch cables preconfeccionados, que cumplen particularmente los requisitos de las centrales eléctricas, permiten una integración rápida de los equipos de cable de fibra óptica en las redes de cable de fibra óptica existentes.

Caja de distribución compacta

Transmisión de datos segura electromagnética a largo plazo

Las cajas de distribución compactas ofrecen una conexión segura de los cables de fibra óptica.