Protección y suministro en la central eléctrica

Productos para la protección de instalaciones y la alimentación de tensión en el ámbito de la generación de energía convencional

Con los innovadores productos de Phoenix Contact puede proteger sus equipos de forma fiable en la central eléctrica y lograr una alimentación de tensión segura. Descárguese el folleto "Transmisión y distribución de energía - Productos para su éxito".

Descárgueselo ahora
Tecnología de control de estaciones de una subestación

Garantice una elevada disponibilidad constante de su central eléctrica y evite fallos imprevistos. En aplicaciones con requisitos elevados en cuanto a la seguridad de servicio se necesitan soluciones de fuentes de alimentación redundantes. Estas evitan que el fallo de una fuente de alimentación provoque la parada de la instalación. La gama completa de interruptores electrónicos para protección de equipos le ofrece protección inteligente para su sistema de fuente de alimentación. De este modo, puede suavizar y eliminar las interferencias pobres en energía con filtros antiparasitarios. Si se trata de picos transitorios de tensión con mucha energía, los dispositivos de protección contra rayos y sobretensiones se encargarán de la protección.

Módulo de redundancia para una elevada seguridad de servicio

Fuente de alimentación auxiliar redundante

Las fuentes de alimentación conmutadas en paralelo garantizan un suministro de tensión seguro. Así, si falla una fuente de alimentación, se garantizará el suministro de los equipos en el armario de control. Con los módulos de redundancia aumentará la seguridad de servicio de su instalación.

Interruptores electrónicos para protección de equipos

Protección efectiva del equipamiento

Proteja su equipamiento individualmente. Los interruptores para protección de equipos protegen sus equipos de forma fiable y garantizan así una disponibilidad alta y continua de la planta.

Protección contra sobretensiones

Protección contra sobretensiones

Proteja contra sobretensiones los equipos electrónicos en el sistema de control de su central eléctrica de forma segura y aproveche así una alta disponibilidad de la planta.