Tecnología de conexión para sistemas de acumulación de energía
Los acumuladores de energía eléctricos juegan un papel decisivo en el acoplamiento de sectores. Al elegir su solución de acumulación de energía, confíe en la tecnología de conexión innovadora de Phoenix Contact.
Como pioneros, contribuimos a lograr un mundo sin emisiones de CO2 con soluciones líderes de acoplamiento de sectores
Haga realidad sus soluciones personalizadas de conexión para acumuladores de baterías y aplicaciones Power to X
Confíe en una tecnología de conexión fiable para el cableado seguro y compacto de su acumulador de energía
Identifique el potencial de optimización con la ayuda del asesoramiento competente de nuestros expertos en aplicaciones de acumulación de energía
Acumuladores de gran tamaño
Soluciones para acumuladores de gran tamañoMovingImage
Soluciones para acumuladores de gran tamaño
Los acumuladores de gran tamaño se utilizan como soporte de la red. Entre otras cosas, permiten alcanzar elevados picos de carga incluso si no se cuenta con la infraestructura de red suficiente – por ejemplo, en estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Otra aplicación de los acumuladores de gran tamaño es el almacenamiento o suministro de energía en función del precio de la electricidad en el comercio de energía.
Tecnología de conexión para racks de baterías
Cada nivel de un sistema de acumuladores de energía plantea diferentes exigencias a la tecnología de conexión eléctrica para señales, datos y potencia. La amplia gama de productos para el cableado de equipos y de campo de Phoenix Contact cubre estos requisitos.
Una parte de los posibles requisitos es la capacidad de aislamiento o la resistencia a las influencias mecánicas, térmicas y químicas. Otros son los radios de curvatura de los conductores o el número de núcleos y homologaciones. Los siguientes dos ejemplos de aplicación para el cableado de módulos de baterías y para la conexión de racks de baterías ilustran la versatilidad del cableado de equipos y de campo.
Nuestra gama de tecnología de conexión para acumuladores de energía
Los sistemas de acumuladores de energía están compuestos por distintos componentes que contribuyen al funcionamiento del sistema completo. Aproveche la gama exclusiva de conexiones para placas de circuito impreso, conectores y cajas para electrónica gracias a una alta capacidad innovadora. Obtenga soluciones para la transmisión de señales, datos y potencia de la mano de un solo proveedor y empléelas en su aplicación.
Conectores de polos de batería
Los conectores para equipos y cables con protección contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Componentes para la inserción del sistema de gestión de baterías en el rack
La inserción del sistema de gestión de baterías de racks se conecta al sistema global por su parte trasera de forma automática y sin poner en peligro al instalador. En la parte frontal, la conexión de los distintos módulos de batería del rack se realiza mediante conexiones enchufables eficientes y fáciles para el usuario. Para el cableado interno de componentes de potencia, señales y datos se utilizan innovadoras tecnologías de conexión rápidas y fiables para procesos de fabricación.
Conectores de polos de batería
Los conectores para equipos y cables con protección contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Nuestra gama de productos de conectores para placa de circuito impreso ofrece múltiples opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo pasando por la conexión rápida IDC hasta la innovadora tecnología push-in.
Con los convertidores de corriente y tensión MCR podrá transformar corrientes y tensiones continuas, alternas y distorsionadas en una señal normalizada analógica.
Soluciones para acumuladores domésticosMovingImage
Soluciones para acumuladores domésticos
Con una instalación fotovoltaica acoplada, el acumulador de energía despliega todo su potencial en el hogar. La proporción de energía eléctrica autogenerada en el consumo propio de electricidad aumenta considerablemente. En caso de fallo de la red pública, permite un suministro continuo y autosuficiente.
Conectores para la unidad de control de potencia en el acumulador doméstico
La unidad de control de potencia es el elemento de control central del acumulador doméstico. Organiza los procesos de carga y descarga de los módulos de batería y garantiza su estado de funcionamiento seguro. Para ello, monitoriza las corrientes y tensiones, así como la temperatura en los módulos.
EtherCAT P
El conector para placa de circuito impreso DMCC 0,5 ofrece características de transmisión Cat5 y calificación EtherCAT P.
Nuestra gama de productos de conectores para placa de circuito impreso ofrece múltiples opciones de conexión: desde la consolidada conexión por tornillo pasando por la conexión rápida IDC hasta la innovadora tecnología push-in.
La gama abarca desde la tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos pasando por conectores DC para el cableado de campo hasta la conexión de equipos para señales, datos y potencia.
Conectores para módulos de baterías de acumuladores domésticos
Los módulos de baterías son la pieza clave de los acumuladores de energía. Disponen de celdas de baterías en las que se acumula la carga eléctrica en forma de energía química. Cada módulo de batería cuenta con un equilibrado de celdas (balanceo) para mantener todas las celdas de la batería en el mismo estado de carga.
Conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca
Benefíciese de más comodidad con las bornas y conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC.
Con los conectores rectangulares modulares de la serie VARIOCON podrá combinar la transmisión de potencia, señales y datos en un solo conector. Se puede elegir el lado del equipo con conexión por tornillo, conexión crimpada o con conexión para placas de circuito impreso directa.
Bornas y conectores para placa de circuito impreso
Benefíciese de las versátiles soluciones de tecnología de conexión en diferentes formas, colores y opciones de conexión, así como de nuestra amplia competencia en desarrollo y fabricación para su solución de conexión personalizada.
Acumuladores de energía: la clave para el acoplamiento de sectores
Descubra en el Whitepaper lo que es importante en la selección, el diseño y el funcionamiento de los sistemas de acumuladores de energía. Los temas incluyen el aumento de la seguridad del suministro a través de baterías y procesos Power-to-X, así como la selección de la tecnología de conexión adecuada.
Conectores para polos de batería y la conexión de barras colectoras
Las conexiones de barras colectoras y los conectores de polos de batería pueden utilizarse de forma rápida, segura y económica en sistemas de acumuladores de energía para aplicaciones de hasta 1500 V. Aproveche las ventajas de ambas tecnologías de conexión para conexiones en el lado frontal o trasero.
Conectores de polos de batería
Los conectores para cables y equipos protegidos contra polaridad inversa son perfectos para utilizar en acumuladores de energía.
Soluciones para conexiones eléctricas seguras en sistemas de baterías y Power to X
La clave para alcanzar una sociedad sin emisiones de CO2 es el uso eficiente de las energías renovables. Los sistemas de acumulación de energía son la base para lograrlo. La fiabilidad y la eficacia de los sistemas de acumulación dependen, entre otras cosas, del cableado y las conexiones eléctricas. Son el sistema cardiovascular del acumulador de energía.
Rüdiger Meyer, experto en sistemas de acumulación de energía de Phoenix Contact
La base para el acoplamiento de sectores: acumuladores de energíaYouTube
La base para el acoplamiento de sectores: acumuladores de energía
Las baterías y los procedimientos Power-to-X aumentan la seguridad de suministro y permiten un acoplamiento continuo de los sectores en el suministro de energía. Phoenix Contact le ofrece una tecnología de conexión con certificación internacional para los altos requisitos de los sistemas de acumuladores de energía.
Los acumuladores domésticos, industriales y de gran tamaño como nexos para el acoplamiento de sectores
Los acumuladores de energía compensan las fluctuaciones en las energías renovables y garantizan así un suministro de energía estable. En numerosas aplicaciones, los acumuladores de energía deben trabajar de forma segura, fiable y eficiente. Para ello se necesita una tecnología de conexión eléctrica resistente y duradera.
Acumuladores industriales
En los edificios comerciales y las fábricas, se emplean desde hace ya mucho tiempo acumuladores de energía para los sistemas de alimentación ininterrumpida. Las nuevas tecnologías amplían las posibles aplicaciones en la gestión de la energía. La limitación de los picos de carga mediante acumuladores de energía, por ejemplo, reduce considerablemente los costes energéticos de las empresas.
Acumuladores de gran tamaño
Los acumuladores de gran tamaño se emplean como respaldo de la red. Por ejemplo, permiten alcanzar elevados picos de carga incluso si no se cuenta con la infraestructura de red suficiente, por ejemplo, en estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. Otra aplicación de los acumuladores de gran tamaño es la comercialización de energía, es decir, la acumulación y el suministro de energía en función del precio de la electricidad.
Acumuladores domésticos
Con una instalación fotovoltaica acoplada, el acumulador de energía despliega todo su potencial en el hogar. La proporción de energía eléctrica autogenerada con el consumo de electricidad propio aumenta considerablemente y, en caso de un fallo en la red pública, permite un suministro autosuficiente y continuo.
All Electric SocietyYouTube
Empowering the All Electric Society
Desde el punto de vista técnico, hay una respuesta a los grandes desafíos de la humanidad, la lucha contra el cambio climático y la garantía del desarrollo sostenible: la All Electric Society.
Describe un mundo en el que está disponible, como principal forma de energía, una energía eléctrica renovable sin grandes costes y con un suministro casi ilimitado. La clave para su implantación es una amplia electrificación, interconexión y automatización de todos los sectores de la economía y la infraestructura. Phoenix Contact permite a la industria y a la sociedad acelerar la implantación de esta transformación en el camino hacia un mundo sostenible.
Preguntas y respuestas sobre los sistemas de acumuladores de energía
Muchas preguntas pueden responderse fácilmente por adelantado. Basta con echar un vistazo a nuestras preguntas frecuentes. Si no encuentra la respuesta que busca, no dude en escribirnos.
Los acumuladores de energía se utilizan en numerosas aplicaciones, por ejemplo, para suministrar energía eléctrica en caso de perturbaciones en la red. Los acumuladores de energía tienen una importante tarea que desempeñar en la transición energética, especialmente con el aumento del uso de las energías renovables. Y es que estas no están disponibles en todo momento en función de la demanda. La oferta y la demanda de energía eléctrica suelen tener un desfase temporal. Los acumuladores de energía pueden compensar esta diferencia absorbiendo el excedente de electricidad de la energía solar y la energía eólica. En el momento en que la demanda de energía de la red es superior a la oferta, los acumuladores de energía hacen que esta electricidad vuelva a estar disponible.
A pesar de los informes ocasionales de incendios u otros accidentes relacionados con los sistemas de acumuladores de energía con batería, la respuesta a esta pregunta puede ser negativa. Los modernos sistemas de acumuladores de energía con batería son producidos por los fabricantes de acuerdo con las directivas y normas aplicables, y son instalados y puestos en marcha por profesionales. Sin embargo, los sistemas de acumuladores de energía con batería son al mismo tiempo equipos o instalaciones con un contenido energético muy elevado. Las intervenciones no autorizadas, la destrucción intencionada o la evasión de las medidas y los equipos de seguridad pueden provocar estados peligrosos. Sin embargo, con análisis de modos de fallo e impacto, los propios fabricantes tienen en cuenta estos escenarios.
Al igual que la mayoría de los equipos e instalaciones técnicos, los sistemas de acumuladores de energía con batería también deben revisarse y someterse a mantenimiento periódicamente. Dependiendo de los medios de almacenamiento utilizados, este mantenimiento puede reducirse significativamente a inspecciones visuales, la estanqueidad de las conexiones roscadas y similares, como es el caso de las baterías de iones de litio comunes. Sin embargo, con otros sistemas, el esfuerzo también puede ser mayor, como en el caso de las baterías de plomo-ácido, en las que hay que revisar y reponer el electrolito con regularidad.
Los conectores de polos de batería de Phoenix Contact pueden enchufarse y desenchufarse en cualquier orientación. Además, pueden girar 360° cuando están enchufados. Esto simplifica el montaje y el mantenimiento. Además, aumenta la flexibilidad en el diseño del sistema.
La inversión involuntaria de la polaridad de la conexión de la batería puede causar enormes daños y, en el peor de los casos, peligro de muerte. Por ello, los conectores de polos de batería de Phoenix Contact están codificados por colores y mecánicamente. El más solo se ajusta al más y el menos solo se ajusta al menos. Además, se garantiza que tampoco se pueden cortocircuitar las dos polaridades. Esto se debe a que el alto contenido de energía de una batería en caso de fallo haría que los conductores se fundieran y, con toda probabilidad, el sistema se incendiara.
E-Paper
Soluciones para acumuladores de energía
Infórmese sobre la electrónica y la carcasa adecuadas para los acumuladores de energía y encuentre la tecnología de conexión que se adapta a sus requisitos. Las tablas de producto claras le facilitan la selección.