Soluciones de productos para acumuladores domésticos La combinación de una instalación solar con un acumulador doméstico maximiza el autoconsumo de la electricidad generada en edificios de viviendas.

Casa unifamiliar con sistema de acumuladores de baterías en el garaje

Instalación fotovoltaica en el tejado, acumulador de baterías en el sótano: en los hogares, los acumuladores domésticos suelen funcionar en combinación con una instalación solar. Además del inversor y la caja de strings, este sistema eficiente también incluye el acumulador doméstico propiamente dicho, que consta de un sistema de gestión de baterías (BMS) y los módulos de baterías. Phoenix Contact ofrece las soluciones adecuadas para todos estos ámbitos de aplicación.

Nuestra gama de soluciones para acumuladores domésticos


Mapa de imágenes interactivo: Representación de la gama de sistemas de acumuladores domésticos
Cajas de strings para fotovoltaica
Para instalar instalaciones fotovoltaicas de forma segura y protegerlas de los rayos y las sobretensiones, Phoenix Contact ofrece una gran variedad de cajas de strings. Mediante estas cajas de strings, los acoplamientos de sobretensión se desvían directamente al potencial de masa para que su instalación fotovoltaica siga funcionando. Las cajas preconfeccionadas están disponibles en varias configuraciones y son compatibles con muchos fabricantes de inversores.
Ir a los productos
Tecnología de conexión para inversores
Conecte su instalación solar y el acumulador de corriente asociado a su inversor con protección contra polaridad inversa. Además de la tecnología de conexión para placa de circuito impreso interna, Phoenix Contact también ofrece conectores para la conexión a la instalación fotovoltaica y al acumulador doméstico. Nuestra cartera también incluye conectores AC de 3 y 5 polos, así como tecnología de conexión para datos y señales. También se ofrecen conectores híbridos con un alto índice de protección.
Ir a los productos
Cajas universales para sistemas embebidos
Para manejar y monitorizar su acumulador de energía en su propia casa, Phoenix Contact ofrece la caja universal de la serie UCS como solución ideal para sistemas embebidos. Las cajas poseen el índice de protección IP40 y protegen de forma fiable las placas de circuito impreso en el factor de forma estándar frente a influencias externas. Gracias a la amplia gama de accesorios, también puede personalizarlas, por ejemplo, con paneles laterales desmontables.
Ir a los productos
Tecnología de conexión para sistemas de acumuladores domésticos
Desde la tecnología de conexión para placa de circuito impreso con conexión por palanca hasta la conexión de potencia con protección contra polaridad inversa: Phoenix Contact ofrece una amplia gama de tecnologías de conexión para sistemas de acumuladores que conectan de forma segura y fiable los módulos de baterías de acumuladores domésticos y los reguladores de sistema de generación de energía. El diseño compacto permite un manejo cómodo incluso en espacios reducidos.
Ir a los productos
Cartera de productos para tecnología de conexión en el sistema de acumuladores domésticos

Tecnología de conexión para módulos de baterías

Instalación fiable y funcionamiento impecable de los sistemas de acumuladores domésticos

Cartera de productos para cajas de strings en el sistema de acumuladores domésticos

Cajas de strings para fotovoltaica

Soluciones robustas para la protección frente a descargas de rayos y sobretensiones

Cartera de productos para la tecnología de conexión en inversores

Tecnología de conexión para inversores

Conversión eficaz de corriente continua a corriente alterna

Cartera de productos de las cajas universales de la serie UCS

Cajas universales para sistemas embebidos

Protección óptima de los componentes electrónicos frente a influencias externas

Lo más destacado de nuestros productos para acumuladores domésticos


Con un acumulador doméstico, el usuario puede utilizar una gran parte de la electricidad generada con energía solar. Esto protege el medio ambiente y el propio bolsillo.

Dr. Rüdiger Meyer, Experto en aplicaciones para sistemas de acumuladores de energía

Independencia energética para el hogar

En una vivienda que disponga de una instalación fotovoltaica, resulta especialmente económico almacenar la energía solar en el propio acumulador de baterías, en lugar de vender la energía solar a bajo precio a la empresa suministradora de energía local. La energía eléctrica se consume según las necesidades y la electricidad de la instalación fotovoltaica se utiliza en el hogar, por ejemplo, para hacer funcionar la bomba de calor o para cargar el coche eléctrico. La energía eléctrica generada por la instalación fotovoltaica reduce la cantidad de energía comprada a la empresa suministradora de energía y aumenta la independencia de la red eléctrica. Además, los cortes de electricidad pueden salvarse gracias al acumulador de corriente.

FAQ: Acumuladores domésticos


Acumuladores domésticos
Acumulador doméstico en un edificio de viviendas
Paneles solares en el tejado
Acumuladores domésticos

Un acumulador doméstico es un sistema de acumuladores de energía que almacena la energía sobrante, normalmente procedente de fuentes renovables como la energía solar. Esta energía puede utilizarse cuando sea necesario, por ejemplo de noche o con mal tiempo. El acumulador suele estar formado por baterías que almacenan químicamente la energía eléctrica. La capacidad de almacenamiento se sitúa en el segmento de los 10 kWh.

Acumulador doméstico en un edificio de viviendas

Existen varias tecnologías para los acumuladores domésticos, entre ellas:
• Sistemas acoplados AC: estos sistemas se conectan a la red doméstica mediante corriente alterna (AC) y pueden instalarse independientemente del sistema solar.
• Sistemas acoplados DC: estos sistemas se conectan directamente a la corriente continua (DC) del sistema solar y ofrecen una transmisión de energía más eficiente.
• Sistemas híbridos: combinan el acoplamiento de AC y DC y ofrecen flexibilidad y eficiencia.

Paneles solares en el tejado

Los acumuladores domésticos ofrecen varias ventajas, entre ellas:
• Independencia energética: permiten utilizar más energía generada por uno mismo y depender menos de la red eléctrica pública.
• Ahorro de costes: utilizar la energía almacenada puede reducir los costes de electricidad, especialmente en épocas de precios altos de la electricidad.
• Protección medioambiental: fomentan el uso de energías renovables y reducen las emisiones de CO2.

Contacto

Rüdiger Meyer, experto en aplicaciones
Dr. Rüdiger Meyer
Experto en aplicaciones de acumuladores de energía
Estaré encantado de ayudarle a seleccionar los componentes adecuados.