The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Suministro y distribución de energía en el túnel En el túnel, es necesario alimentar con energía una amplia variedad de aplicaciones. Es necesario que los subsistemas particularmente críticos como la ventilación y la iluminación también funcionen en situaciones de emergencia, p. ej., en caso de incendios graves.

Tecnología de protección para aplicaciones de túneles

Reto


Situación de prueba módulo de protección túnel

Evite los fallos en el túnel con ayuda de los dispositivos de protección de red de alta disponibilidad

Garantice una alta disponibilidad constante de su instalación y evite fallos imprevistos. Los componentes robustos y las estructuras de red redundantes garantizan una alta disponibilidad. Phoenix Contact le ofrece una amplia protección en todos los niveles del suministro de energía: seguridad IT y transmisión de datos encriptada a las centrales de control superiores, conexiones reforzadas en la red de distribución de energía y protección integral para el nivel de campo. La comunicación según IEC 60870-5-101/103/104 o IEC 61850 y las conexiones Ethernet redundantes a través de RSTP/HSR/PRP permiten un funcionamiento en paralelo y sin fallos.

Solución


Caja TAP (Tunnel Application Power)
Switches gestionados para IEC 61850
Armario de control de energía COMPLETE line
Caja TAP (Tunnel Application Power)

Las cajas TAP (Tunnel Application Power) de Phoenix Contact han sido desarrolladas especialmente para una distribución de energía sencilla, segura e ignífuga en el túnel. Partiendo de la alimentación principal, la caja TAP suministra energía a las aplicaciones individuales del túnel, como los sistemas de iluminación o evacuación.

De este modo, los cortocircuitos en la dirección de la alimentación principal están protegidos. Gracias a una integridad funcional muy elevada, se garantiza la disponibilidad continua en situaciones de emergencia.

Switches gestionados para IEC 61850

Las obras de túneles disponen de un gran número de instalaciones eléctricas que deben alimentarse con energía de alta disponibilidad. Al mismo tiempo, los propios túneles son también grandes consumidores de la red de distribución.

Phoenix Contact ofrece switches de red especiales para instalaciones eléctricas, que permiten la transmisión de datos GBit a las centrales de control de las empresas suministradoras de energía según IEC 61850 e IEEE 1613.

Armario de control de energía COMPLETE line

Los fallos de red en el túnel provocan daños y peligros importantes en el mismo. Con nuestros equipos de protección y mando protegerá sus instalaciones en el túnel. Las versiones compactas ofrecen una alta densidad de funciones: funciones de protección, sistema de control de los circuitos de potencia, medición de parámetros eléctricos y registro de eventos y fallos de red.

Le apoyamos desde el análisis de la red y la instalación del equipo hasta la formación y el mantenimiento.

Mapa de imágenes interactivo: Redes de alta disponibilidad en el túnel
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local. Muchos productos incluyen funciones VPN y de cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ataques cibernéticos y el software dañino.
Más información
Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad
Switches Ethernet industrial
La gama de nuestros switches Ethernet industrial incluye switches gestionados y no gestionados con Gigabit, PoE, certificación según IEC 61850 y para montaje sobre carril. Esto le aporta la flexibilidad a la hora de construir redes potentes y seguras incluso en entornos difíciles: los puertos de cobre y de cable de fibra óptica, así como las funciones de redundancia permiten una conexión flexible de sus instalaciones y una fácil segmentación de su red industrial.
Más información
Switches Ethernet industrial
Equipos de mando y protección
Nuestra amplia cartera de tecnología de protección permite una disponibilidad fiable de la red en los márgenes de tensión de 10 kV a 110 kV. Los equipos de mando y protección son aptos, entre otras cosas, para barras colectoras sencillas y dobles, en forma de estrella, en forma de anillo o enmalladas. Esto permite el empleo en redes puestas a tierra aisladas, compensadas, rígidas y de baja impedancia.
Más información
Equipos de mando y protección
Cámaras de tráfico sobre una carretera

Acceso remoto seguro al funcionamiento del túnel

Con infraestructuras de red y control seguras y de alta disponibilidad, se sientan las bases para un funcionamiento fiable de los túneles. Le ayudamos con productos de alto rendimiento para cables de fibra óptica, cobre y radio.

Nuestras soluciones para estructuras de red redundantes cumplen todos los requisitos de seguridad y ancho de banda necesarios para un acceso seguro e ininterrumpido desde la sala de control de tráfico. Los respectivos niveles de redundancia permiten una transmisión de datos sin fisuras para todas las aplicaciones de túneles. Esto significa que incluso en caso de fallos parciales, por ejemplo debidos a equipos o conexiones defectuosos, los protocolos pertinentes pueden reenviarse en tiempo real. Nuestros servicios de consultoría con certificación IEC 62443 y el uso de modernas normas de cifrado protegen sus datos.

Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo puede maximizar la seguridad del acceso remoto a sus instalaciones y protegerse contra los ciberataques y el software dañino.

Sus ventajas

  • Instalación de la distribución de energía hasta un 80 % más rápida gracias a una confección sencilla y rápida
  • Alta seguridad de inversión mediante productos compatibles según IEC 61850 y el estándar de red IEEE
  • Uso duradero del producto, incluso en condiciones ambientales adversas, gracias a su construcción robusta

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.